Proteção Elétrica para Construção Civil

Garanta a perfeita proteção em suas instalações elétricas
O portfólio Siemens dedicado para a Construção Civil conta com Minidisjuntores 5SJ1, Dispositivos DR 5SZ1 e Dispositivos de Proteção Contra Surtos 5SD76, garantindo qualidade e o funcionamento adequado da sua instalação. Essas linhas de produtos foram projetadas para atender todas as necessidades desse segmento oferecendo economia, segurança, praticidade e a confiança da marca Siemens.
Catálogo de Proteção Construção Civil
Baixe o catálogo e encontre todos os produtos Siemens destinados para Construção Civil
Minidisjuntores
Os Minidisjuntores 5SJ1 protegem sua instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos. Essa linha de minidisjuntores atende todas as necessidades do segmento da Construção Civil, oferecendo economia, segurança e praticidade.
Linha 5SJ
A nossa linha de Minidisjuntores 5SJ1 é destinada a atender todas as necessidades do segmento da Construção Civil.
Vantagens:
· Disponíveis nas versões monopolares, bipolares e tripolares;
· Correntes nominais de 10 a 63 A em curvas de disparo C;
· Capacidade de interrupção de curto-circuito de 3kA em 220/380 VAC ou 5kA em 127/220 VAC.
Dispositivos à corrente residual (DR)
Os dispositivos Diferencial-Residual (DR) 5SZ1 tem como principal objetivo proteger as pessoas contra os efeitos dos choques elétricos prejudiciais à saúde. Esses dispositivos desligam automaticamente o circuito quando identificam uma fuga de corrente superior à sua corrente residual nominal.
Linha 5SZ
Os Dispositivos Diferencial-Residual (DR) 5SZ1 protegem as pessoas e animais domésticos contra os efeitos dos choques elétricos prejudiciais à saúde. De acordo com a Norma Brasileira de Instalações Elétricas - NBR 5410, tornou-se obrigatório o uso de dispositivos Diferencial-Residual nos circuitos elétricos, localizados em áreas molhadas e externas.
Vantagens:
· Disponíveis nas versões bipolar (1P+N) e tetrapolar (3P+N);
· Correntes nominais de 25 a 63A;
· Corrente residual de 30mA;
· Tipo AC.
DPS
Os Dispositivos de proteção contra Surtos (DPS), protegem seus equipamentos contra raios de natureza atmosféricas, além dos surtos de sobretensões transitórias decorrentes do religamento da rede elétrica da concessionaria de energia.
Linha 5SD76
Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) 5SD7 6 protegem seus equipamentos contras contra as sobretensões transitórias, geralmente causadas por descargas atmosféricas na rede da concessionária de energia elétrica. De acordo com a Norma Brasileira de Instalações Elétricas - NBR 5410, é obrigatória a utilização de DPS nas instalações elétricas.
Vantagens:
· Disponíveis na versão monopolar;
· Modelo plug-in;
· Corrente de descarga nominal (In) / máxima (máx) – 10/20kA e 20/45kA;
· Classe II.
Quadros de Distribuição e Caixas VDI
Os Quadros de Distribuição da IRIEL são adequados para instalações residenciais, prediais e comerciais. Além dos Quadros de Distribuição, a IRIEL possui também uma linha de Caixas VDI, para uma melhor organização de cabos e conexões que a tecnologia atual demanda.
Linha 8GB0
A linha de quadros de distribuição IRIEL 8GB0 atende integralmente aos requisitos da norma IEC 60670-1/24. Os quadros são construídos em material termoplástico, grau de proteção IP40, ideais para sua obra.
Vantagens:
- Disponíveis nos tamanhos de 9 a 36 módulos;
- Versão porta branca;
- Tipo de embutir e de sobrepor;
- Grau de proteção IP40
Lista telefônica de suporte (CAS e CSV)
Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.
-
Configure um projeto inteiro - sem usar um manual, sem conhecimento especializado.