Painéis de baixa tensão

Possuímos um portfólio completo de distribuição de energia de baixa tensão para indústria, infraestrutura e edifícios.
Painéis SIVACON
Os painéis SIVACON oferecem uma solução de alta eficiência, que combina máxima segurança, design moderno e distribuição de energia econômica.
Painéis SIVACON S4
Graças ao SIVACON S4, o sistema de distribuição de energia, tornou-se prático, simples, porém com total segurança, agregando elegância e eficácia em um único produto.
Painéis SIVACON S8
O SIVACON S8 define novos padrões como um painel de distribuição de energia ou Centro de Controle de Motores (CCM). O painel de distribuição de energia até 7.000 A garante a máxima segurança, e graças ao seu design, oferece uma grande variedade de utilizações.
Especificamente:
A potência é 60% maior na versão com superfície de refrigeração (TEFC) e aumenta 30% para o circuito aberto na versão ventilada – o que implica na duplicação da força de acionamento.
Especificamente:
A potência é 60% maior na versão com superfície de refrigeração (TEFC) e aumenta 30% para o circuito aberto na versão ventilada – o que implica na duplicação da força de acionamento.
Painéis de Baixa Tensão Siemens
Descrição
O SIVACON S4 oferece uma vasta gama de vantagens e várias características que aumentam a segurança das instalações e das pessoas que interagem com o produto. O novo design dos painéis S4 proporciona novos campos de aplicações com conceitos ergonômicos adequados e design moderno.
Design ergonômico com múltiplas vantagens
O novo design para novas tendências.
A arquitetura nas construções comerciais e industriais está em constantes transformações. Ao invés da instalação em subsolos, os painéis de distribuição são cada vez mais utilizados em pisos superiores. Isto impõe novos requisitos ao design. O SIVACON S4 demonstra como o novo sistema de distribuição de energia também pode apresentar um design atraente: Este sistema representa um design industrial na sua melhor forma.
Além disso, os novos elementos de concepção possuem muito mais do que uma utilidade própria: Por exemplo, o novo design do sistema de ventilação garante melhores graus de eficiência e uma manutenção simplificada. Por sua vez, o sistema de fecho inovador e de design moderno constitui a base para um manuseio ergonômico e seguro. O sistema SIVACON S4 pode ser projetado uma elegante porta de vidro bem como com um design de perfeita harmonia com a ótica geral. E os notáveis elementos de design proporcionam possibilidades interessantes que acentuam a arquitetura de interiores.
Nova definição de segurança
Proteção contínua, vantagem total: novas características para uma maior segurança.
Como sistema de distribuição totalmente testado, o SIVACON S4 representa uma confiabilidade máxima e um elevado grau de segurança. Os dispositivos de distribuição de alta qualidade e em perfeita sintonia entre si permitem uma fácil integração em sua técnica de montagem. A base disto: inteligência integrada.
Durante o funcionamento existe um sistema de ventilação eficaz que impede pontos de calor, assegurando, assim, uma disponibilidade contínua da instalação. O acesso rápido e simples aos dispositivos para trabalhos de ajuste, e assegurado por portas com fecho central, fechos rotativos imperdíveis e fechos rápidos. Graças ao sistema de fecho extremamente robusto também é assegurado o máximo de segurança das pessoas no caso de uma falha.
Graças a sua forma construtiva, o painel SIVACON S4 proporciona uma grande flexibilidade às adequações de montagens de forma rápida e prática, como por exemplo, a inversão de abertura de portas na sala elétrica para a adaptação do plano de fuga e uma rápida adaptação na forma de compartimentação interna, para evitar contatos acidentais em partes energizadas.
Nova geração, novos argumentos
As vantagens do SIVACON S4:
Totalmente certificado na norma NBR IEC 61439
Máxima segurança da instalação
Máxima segurança pessoal graças a um robusto sistema de fechos
Adaptação flexível na compartimentação interna para necessidades individuais
Fácil alteração do batente da porta, mesmo após sua instalação.
Acesso rápido aos dispositivos para fins de ajustes
Sistema de ventilação com elevado grau de eficácia e vantagens de manutenção
Design industrial de alta qualidade para uma integração harmoniosa em conceitos de espaço modernos
Novo conceito
Concepção individual: novas características para uma maior rentabilidade.
O número de consumidores aumentam e os processos são cada vez mais complexos. Para fazer face aos requisitos diários na distribuição de energia, em construções comerciais e industriais, as soluções flexíveis ganham cada vez mais importância.
Em resposta a isto, a Siemens fornece apoio durante o planejamento, projeto e montagem. A nossa base comum: um módulo de sistema em perfeita sintonia, com ferramentas como: catálogo, software de projeto, manual de montagem, manual de instruções e apoio técnico.
Também inclui um sistema de distribuição de energia que define novos padrões em matéria de design, segurança e rentabilidade. Para os nossos clientes isto significa: uma variedade de vantagens que se converte numa alta rentabilidade.
Amplamente testado em distribuição com segurança, o SIVACON S4 possui a combinação ideal com disjuntores caixa-aberta SENTRON 3WL, disjuntores caixa moldada 3VT, 3VL, 3VM e 3VA e as linhas de minidisjuntores 5SL, 5SY e 5SP, testados em conformidade com NBR IEC 60439-1, NBR IEC 61439-1/2 e NR10.
Os testes de tipo comprovam:
Elevação de temperatura
Corrente suportável de curto circuito
Propriedades dielétricas
Eficácia do circuito de proteção
Distâncias de escoamento e de isolação
Funcionamento mecânico
Grau de proteção
NOTA: Qualquer suporte dado se limita aos kits fornecidos e unicamente no que respeita ao auxilio na montagem sem assumir qualquer responsabilidade adicional pelo projeto e montagem final. A Siemens não é responsável pela verificação se há a integralidade, exatidão e / ou conformidade das normas vigentes locais ou internacionais (NBR IEC 60439 e IEC 61439). O cliente permanece responsável pela conformidade dos quadros com as respectivas normas, especificações técnicas finais, e outros dados técnicos.
Nova tecnologia
Eficiência ao detalhe- Amplo portfólio das combinações testadas
Módulo de sistema flexível com reduzida variedade de peças
Kits de montagem otimizados para um sistema compacto
Realização simples da compartimentação interna necessária graças a componentes padronizados
Sistemas variáveis de barras verticais para a realização fácil e econômica dos mais diversos requisitos
Sistema de barras que facilitam as ligações dos dispositivos sem a necessidade de furações
Montagem econômica graças a combinação de diversas técnicas de instalação
Conjunto de manobra e controle NBR IEC 60439-1, IEC 61439-2
NR-10
Padrões
e especificações Ensaio de arco interno TR IEC 61641, VDE 0660 Part 500-2
Proteção contra choque elétrico DIN EN 50274, VDE 0660 Part 514
Tensão nominal de isolação (Ui) Circuito principal Até 1.000 V
Circuito principal Até 690 V
Tensão nominal Tensão nominal de impulso 12 kV
de operação (Ue) suportável Uimp
Categoria de sobretensão IV
Grau de poluição 3
Corrente nominal Até 6300 A
Corrente suportável nominal Até 220 kA
Barramentos Correntes de pico (Ipk)
(3-polos e 4-polos) Corrente suportável nominal Até 100 kA, 1s
de curta duração (Icw)
Disjuntores 3WL/3WT/3VL/3VT Até 6300 A
Configurações Cabos de alimentação Até 630 A
Separação interna Forma 1 até 4b
(revestimento de acordo com a DIN 43656)
Cor padrão das partes revestidas a pó RAL 7035, cinza claro,
Tratamento superficial (espessura do revestimento Detalhes: RAL 6004, 100 ± 25 µm) Azul esverdeado
básico
Grau de proteção IP De acordo com a IEC/EN 60529 IP30 • IP31 • IP40 •
IP41 • IP42 • IP55
Dimensões Dimensões de acordo Altura: 2000 mm
com a DIN 41488
Largura: 400 • 600 • 800 • 1000 • 1200 mm
Profundidade 400 • 600 • 800 •
(frente única): 1000 • 1200 mm
Profundidade 1000 • 1200 mm
(back-to-back):
Painéis de Baixa Tensão Siemens
Descrição
O painel de baixa tensão SIVACON S8 estabelece novos padrões como um painel de distribuição de energia ou Centro de Controle de Motores (CCM) para aplicações industriais ou de infraestrutura. O painel de distribuição de energia até 7.000 A garante a máxima segurança e, graças ao seu design, oferece uma grande variedade de utilizações. Com sua tecnologia modular, o painel de distribuição de energia pode ser adaptado idealmente a qualquer necessidade quando o sistema é projetado. Com esta combinação de máxima segurança e design moderno, o sistema oferece uma solução de alta eficiência.
O sistema SIVACON S8 configura um conjunto de manobra e controle testado, verificado e aprovado por ensaios. Resistente aos efeitos de arcos internos de acordo com o TR IEC 61641 e a VDE 0660 parte 500-2.
O painel de baixa tensão SIVACON S8 é uma solução inteligente que atende as mais variadas necessidades. A tecnologia modular flexível permite trocas simples e inserções de novas unidades funcionais. Os componentes modulares do SIVACON S8 estão sujeitos a processos de inovação contínua, os quais garantem o mais alto nível de excelência técnica.
Seguro e funcional
O painel SIVACON S8 combina design econômico com alta qualidade. Segurança, fácil utilização e aparência: o design inteligente do painel atende todas as exigências. O painel e as suas fixações são montados com perfis de aços aparafusados e estáveis. Furos em circunferência alinhados permitem expansões individuais. O sistema de fechos patenteados das portas oferece máxima segurança, a dobradiça universal permite a inversão do lado da abertura da porta com facilidade. As portas estão disponíveis com sistema de fechos individual ou centralizado na coluna e podem ser equipados com sistemas variados. As placas do teto possuem alívio de pressão para segurança adicional. Separadores das seções são fornecidos como padrão.
Flexibilidade
Mesmo se a sua necessidade é de um sistema simples ou uma rede extensa com acoplamentos transversais e longitudinais. SIVACON oferece toda a flexibilidade requerida. Os barramentos podem ser posicionados no topo ou na parte traseira e, se necessário, dois sistemas de barramentos podem ser integrados em um painel de distribuição de energia. As conexões dos barramentos não necessitam de manutenção. O design do sistema permite a instalação perfeita em uma sala com conceito moderno.
Requisitos da série IEC 61439
Os painéis de baixa tensão são desenvolvidos, fabricados e aprovados de acordo com as especificações da IEC 61439-1/-2 (VDE0660 Parte 600-1/-2). Com o objetivo de fornecer evidências de que o painel está apto para tal finalidade. Esta norma requer duas formas principais de verificação – o ensaio da concepção e o ensaio de rotina. O ensaio da concepção envolve testes realizados durante o processo de desenvolvimento, e este é de responsabilidade do fabricante original (desenvolvedor). O ensaio de rotina deve ser realizado em todo painel antes da entrega pelo fabricante do conjunto.
O painel SIVACON S8 oferece segurança pela verificação da concepção através de ensaios de acordo com a IEC 61439-2. Devido a isso, os requisitos da NBR IEC 60439-1 são igualmente satisfeitos. Bem como, torna o painel preparado para o atendimento a norma regulamentadora NR-10. A verificação da concepção e os ensaios de rotina são componentes vitais da garantia de qualidade.
Benefícios das combinações flexíveis
Muitas aplicações requerem uma economia de espaço no painel. Em tais casos, uma solução ideal é combinar várias concepções de instalação em uma seção. A concepção de instalação universal do SIVACON S8 oferece segurança, com a máxima flexibilidade em um sistema, permitindo a instalação de unidades extraíveis e fixas. Como as necessidades mudam constantemente por variação nas cargas existentes ou a conexão de novas cargas, a unidade extraível oferece a flexibilidade necessária. Segurança e manuseio simples propiciam modificações que podem ser realizadas rapidamente, garantindo um elevado nível de disponibilidade do sistema.
Com as unidades extraíveis SIVACON S8 adaptáveis, o tamanho do sistema pode ser reduzido ao mínimo. As unidades compactas extraíveis são particularmente úteis. Uma densidade de ocupação muito elevada pode ser atingida com pequenas unidades extraíveis de altura a partir de 100 mm. O compartimento garante as distâncias de isolação tanto na entrada quanto na saída. Nenhum trabalho de conexão adicional é necessário dentro do compartimento da unidade extraível.
Conjunto de manobra e controle NBR IEC 60439-1, IEC 61439-2
NR-10
Normas
e especificações Ensaio de arco interno TR IEC 61641, VDE 0660 Part 500-2
Proteção contra choque elétrico DIN EN 50274, VDE 0660 Part 514
Tensão nominal de isolação (Ui) Circuito principal Até 1.000 V
Circuito principal Até 690 V
Tensão nominal Tensão nominal de impulso 8 kV
de operação (Ue) suportável Uimp
Categoria de sobretensão III
Grau de poluição 3
Corrente nominal Até 7.000 A
Corrente suportável nominal Até 330 kA
Barramentos Correntes de pico (Ipk)
(3-polos e 4-polos) Corrente suportável nominal Até 150 kA, 1s
de curta duração (Icw)
Disjuntores 3WL/3VL Até 6300 A
Configurações Alimentadores Até 630 A
Partidas de motor Até 250 kW
Separação interna Forma 1 até 4b
(revestimento de acordo com a DIN 43656)
Cor padrão das partes revestidas a pó RAL 7035, cinza claro,
Tratamento superficial (espessura do revestimento Detalhes: RAL 6004, 100 ± 25 µm)
Grau de proteção IP De acordo com a IEC/EN 60529 IP30 • IP31 • IP40 •
IP41 • IP42 • IP54
Dimensões Dimensões de acordo Altura: 2,000 • 2,200 mm
com a DIN 41488
Largura: 200 • 350 • 400 • 600 e 800 • 850 •
1,000 • 1,200 mm
Profundidade
(frente única): 500 • 600 • 800 mm
Profundidade
(back-to-back): 1,000 • 1,200 mm
Painéis de Distribuição ALPHA com tecnologia DIN VDE
Preparados para enfrentar qualquer tipo de demanda, os painéis de distribuição ALPHA são projetados para instalação do tipo sobrepor ou embutir para correntes até 630 A.
Você pode confiar na alta qualidade, segurança e estabilidade ao trabalhar com uma tecnologia consistente, design moderno e uniforme. Completando a lista de vantagens, você também se beneficia de uma fácil instalação e de uma quantidade reduzida de peças necessárias para a montagem.
Sendo o projeto grande ou pequeno, edifícios comerciais, industriais ou aplicações de infraestrutura, você pode cobrir todas as necessidades da sua instalação com os painéis de distribuição da linha ALPHA.
Painéis de Distribuição até 125A: versátil, estável e prático.
Descrição
Os 140 mm de profundidade do quadro de distribuição ALPHA é adequado para instalações de dispositivos modulares para correntes de até 125A. Os quadros compreendem um invólucro com porta, que pode ser transparente ou opaca em aço inoxidável. Eles são adequados para montagens de sobrepor e de embutir. As dimensões estão disponíveis em 600 mm de largura e 400, 600, 800, 1000 e 1200 mm. O quadro pré-montado é composto por invólucro com porta transparente ou opaca e trilhos de montagem padrão com apenas um MLFB.
O sistema modular dos quadros Alpha’s NF são consolidados no mercado devido aos nossos longos anos de experiência. Os quadros possui um portfólio completo, com kits de montagem para todos os tamanhos e permitem rápida instalação de dispositivos, ductos de passagem e fiação.
Informações técnicas
- Norma NBR IEC 61439
Correntes nominais até 125 A
Quadro de sobrepor / embutir
Profundidade: 140 mm
Largura: 600 mm
Altura: 400 / 600 / 800 /1000 / 1200 mm
Montagem de sobrepor IP43, Montagem de embutir IP31D
Distância entre trilhos padrão: 200 mm (maior espaço para cabos)
Painel completo, montado e equipado para dispositivos modulares
Portas em aço inoxidável
Classe de Proteção 1
Material: Chapa galvanizada de aço com pintura eletrolítica
Cor: RAL 7035. Outras cores RAL estão disponíveis sob encomenda
Benefícios
Fácil planejamento graças a design modular
Portfólio completo para atender quaisquer requisitos de instalação
Instalação rápida graças a trilhos padronizados pré-montados e novas coberturas para dispositivos de instalação singular ou modular; fornecidos com nossos fechos rápidos
Os novos fechos são equipados com um segmento que garante aterramento, i.e., conexões extras para aterramento não são necessárias
Compartimento feito em chapa galvanizada de aço com pintura eletrolítica
Grau de proteção: Montagem de sobrepor: IP30 sem porta / IP43 com porta transparente ou opaca. Montagem de embutir: IP30 sem porta / IP31D com porta transparente ou opaca
Classe de segurança I
Porta pode ser articulada à direita ou à esquerda
Ângulo de abertura da porta de 170°
Painéis de Distribuição até 630A: robusto, inovador e eficiente.
Com 250 mm de profundidade, o quadro de distribuição ALPHA, disponível em montagens de sobrepor, é adequado para instalação dispositivos modulares, disjuntores em caixa moldada 3VA , 3VM e 3VT até 630A.
Com a versão flat pack, a montagem é fácil, intuitiva e de fácil armazenagem.
O grau de proteção é IP30 na versão sem porta e IP43 ou IP55 com porta transparente ou opaca.
O design modular do sistema dos quadros de distribuição Siemens se pautam nos nossos longos anos de experiência no campo de quadros de distribuição. Esse sistema foi criado para atender requisitos personalizados para instalações de quadros de distribuição, facilitando consideravelmente, assim, o trabalho de engenheiros de instalação.
É possível montar os conjuntos de disjuntor caixa moldada, de dispositivos modulares, de conectores, etc. diretamente na base do quadro e, após passagem dos fios, montar as partes restantes do invólucro como fundo, teto e laterais do painel. Siemens escolheu o caminho inovador de entregar os quadros de distribuição em flat pack, isto é, os quadros de distribuição são entregues como partes individuais para montagem rápida e intuitiva pelo próprio cliente.
As partes individuais, instruções de montagem e todos os acessórios e parafusos para montagem são empacotados juntos em uma única caixa compacta. A embalagem é especialmente desenhada para ocupar o menor espaço possível no armazenamento.
O sistema permite montagem rápida e eficiente das partes individuais em uma parede ou bancada com apenas uma chave de fenda. As vantagens falam por si próprias: economia de custo e espaço no armazenamento e cabeamento facilmente acessível nas laterais.
Informações Técnicas
- Norma NBR IEC 61439
Correntes nominais até 630 A
Quadro de sobrepor
Profundidade: 250 mm
Largura: 600 mm ou 900 mm
Altura: 400 / 600 / 800 /1000 / 1200 mm
Montagem de sobrepor: IP 30 (SEM PORTA), IP43 E IP-55
Distância entre trilhos: 150 mm ou 200 mm (maior espaço para cabos)
Portas em aço inoxidável
Classe de Proteção: 1
Material: Chapa galvanizada de aço com pintura eletrolítica
Cor: RAL 7035. Outras cores RAL estão disponíveis sob encomenda
Benefícios
Profundidade da cabine de 250 mm
Grau de proteção com porta: IP43
Classe de Segurança I
Portfólio completo para atender quaisquer requisitos de instalação
Instalação rápida graças a trilhos padronizados pré-montados e novas coberturas para dispositivos de instalação singular ou modular; fornecidos com nossos fechos rápidos
Os novos fechos são equipados com um segmento que garante aterramento, i.e., conexões extras para aterramento não são necessárias
Compartimento feito em chapa galvanizada de aço com pintura eletrolítica.
O invólucro flat pack é fornecido como peça individuais para montagem rápida e intuitiva
Peças internas, kits de montagem e vários componentes são instalados diretamente sobre a plataforma, formando a base do conceito flat pack
Cor: RAL 7035
Flanges para entrada de cabeamento, superior/inferior
Painéis laterais inclusos na entrega
Portas podem ser afixadas pela direita ou esquerda
-
Clique aqui e encontre um Distribuidor Autorizado Siemens.
-
Selecione o dispositivo mais adequado para a sua aplicação.
-
Nós o auxiliamos com nosso suporte e serviços exclusivos.
-
Confira a nossa Rede de Assistentes Autorizados para oferecer o serviço de reparo que assegura a qualidade e a garantia dos serviços executados.
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.