SIVACON S8 – quadro de distribuição de baixa tensão

Distribuição de energia segura, dados inteligentes e gerenciamento de processos
O SIVACON S8 está pronto para os desafios do futuro e da digitalização, com recursos especiais e design modular para garantir que seja altamente confiável, seguro e flexível. Os dados do SIVACON S8 ficam disponíveis o tempo todo para uma automação de alto nível, gerenciamento de energia e sistemas de análise baseados em nuvem.

Infinite opportunities from infinite data
Hannover Messe 2021 will take place from April 12 to 16 in digital format. Siemens will be participating with a unique virtual presence and event program.
Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Digital Enterprise Virtual Experience in line with the motto "Infinite opportunities from infinite data". This top-notch digital experience is sure to inspire you.
Formas inteligentes de usar dados de energia
Hoje em dia, a distribuição de energia deve ser mais que altamente confiável. Ela é uma fonte importante de dados. Beneficie-se dos dados coletados no SIVACON S8plus: para processos otimizados, manutenção preditiva, economia de custos graças à transparência energética e maior disponibilidade do quadro de distribuição.Proteção contra arco interno para maior segurança
Quando tudo depende de um único momento. Quando milissegundos importam. Ou seja: quando o tempo é essencial, um sistema de proteção tem que sair na frente. O sistema de proteção contra arco interno SIVACON S8plus protege quando realmente importa.SIVACON S8plus com proteção contra arco interno
- Disponível como uma solução integrada completa em quadros de distribuição SIVACON S8plus de baixa tensão de projeto verificado e de classificação de arco interno de até 1,000 V, 100 kA, 7,010 A
- Testável – até 100 ciclos de teste
- Reutilização – 2 operações de carga total em condições de falha
- Monitoramento contínuo de auto supervisão do sistema
O Sistema de proteção ativa contra arco interno do SIVACON S8plus
- Protege vidas e seus investimentos
- Aumenta a disponibilidade do sistema
Faça a distribuição de energia de forma segura e inteligente
O SIVACON S8 está estabelecendo novos padrões como um quadro de distribuição ou Centro de Controle de Motores (MCC) para aplicações industriais ou em infraestrutura. E, graças a seu design modular, o SIVACON S8 pode ser adaptado perfeitamente para atender aos seus requisitos.A clever combination of many features
Use o quadro de distribuição de baixa tensão SIVACON S8 para estruturar de forma flexível seu sistema de distribuição de energia. O pacote de recursos do SIVACON S8plus oferece oportunidades adicionais – e muitas vantagens:
- Operação, gerenciamento e parametrização padronizados, e conexão com sistemas de controle distribuído de nível superior e sistema com base em nuvem com o uso do SIMARIS
- ácil coleta de dados com o uso de dispositivos e sensores de comutação e medição com capacidade de comunicação no controle SIMARIS
- Disponibilidade ampliada do quadro de distribuição graças à manutenção preditiva com a função de status do sistema do controle SIMARIS
- A proteção estendida contra arco interno oferece maior segurança para o pessoal e o quadro de distribuição
- Pequenas unidades removíveis economizam espaço
- Refrigeração com eficiência energética garante melhores índices
- Poderoso sistema de monitoramento de motor – a solução para os requisitos específicos dos mercados de petróleo e gás
- Suporte extensivo desde planejamento até manutenção
Quadro de distribuição de baixa tensão confiável em aplicações práticas
O SIVACON S8 é o quadro de distribuição de baixa tensão confiável para aplicações na indústria e na infraestrutura. Ele oferece um alto nível de segurança tanto para o pessoal quanto para os ativos do sistema. Graças a design modular, você consegue maior flexibilidade no projeto do seu sistema geral: você só precisa configurar o SIVACON S8 de acordo com suas necessidades.Seu caminho para seu SIVACON S8
Altamente flexível e otimizado de forma ideal para as suas necessidades e requisitos específicos – assim como nosso serviço. Utilize as habilidades e experiência de nossos especialistas em um dos locais de fabricação próximos a você. Nossos parceiros de tecnologia SIVACON certificados também estão disponíveis para responder qualquer pergunta sobre a alta qualidade de nossos painéis de distribuição e componentes de baixa tensão.Pacote de recursos do SIVACON e SIVACON S8 - diretamente de nossas Instalações de produção
Especialistas da Siemens de todas as áreas de atuação, de todos os lugares do mundo, trabalham em conjunto para poder oferecer uma solução customizada próxima a você, quando você precisar. Nossos especialistas também oferecem o pacote de recursos do SIVACON S8plus, com o qual você pode escolher a solução certa para suas necessidades de uma vasta gama de funções:
|
Basta entrar em contato com seu contato na Siemens