Technology Partner - Parceria com Fabricantes de Painéis Elétricos

Nosso programa de parceria para comutadores de média tensão e quadros de distribuição de baixa tensão
Por décadas, a Siemens tem sido um parceiro estabelecido para fabricantes de painéis. Nossos sistemas e componentes inovadores para distribuição de energia têm sido comprovados em muitos setores e aplicações e são reconhecidos mundialmente. O programa de Partnering envolve toda a linha de distribuição de energia, de média à baixa tensão. Sua abordagem modular permite que cada parceiro escolha uma configuração individual de valor agregado no uso dos painéis de média tensão isolados a ar SIMOPRIME e dos quadros de distribuição de baixa tensão SIVACON S8. Os parceiros de tecnologia desfrutam de vantagens exclusivas e podem contar com uma forte parceria.
O caminho para o sucesso compartilhado
Seja com nossa especialização na fabricação de cursos individuais de treinamento, ferramentas de configuração que auxiliam o processo de engenharia ou o suporte exclusivo. Nosso programa de parceiros oferece vantagens decisivas para estar um passo à frente da concorrência. Nossos parceiros se beneficiam da experiência de um fabricante globalmente reconhecido de painéis de média tensão e quadros de distribuição de baixa tensão.Os elementos de uma parceria forte
Painel de média tensão SIMOPRIME: Atuais e aprova de falhas
Os Painéis de média tensão SIMOPRIME de 7,2 à 17,5kV oferecem a combinação perfeita de tecnologia, confiabilidade, qualidade e serviço. Os Painéis isolados a ar podem ser idealmente combinados com disjuntores a vácuo SION, SION M e contatores 3TM e são homologados para instalação interna pela IEC 62271-200.
Painel de distribuição de baixa tensão SIVACON S8: seguros, flexíveis e eficientes
Os Painéis de distribuição de baixa tensão SIVACON S8 oferecem o mais alto grau de segurança para pessoas e sistemas, com verificação de projeto testada de acordo com a IEC 61439-2. Soluções tecnicamente desafiadoras para distribuição de energia de baixa tensão podem ser implementadas com estes painéis de distribuição de até 7.000 A.
Central de controle de motores para demandas industriais máximas
O design de montagem universal com unidades removíveis permite distribuição de energia segura e consistente com aplicações flexíveis para instalações industriais. Com os requisitos em constante mudança, como modificações do desempenho do motor ou adição de novos tempos de troca de cargas, a disponibilidade do sistema aumenta devido ao manuseio fácil e seguro.
Conhecimento do especialista
Nossos programas de treinamento são baseados em muitos anos de experiência em engenharia de Painéis de distribuição. Com base nesse conhecimento, oferecemos um treinamento teórico e prático em painéis, componentes e software de configuração. Exemplos de boas práticas e conhecimento de normas tornam os cursos de treinamento completos.
Processo de engenharia digital
As ferramentas de configuração fornecem suporte durante toda a execução do projeto e garantem a configuração sem erros. Assim, os processos de distribuição de energia são otimizados e o tempo e os custos de planejamento, elaboração de propostas, implementação e documentação de Painéis são significativamente reduzidos.
Localizador de Licenciados SIMOPRIME e SIVACON
Encontre seu parceiro qualificado e certificado das tecnologias SIMOPRIME e SIVACON para o seu projeto.
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.