Controlador de baía - SIPROTEC 6MD85

SIPROTEC 6MD85
O controlador de baía SIPROTEC 6MD85 é um dispositivo de controle e automação de uso geral com função de proteção. Foi projetado para utilização em todos os níveis de tensão, desde a distribuição até a transmissão. Como parte da família SIPROTEC 5, permite o uso de um grande número de funções de proteção da biblioteca SIPROTEC. O hardware modular permite que os IOs relacionados à ação sejam integrados. Adapte o hardware exatamente às suas necessidades e conte com soluções de sistema orientadas para o futuro com alta segurança de investimento e baixos custos operacionais.
Função principal: Entradas e saídas
Entradas e saídas:
5 variantes padrão predefinidas com 4 transformadores atuais,
4 transformadores de tensão,
11 a 75 entradas binárias,
9 a 41 saídas binárias
Flexibilidade de hardware:
Estrutura de quantidade de I/O flexível e expansível no âmbito do sistema modular SIPROTEC 5. Para grandes requisitos colocados na estrutura de quantidade, o dispositivo pode ser estendido na segunda linha. Por exemplo, isso permite que 240 entradas binárias adicionais (e muito mais) sejam usadas com o IO230 (ver capítulo "Hardware")
Largura da carcaça:
1/3 × 19" a 2/1 × 19"
Funções
O DIGSI 5 permite que todas as funções sejam configuradas e combinadas conforme necessário.
Controlador integrado do compartimento com função de proteção versátil de tensão média a extra-alta
Controle de dispositivos de comutação
Sincronizar e ligar proteção de bloqueio
Ethernet elétrica integrada RJ45 para DIGSI 5 e IEC 61850 (relatório e GOOSE)
Até 4 módulos de comunicação plugáveis, utilizáveis para protocolos diferentes e redundantes (IEC 61850,IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, série DNP3 e TCP, Modbus TCP, PROFINET IO)
Protocolos de redundância PRP e HSR
Proteção de arco
Segurança cibernética de acordo com os requisitos do NERC CIP e BDWE Whitepaper
Editor de lógica gráfica para criar poderosas funções de automação no dispositivo
Proteção sobrecorrente opcional para todos os níveis de tensão com tropeços de 3 polos
Também usado em equipamentos com configuração de disjuntor e meio
Proteção sobrecorrente também configurável como função de emergência
Proteção seletiva de linhas aéreas e cabos com alimentadores de um único e vários terminais usando comunicação de proteção
Comunicação de dados de proteção serial segura, também em grandes distâncias e todas as mídias físicas disponíveis (cabo de fibra óptica, conexões de 2 fios e redes de comunicação)
Capturar variáveis medidas operacionais e função de proteção mediu valores para avaliar o estado vegetal, apoiar o comissionamento e analisar falhas
Unidade de Medição de Phasor (PMU) para valores medidos de sincrofasor e protocolo IEEE C37.118 integrado
Gravação de falha poderosa (buffer para um tempo máximo. recorde de 80 s a 8 kHz ou 320 s a 2 kHz)
Funções auxiliares para testes simples e comissionamento
Estrutura de quantidade de I/O flexível e ajustável no escopo do sistema modular SIPROTEC 5
Aplicativos
Modelos de aplicativos
O controlador de baía SIPROTEC 6MD85 é um dispositivo de controle e automação de uso geral com função de proteção com base no sistema SIPROTEC 5.
As variantes padrão do SIPROTEC 6MD85 são entregues com transformadores de instrumentos. Além disso, transformadores de corrente de classe de proteção também são possíveis no SIPROTEC 6MD85 para que as funções de proteção possam ser usadas.
Devido à sua alta flexibilidade, é adequado como equipamento de proteção seletiva para linhas aéreas e cabos com alimentação única e multi-final com duas extremidades quando a comunicação de proteção é usada. O dispositivo suporta todas as propriedades do sistema SIPROTEC 5. Permite soluções de sistema orientadas para o futuro com alta segurança de investimento e baixos custos operacionais.
Os modelos de aplicativos estão disponíveis no DIGSI para aplicações padrão. Eles compreendem todas as configurações básicas e configurações padrão.
Os seguintes modelos de aplicativos estão disponíveis:
Padrão
Alimentador de barra de ônibus duplo com intertravamento de câmbio
Controle estendido
Além do padrão 6MD85, isso inclui os blocos CFC para sequências de comutação e aritmética
Sequência de comutação para transferência automática de barra de barra de ônibus pré-configurada (iniciada pela chave de função). Sequência de comutação para transferência automática de barra de barra de ônibus pré-configurada (iniciada pela chave de função)
Benefícios
- Automação e controle seguros e confiáveis de seus sistemas
- Manuseio proposital e fácil de dispositivos e software graças a um design fácil de usar
- Segurança cibernética de acordo com os requisitos do NERC CIP e BDEW White-paper
- Maior disponibilidade mesmo em condições ambientais extremas por "revestimento conformal" de placas eletrônicas
- Poderosos componentes de comunicação garantem soluções seguras e eficazes
- Alta segurança de investimento e baixos custos operacionais devido a soluções de sistema orientadas para o futuro
Downloads
Bem-vindo ao nosso Suporte de Vendas e Atendimento ao Cliente
Você precisa de ajuda em um projeto concreto?
Você precisa de uma cotação para algum de nossos produtos ou soluções?
Você precisa de suporte para o seu equipamento instalado?
Você tem uma pergunta técnica?
Você precisa de algo totalmente diferente?
Você pode entrar em contato conosco 24 horas por dia, 7ª.
Estamos ansiosos por sua chamada ou solicitação on-line.
Telefone +49 180 524 70 00