Relé de proteção de sobrecorrente e de alimentadores

Reyrolle 7SR51
O relé de proteção de sobrecorrente e de alimentadores Reyrolle 7SR511 inclui uma ampla gama de funções de proteção e comunicações Ethernet IEC 61850 como padrão. Para minimizar ainda mais as variações do produto, a fonte de alimentação e as entradas binárias, com limiar de tensão configurável, cobrem toda a faixa de operação.
Recursos
Os dispositivos de proteção Reyrolle 5 foram projetados para as redes elétricas do futuro, com comunicações e segurança cibernética aprimoradas, mantendo uma interface amigável e de fácil manuseio do produto.
O dispositivo de sobrecorrente Reyrolle 7SR511 inclui uma ampla gama de funções de proteção e comunicações Ethernet IEC 61850 como padrão. Para minimizar ainda mais as variações do produto, a fonte de alimentação e as entradas binárias, com limiar de tensão configurável, cobrem toda a faixa de operação.
O LCD amplo, os botões táteis e os LEDs programáveis fornecem uma interface de produto fácil de usar e a estrutura do relé é ainda removível para facilitar sua substituição.
Entradas e saídas
4 CT + 8 BI + 6 BO
4 CT + 13 BI + 8 BO
4 CT + 23 BI + 12 BO
4 CT + 38 BI + 18 BO
4 CT + 4 VT + 9 BI + 8 BO
4 CT + 4 VT + 14 BI + 10 BO
4 CT + 4 VT + 19 BI + 12 BO
4 CT + 4 VT + 39 BI + 20 BO
Comunicação
Porta USB frontal padrão (para configuração usando a ferramenta de software Reydisp para PC), porta traseira RS485 e 2 portas elétricas RJ45 ou conexões Ethernet ópticas opcionais.
Compartimento
Tamanho 6 ou 12 com design extraível. Display LCD de 128 x 128 com luz de fundo e com recursos de exibição gráfica e de texto adequados para representação de diagramas unifilares.
Funções
Funcionalidade padrão
- 37/37G Proteção de subcorrente
- 46 Proteção de sobrecorrente de sequência negativa
- 46BC Detecção de condutor rompido
- 49 Proteção de sobrecarga térmica
- 50/50N/50G Sobrecorrente instantânea
- 50AFD Detecção de arco elétrico
- 50BF Proteção contra falha do disjuntor - 3 polos
- 50GS Falta à terra sensitiva instantânea – valor medido
- 50SOTF Fechamento sob falta
- 51/51N/51G Sobrecorrente temporizada
- 51CL Partida de carga fria
- 51GS Falta à terra sensitiva temporizada – valor medido
- 52 Controle do disjuntor
- 60CTS Supervisão do TC
- 74TC/ 74CC Supervisão de abertura e fechamento do disjuntor
- 79 Religamento automático
- 81HB2 Detecção de corrente de Inrush
- 86 relé de bloqueio
- 87GH Proteção de falta à terra restrita – alta impedância
- 87NL Restricted earth fault protection – low-impedance
Funcionalidade adicional - 7SR5111 Direcional
- 21FL Localizador de faltas
- 21LB Blinder de carga
- 25 Synchrocheck – synchronising function
- 27 Proteção de subtensão - trifásica
- 32 Proteção direcional de potência
- 47 Proteção de sobretensão de sequência de fase
- 51V Sobrecorrente controlada por tensão - fase
- 55 Fator de potência
- 59/ 59Vx Proteção de sobretensão
- 59N Sobretensão de neutro
- 60VTS Supervisão do TP
- 67/ 67N/ 67G Sobrecorrente direcional
- 78VS Salto vetorial
- 81 Proteção de frequência – "f>" ou "f<"
- 81R Proteção de frequência - "df/dt"
Funções de monitoramento
- Corrente e tensão em valores do primário, do secundário e de sequência de fase
- Frequência, potência, energia e localização de faltas
- Dados de faltas, registros de eventos e Oscilografias
Comunicação
- IEC 60870-5-103, MODBUS-RTU, DNP 3.0, IEC 61850
Aplicações
- Proteção de sobrecorrente e falta à terra para subestações de média-tensão.
- Proteção de retaguarda para outros dispositivos de proteção principais, por exemplo, em linhas, transformadores, geradores, motores e barramentos.
- Elementos selecionáveis de sobrecorrente direcional e de falta à terra para interconectados.
- Elementos de proteção à falta terra medidos e calculados fornecem uma solução flexível quando são necessárias ambas as proteções de falta à terra e falta à terra sensível.
- Detecção de falta à terra em todas as redes, incluindo redes isoladas e compensadas.
- Elementos de sobrecorrente de alta velocidade para uso com detectores de arco elétrico.
- Esquemas de sobrecorrente bloqueados usando conexões elétricas ou configuráveis da IEC 61850.
- Religamento automático configurável para restaurar o fluxo de energia em faltas transitórias da rede.
Benefícios
Selectable languages on product – English, Portuguese, Turkish, French, Spanish and German
- Design compacto e baixo custo do ciclo de vida do produto.
- Operação confiável devido a algoritmos de proteção poderosos e comprovados.
- IEC 61850 Edições 1 e 2 com operação HSR, PRP e RSTP para maior disponibilidade.
- Simples especificação dos produtos
- 28 LEDs tricolores programáveis para indicações evidentes.