Religador de Distribuição Inteligente: O Polivalente

Segurança e maior confiabilidade em linhas aéreas de MT
-
Tensão nominal até 38 kV
-
Corrente de ruptura em curto-circuito até 16 kA
-
Corrente nominal normal de até 800 A
-
Monofásico, trifásico e monotriplo
A melhor solução para lidar com faltas temporárias
O Religador de Distribuição Inteligente (SDR) 3AD é um dispositivo flexível de comutação a vácuo externo - montado em poste ou estrutura - que pode desarmar e religar até nove vezes em caso de falta temporária da linha, evitando assim interrupções mais longas da rede. Pode ser adaptado a cada área de aplicação. O SDR 3AD cumpre todos os requisitos para uso externo de acordo com as normas SDR IEEE C37.60 / IEC 62271-111. Combinando tecnologia de ponta com experiência em engenharia de qualidade, oferece a solução ideal para levar a sua rede de média tensão à digitalização.

Religador de Distribuição Inteligente (SDR)
Integração da Distribuição Inteligente - também no sistema de controle existente do cliente
O SDR oferece uma ampla gama de possíveis integrações inteligentes de distribuição usando protocolos de comunicação serial e de rede, como Modbus, DNP3.0, IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850 com mensagens GOOSE, assim como a possibilidade de conectar muitos outros protocolos usando gateways de comunicação para serem montados dentro da cabine de controle.
Acesso remoto a partir de qualquer lugar e a qualquer momento
O Siemens 3AD oferece uma IHM baseada na web para acesso local e remoto via Internet ao SDR, a fim de monitorar alarmes, eventos, valores medidos e indicações, bem como para realizar operações de comutação e até mesmo reconfiguração remota.
- Apenas dois modelos que cobrem toda a gama (até 27kV e até 38kV)
- Até 16 kA de corrente de interrupção em curto-circuito e até 38 kV de tensão nominal de operação
- Corrente nominal normal de 200, 400, 630 e 800 A
- Mesma aparência de cabine de controle para todas as aplicações, como monofásico, trifásico e
monotriplo
- Longa vida útil devido aos recursos de manutenção preventiva como cálculo I2t para vida útil do interruptor a vácuo, supervisão interna da bateria e capacitor
- Muitas funções de diagnóstico com o sistema de alarme de vigilância para telemóveis e SCADA
- Mais de 30.000 operações de comutação
- Grau de protecção IP66