Energy goes digital

A energia digital

Conectando sistemas de energia automatizados à IoT. A Internet das Coisas (IoT) permite que todos os componentes nos sistemas de automação de energia forneçam dados para a consolidação, visualização e avaliação em uma operação baseada em nuvem, como o MindSphere. A completa transparência de dados, libera o potencial da rede elétrica a fim de aumentar a confiabilidade, otimizar a eficiência e melhorar a segurança da rede.
Grid Diagnostic Suite

Monitore e analise o status da rede elétrica

A Grid Diagnostic Suite – Disponibilizada pelo MindSphere, permite que os dados sejam processados de forma transparente em nuvem. Visualize e análise dados dos dispositivos SIPROTEC e SICAM, usando aplicações da Grid Diagnostic Suite. Isso mantém o status da sua rede elétrica sempre atualizado e permite que você reaja rapidamente a qualquer interferência e planeje melhor suas manutenções preditivas.
Tópicos centrais

Pré-requisitos para a Internet das Coisas

Padrões de comunicação independentes de fornecedor, e tecnologia de encriptação e autenticação de última geração comportam muitos dispositivos diferentes. Isso significa que os dados podem ser processados e comunicados com máxima interoperabilidade e segurança. Plataformas de IoT escaláveis e poderosas permitem integrar um grande número de ativos e um considerável volume de dados de forma segura e altamente confiável.

Conectividade – Tornando dados facilmente disponíveis

Subestações digitais prontas para o futuro – Conectividade para a IoT

 

SIPROTEC e SICAM – nossos produtos e soluções para engenharia de proteção, automação de estação, qualidade de energia e medição – podem ser conectados de modo fácil e direto ao MindSphere e a outras plataformas baseadas em nuvem.

A conectividade é habilitada por meio da atualização do firmware de comunicação com o protocolo OPC UA PubSub (para os requisitos do IEC 62541), e nenhuma extensão de hardware é necessária. Dispositivos de outros fabricantes também podem ser conectados ao MindSphere via IoT, como o SICAM A8000.

Sistemas em nuvem

Os sistemas em nuvem fornecem infraestrutura de TI pela Internet, tornando-os especialmente atraentes para operadores de grandes sistemas em rede, como as subestações digitais. Aplicações energéticas em uma arquitetura em nuvem aberta podem gerenciar de forma ideal o volume de dados gerados pela infraestrutura energética. Isso torna possível aproveitar a grande quantidade de dados acumulados na Internet das Coisas (IoT) e colocá-los para funcionarem para você.Os benefícios podem incluir:

  • Custos reduzidos – CAPEX e OPEX
  • Manutenção preditiva aprimorada
  • Maior disponibilidade de rede 

Cibersegurança de ponta a ponta

A digitalização e a cibersegurança são tópicos relacionados, e sua importância estratégica é chave para a Siemens. Manter a Internet das Coisas (IoT) segura pede uma abordagem holística que envolve pessoas, processos e tecnologia. Esta abordagem também serve como base para a segurança de nossos sistemas de automação de subestação. 

Os produtos da Siemens com capacidades de segurança formam o alicerce de uma solução de automação de subestação segura. No mundo da IoT, isto se complementa com comunicação segura de ponta a ponta, que cumpra padrões internacionais para garantir interoperabilidade. A infraestrutura, o sistema de operação e as aplicações, contribuem para uma segurança em nuvem de última geração.


Saiba mais sobre Ciber-segurança

Contato

Estamos aqui para ajudar

Você está interessado em maximizar o retorno do investimento em smart grid?

Para mais informações, entre em contato com o nosso Centro de Suporte ao Cliente:

Centro de Suporte ao Cliente