Comunicação inteligente

Soluções centradas no cliente para redes de telecomunicações

Responda proativamente às estruturas descentralizadas para o fornecimento de energia: com redes inteligentes de telecomunicações ponta-a-ponta, de alta para média tensão e chegando até os domicílios. Os benefícios que ofertamos: experiência de longa data, tanto em telecomunicações, quanto em tecnologia de energia, soluções testadas, padronizadas e centradas no cliente, junto com uma presença global como líder de tecnologia.

Quer saber mais sobre telecomunicações e tecnologias de energia? Clique aqui e faça o download grátis de nosso manual

Download agora

Soluções de comunicação de transmissão 

Soluções de comunicação de transmissão 

Subestações digitais de alta tensão colocam altas demandas nas comunicações.
Descubra nossas soluções para esses desafios.

Soluções de comunicação de distribuição 

Soluções de comunicação de distribuição

A infraestrutura de comunicação na rede de distribuição de média e baixa tensão é geralmente heterogênea, e as tecnologias adequadas dependem em grande parte da topologia local (cidade grande, região rural, distâncias, etc.).
Saiba mais sobre nosso portfólio e entre em contato conosco para receber soluções personalizadas.

Serviços de comunicação inteligente

Padrão IEC 61850

Padrão IEC 61850

O padrão IEC 61850 é mais do que apenas um protocolo de automação de subestação baseado em Ethernet. Ele define de forma abrangente o processo de engenharia, os modelos de dados e serviços, o teste de conformidade e toda a comunicação dentro das subestações.

Seus benefícios:

  • Performance com uma perspectiva
  • Interação sem limites
  • Disponibilidade à la carte
Soluções de ponta a ponta

Redes de telecomunicações confiáveis

Estação de alta tensão digital


No passado, o controle de rede era a única aplicação em subestações clássicas de alta tensão, e um legado de infraestrutura de comunicação (com interfaces seriais e analógicas) foi utilizado. Essa configuração especificava apenas taxas de bits de banda.

As mudanças maciças na estrutura de geração de energia, com a alimentação imprevisível das renováveis e a desregulamentação dos mercados de energia, colocam agora demandas elevadas sobre as soluções de comunicação das companhias de transmissão. A fim de garantir a estabilidade da rede, bem como de otimizar o investimento (CAPEX) e a estratégia de manutenção, as novas subestações digitais de alta tensão geram uma quantidade significativa de dados. Essas novas aplicações e dispositivos requerem uma infraestrutura de banda de comunicação do tipo IP e Ethernet dentro (LAN) e fora (WAN) da subestação para fazer frente a essas novas demandas. E, por fim, mas não menos importante, a cibersegurança é uma parte integral da solução de comunicação.

Descubra nossas soluções de comunicação para subestações digitais de alta tensão.

Saiba mais sobre as várias soluções de comunicação que melhor se adequam à sua topologia local.

Informações detalhadas sobre redes de transmissão e distribuição

Baixar folheto

Downloads, Suporte e Serviços

Aproveite nossos serviços

Aqui você encontra informações importantes, documentos e endereços sobre comunicação inteligente e serviços.

Para mais informações contate nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

  • +49 180 524 24 71

    (Tarifas dependem do provedor) (da rede fixa alemã 0,14 € / min. E das redes de telefonia móvel alemãs máx. 0,42 € / min.)

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Mais informações

Novos desafios para redes de energia

Se tratando da descentralização do fornecimento de energia, a gestão confiável dos sistemas de fornecimento está se tornando cada vez mais desafiadora. Este desenvolvimento caminha passo a passo com o crescimento rápido da demanda de comunicação. As soluções são muitas – mas nós juntamos tudo: com um fornecimento de energia seguro, confiável e econômico, que seja ligado a uma infraestrutura de comunicação rápida, eficiente e segura. Quer saber mais sobre tecnologias de telecomunicação e energia? Clique aqui para receber o nosso manual grátis.

O Guia de Engenharia de Energia é o manual abrangente para transmissão e distribuição de energia elétrica.

Baixe agora