Reduza os apagões, fomente a geração de energia renovável e aumente a eficiência da sua rede

0
  • • Os sistemas Spectrum Power em operação mantêm as luzes acesas para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo

Obtenha sua cópia pessoal agora

Agilidade no Guia de Energia

Apresentando Spectrum Power, a plataforma para operação de rede de alta, média e baixa-tensão

Aberta e escalável para necessidades múltiplas

Os sistemas de controle de rede da Siemens atendem qualquer demanda. Oferecemos soluções para transmissão e distribuição, para municípios ou usos múltiplos, indústria, para geração de energia, otimização de portfólio, eletrificação de ferrovias e gestão de mercado. Arquitetura orientada a serviços (SOA) e um poderoso conjunto de aplicações: apoia você hoje, e prepara para as incertezas do amanhã.

O desafio de gerenciar a energia

Agilidade é a chave para manter qualquer sistema de fornecimento de energia eficiente, confiável e sustentável em um mundo que gira cada vez mais rápido.

A Siemens sabe que as empresas de energia pública estão enfrentando desafios imensos. A descentralização e a digitalização estão impulsionando e mudando o mundo da energia mais rápido do que nunca. É por isso que nós desenvolvemos soluções de controle de rede que garantem um alto nível de confiabilidade de energia,  e a redução de custos, rápida detecção de falhas baseada em dados de medidores inteligentes, otimização volt/VAr em toda a rede e medidas de prevenção de apagão. Tire proveito de uma moderna interação com o usuário. Obtenha informações onde e quando você precisa e tome a decisão certa no momento certo. Conduza seu negócio de modo eficiente e sustentável – hoje e no futuro. 

Spectrum Power atende qualquer demanda

Oferecemos soluções para transmissão e distribuição, para municípios ou usos múltiplos,  e a indústria, para geração de energia, otimização de portfólio, eletrificação de ferrovias, e gestão de mercado. Qualquer que seja a sua necessidade, a Spectrum Power tem a solução.

Apagões são um risco real

A Siemens compilou um portfólio integrado e orientado a soluções para operadoras de redes de transmissão. Ele abrange produtos e soluções para o fornecimento de energia eficiente e confiável, com foco na transmissão de longa distância, a integração de renováveis pela rede e estabilidade de rede reforçada. 

 

Saiba mais sobre o gerenciamento avançado de transmissão

Mais recursos de energia, mais dados, mais inteligência

Nós possibilitamos que você enfrente estes desafios com sucesso. A Siemens entrou na nova geração de sistemas de controle de energia: o Sistema de Gestão de Distribuição Avançada (ADMS) da Spectrum Power. Ele integra distribuição SCADA, gestão de falta de energia , e análise de falha e rede avançada – tudo operado em um Ambiente de Usuário Comum – para obter benefício máximo das informações de medidores inteligentes e da Internet das Coisas (IoT). Beneficie-se de uma base sólida para a gestão da sua rede de distribuição hoje e amanhã.

 

Saiba mais

Maximize o seu lucro

Otimize seu portfólio e projete seus recursos não despacháveis. Traga-os para o mercado e maximize o seu lucro. Realize os resultados de mercado a custos mínimos. 

O Spectrum Power jROS é um pacote de aplicações em uma plataforma comum. Ele inclui vários algoritmos de otimização matemática e previsão. Eles são bem comprovados e estão em operação em diferentes mercados na Europa e no mundo. Um moderno e amigável UI apoia a fácil utilização e a rápida implementação.

A ferramenta Spectrum Power jROS inclui:

  • Uma plataforma integrada para projeção e planejamento de recursos, atividades de geração e comercialização nos mercados de eletricidade e combustível.
  • O Spectrum Power jROS / RO Resource Optmization é utilizado para otimização de recursos (água, combustível) com antecedência de um mês a e um ano em contratos ideais (eletricidade, combustível) nos mercados bilateral e à vista. Para fazer frente aos desafios das ações cada vez mais caras de geração de energia renovável e da volatilidade dos mercados, ele pode ser estendido até a otimização de armazenamento de energia também.
  • O Spectrum Power jROS / HTC Hydro Therma Coordination atua no agendamento de sistemas de geração de energia hidrotérmica (cogeração) com antecedência de um dia e uma semana.
  • O Spectrum Power jROS / STWPF Short Term Wind Power Flow faz a projeção de produção de energia eólica com antecedência de um dia e uma semana.
  • O Spectrum Power jROS / STLF Short Term Load Forecast atua na projeção de cargas não despacháveis e recursos de geração renováveis com antecedência de um dia e uma semana.
  • O Spectrum Power jROS pode ser implementado como um componente do sistema de controle Spectrum Power. Isso possibilita que você execute programações de geração por meio dos módulos SCADA e Controle de Geração Automática (AGC). 

 

Economize com um sistema para todas as commodities

Municípios e múltiplos usos precisam gerenciar um número cada vez maior de incertezas devido à liberalização do mercado de energia e à crescente pressão pela sustentabilidade. Sua orientação de valor como empresa precisa estar alinhada à proteção ambiental e climática. Ao mesmo tempo, você está mais pressionado do que nunca a prover energia, gás, aquecimento, resfriamento e fornecimento de água confiáveis e seguros.

O Spectrum Power apoia diferentes commodities com as mais avançadas ferramentas de planejamento e análise, bem como com a perfeita integração de energia renovável. Ele oferece inúmeras funções para todas as áreas de fornecimento.

  • Projeção confiável, maior aplicação depois-do-fato para eletricidade, gás, água e aquecimento de distrito
  • Aplicações avançadas, tais como detecção de vazamento e gestão de represa
  • Gestão de fornecimento de água para minimizar custos de operação e assegurar qualidade elevada
  • Gestão de carga de gás para uso ideal de compras, considerando reservas despacháveis, cargas e geração própria, enquanto assegura fornecimento ininterrupto
  • Fusão de múltiplos usos de centros de controle existentes em uma solução unificada para várias commodities

Os benefícios:

  • Maior confiabilidade de planejamento graças à maior previsibilidade da rede, da demanda e do fornecimento
  • Utilidades preparadas para lidar com fusões e serviços terceirizados de forma eficiente, bem como com exigências regulatórias
  • Maior estabilidade e qualidade de fornecimento, ao mesmo tempo em que minimiza custos operacionais e contratuais

Opere ferrovias de forma mais eficiente

Seja o transporte de massa ou as linhas principais, os serviços de transporte no mundo todo precisam otimizar os seus negócios e enfrentar o desafio de garantir uma operação uniforme e confiável de alimentação de energia de tração e instalações de estações. O Spectrum Power™ assegura um funcionamento bom, confiável e econômico de sua alimentação de energia de tração. 

A suíte Spectrum Power SCADA propicia um fornecimento de energia confiável nos padrões mais altos de segurança e qualidade. Um conjunto abrangente de aplicações ajuda você a fortalecer continuamente o seu sistema de energia contra contingências: 

Spectrum Power 

  • Propicia maior estabilidade e qualidade no fornecimento de energia, e os mais altos padrões de segurança e qualidade 
  • Inclui a gestão inteligente do procedimento de engate e troca
  • Apresenta modelo de rede & estimador de estado, otimização de circuito fechado da distribuição de carga e fluxo de potência reativa, e ajuda operadoras de ferrovias a prepararem seus sistemas para fazer frente às contingências  
  • Assegura custos operacionais e contratuais menores 

Assegure o fornecimento de energia para volume de produção máximo

  • Assegura um fornecimento seguro de energia para aeroportos, instalações e setores industriais e setores industriais como mineração, papel e celulose, óleo & gás, químicos e siderurgia, garantindo volume de produção máximo
  • Apresenta uma tecnologia padronizada, robusta, segura e fácil de usar
  • Inclui engenharia inteligente de dados inteligente para um custo total de propriedade (TCO) menor
  • Permite que contratos de energia atuais sejam exploradoas de forma otimizada, por meio de carga comutável e geração de energia
  • Inclui interfaces padrão como OPC para acesso completo ao mundo da automação industrial  

Encontre o equilíbrio certo

Operar um mercado de energia significa equilibrar os interesses complexos do público, dos participantes e da operadora do mercado:

  • Os interesses do público incluem a confiabilidade no fornecimento da energia elétrica e a demanda macroeconômica pelo menor preço de equilíbrio (procura igual à oferta).
  • Os participantes do mercado precisam otimizar investimentos, aumentar a eficiência operacional e ter acesso pontual a informações altamente precisas.
  • As operadoras do mercado precisam ser altamente eficientes para gerir operações complexas, ajustar regras de mercado, e ser competentes para coordenar a segurança da rede.

 

Com o Spectrum Power Energy Market Management (EMM), a Siemens ajuda as operadoras do mercado a encontrar o equilíbrio. O sistema incorpora a mais recente tecnologia de balanceamento de mercado em um conjunto modular de componentes e motores de alto desempenho.

 

No cerne do EMM está o Motor de Balanceamento de Mercado baseado no software Security Constrained Unit Commitment. A flexibilidade embutida permite o uso do mesmo motor de balanceamento de mercado em múltiplas estruturas, tais como mercado de dia-seguinte ou em tempo real. Tanto a operadora, quanto os participantes, interagem por meio da Interface de Participantes de Mercado, um portal seguro na internet.

 

Os componentes do Spectrum Power™ EMM são melhor distribuídos como uma solução integrada. No entanto, cada um pode ser individualmente aplicado a um sistema de gestão de mercado existente para proteger os investimentos já realizados no sistema.

 

Os benefícios:

  • Atende às necessidades das operadoras
  • Solução altamente modular
  • Preços de mercado menores
  • Processos empresariais otimizados
  • Maior confiabilidade de rede para mercados centralizados com base em LMP

 

Saiba mais sobre gerenciamento de transmissão avançado

Melhore sua operação de rede com informações valiosas

Deixe o big data trabalhar por você

Melhore sua operação de rede com informações valiosas de aplicações de redes inteligentes (smart grid) e Internet das Coisas (IoT). Trazemos os dois mundos juntos por meio da abordagem de plataforma integrada do Spectrum Power e EnergyIP da Siemens.

 

Os benefícios para você são contundentes, por exemplo, tire proveito de informações valiosas de medidores inteligentes para identificação e localização mais rápida de falhas. Seus tempos de apagão serão menores e seus clientes ficarão mais satisfeitos.

 

Você precisa de mais insights sobre a sua rede de baixa-tensão? Você pode ter isso. A plataforma de aplicação de rede EnergyIP da Siemens oferece várias aplicações de análise, tais como projeção de carga, que se sobressai ao prover projeções granulares no nível de distribuição de baixa-tensão com base em dados AMI de milhões de pontos de serviço, com total consideração pela hierarquia da rede.

Aplicações EnergyIP

Ofereça um conjunto abrangente de aplicações,  poderosas baseado em num modelo de dados da indústria de energia que fornece suporte total de processos de domínio específico, e complexos casos de uso viáveis até um futuro distante. As aplicações EnergyIP podem processar dados de milhões de ativos de rede distribuídos, e dispositivos inteligentes em tempo real, desenvolvendo novas abordagens para otimização de redes, gerenciamento de recursos de energia distribuída, gestão de ativos, interação real de clientes e participação no mercado de energia. Como o EnergyIP, você pode se beneficiar de conectividade fácil e segura de Internet das Coisas (IoT) para seus ativos de rede via interfaces de protocolo de comunicação padrão. Além disso, você pode obter mais valor com a amplitude de dados acumulados na Internet das Coisas por meio de várias aplicações de análise de última geração.

Aplicações EnergyIP – disponibilizado pela MindSphere

Você quer economizar seu CAPEX e otimizar seu OPEX? Precisa de um tempo a mercado rápido? É por isso que oferecemos as aplicações EnergyIP também na forma de Software como Serviço – disponibilizado pelo MindSphere, o sistema operacional aberto em nuvem da Siemens, baseado na Internet das Coisas. Modelos atrativos de pay-per-use, distribuição rápida combinada ao baixo risco e maior segurança conferem a você excelente valor ao negócio..

 

Saiba mais sobre o MindSphere

Trabalhando juntos pela ciber-segurança

A eletricidade é vital para a vida moderna e ataques cibernéticos em nossa infraestrutura energética são uma ameaça real

A digitalização está mudando o nosso mundo – Ssociedades modernas dependem de um conjunto de infraestruturas críticas, e nada é mais crítico do que o fornecimento de energia, que é o que mantém todos os outros elementos funcionando. Uma vez que os ataques cibernéticos ficaram mais comuns devido àà digitalização, o treinamento em ciber-segurança está se tornando uma parte essencial para a segurança e proteção de ativos. A Locked Shields é o maior e mais complexo exercício técnico internacional de ciberdefesa do mundo. O exercício de ciberdefesa é programado e organizado anualmente pelo NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE). Assista a entrevista com Merle Maigre, diretora da NATO CCDCOE.

Como empresa líder em ciber-segurança, a Siemens visa melhorar continuamente tanto a segurança de seus produtos e  quanto a qualidade dos serviços de consultoria que oferece para tornar a infraestrutura de seus clientes ainda mais segura. A experiência direta com o exercício Locked Shields nos traz melhores insights sobre de como melhorar a ciber-segurança em todos os níveis. A Siemens Digital Grid participou com sucesso em de um jogo de estratégia, no qual é simulado um ataque cibernético maciço sobre uma rede de energia. O exercício foi realizado com a Spectrum Power, a plataforma de software para operações de rede de energia eficientes e seguras, e as Unidades Terminais Remotas SICAM A8000, utilizadas habitualmente em subestações. 

O evento contabilizou a proteção de 4.000 dispositivos virtualizados e mais de 2.500 ataques. Mais de 1.000 especialistas de quase 30 países participaram do Locked Shields 2018, o maior e mais complexo exercício de ciberdefesa internacional no mundo.

 

Como você pode garantir a melhor proteção possível para a sua infraestrutura de fornecimento de energia rede?  

 

Saiba mais

Downloads e apoio

Descubra como você pode otimizar sua gestão de energia

Saiba mais sobre o Spectrum Power

Para mais informações, entre em contato com o nosso Centro de Suporte ao Cliente.

  • +49 180 524 24 71

    (Tarifas dependendo do provedor) (da rede fixa alemã 0,14 € / min. E das redes de telefonia móvel alemãs máx. 0,42 € / min.)

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen