Conhecimento em tempo real, resultados em tempo real

Otimização da Energia Distribuída

Até 2035, com a produção dissociada do consumo

0 %
  • de participação das renováveis

Conheça a Otimização de Energia Distribuída

Aprimore a tomada de decisões com novos insights

Enfrente seus desafios singulares relacionados ao gerenciamento de energia com dados de desempenho em tempo real. Com a Otimização de Energia Distribuída (DEOP), você tem uma visão abrangente de todas as suas instalações e recursos – em todo o mundo. Os dados de desempenho quase em tempo real ajudam você não só a ter mais transparência nas instalações, mas também a obter uma vantagem sobre possíveis problemas e evitar períodos de parada. Nosso intuitivo e flexível sistema permite que você monitore por completo o uso de energia da sua planta – independentemente do tipo de energia.

Otimização de Energia Distribuída em sua melhor forma

Um sistema central

O sistema de Otimização de Energia Distribuída ajuda os operadores de usinas fotovoltaicas, parques eólicos, centros de comunicação, campi e microrredes a melhorar o desempenho por meio da otimização. Ao obter uma visão abrangente de suas instalações, você é capaz de analisar comparativamente suas localidades, agir de imediato com o suporte de dados praticamente em tempo real e criar um algoritmo de planejamento de tarefas.

 

Como isso é possível? Com a Energia das Coisas. Milhões de medidores e dispositivos são conectados para melhorar o planejamento, as operações e a manutenção da rede. A interconectividade aprimora a confiabilidade e a eficiência, reduz o esforço, aperfeiçoa o planejamento dos investimentos, integra energia convencional e renovável e melhora a confiabilidade da rede.

Resolvam os problemas – antes que eles ocorram

Os atuais requisitos operacionais exigem uma melhor análise da situação, alcançada por meio do compartilhamento do conhecimento e da experiência em sua instalação. Combinando dados históricos e em tempo real, você pode melhorar a transparência, analisar comparativamente recursos e locações e aplicar análises avançadas para maximizar seu desempenho. Obtenha uma vantagem em relação aos desafios que podem surgir tendo informações em tempo real quando você mais precisa – agora.

KPIs de transparência e energia

Centralize sua coleta de dados em um único sistema digitalizado. E evite perder informações. Com o sistema de Otimização de Energia Distribuída DEOP, você pode extrair todos os seus dados de um aplicativo em nuvem, permitindo relatórios mais rápidos e várias outras facilidades para a gestão de energia, gestores de recursos, equipes de O&M e outros grupos de usuários. Parta de um conjunto consistente de dados para realizar análises comparativas e tomar decisões. Responda imediatamente com alarmes e status de recursos em tempo real.

Previsões de recurso de energia distribuída e monitoramento de desempenho

Compare eventos históricos com previsões atuais para obter insights capazes de levar a melhores tomadas de decisão. Promova o aperfeiçoamento da sua programação, implemente a manutenção preditiva e programe o abastecimento de energia. A DEOP permite que você aplique algoritmos de previsão para usinas de energia. Obtenha uma abrangente visão geral, melhorando as previsões e o monitoramento do desempenho.

Otimização de microrredes

Melhore a produção de energia ao mesmo tempo em que reduz o CO2. Com a DEOP, você pode otimizar seus recursos com o gerenciamento de carga baseado em regras, priorizar o autoconsumo, ter uma programação ideal com base nas restrições e nos custos de cada unidade e corrigir erros mais rapidamente, com curtos períodos de parada.

EnergyIP

Fornece um conjunto abrangente de poderosas aplicações baseadas em um modelo de dados do setor de energia que oferece suporte integral a processos de domínio específico e casos de uso complexo factíveis no futuro. As aplicações EnergyIP podem processar dados de milhões de ativos de rede distribuída e dispositivos inteligentes quase em tempo real, possibilitando novas abordagens para a otimização de redes, o gerenciamento de recursos energéticos distribuídos, a gestão de ativos, a interação com o cliente real e a participação no mercado de energia. Com a EnergyIP, você pode se beneficiar de uma conectividade fácil e segura da Internet das Coisas (IoT) para seus ativos de rede através de interfaces de protocolo de comunicação padrão. Além disso, pode obter um alto valor adicional a partir da riqueza de dados acumulados na IoT, com várias aplicações analíticas de última geração.

Aplicações EnergyIP – “Powered by MindSphere”

Você quer reduzir as despesas de capital (Capex) e otimizar os gastos operacionais (Opex)? Precisa de um lançamento rápido no mercado? É para isso que as aplicações EnergyIP estão disponíveis também na forma Software como Serviço, tendo como base o MindSphere – o sistema operacional de IoT aberto e em nuvem da Siemens. Atrativos modelos de pagamento por uso, distribuição rápida combinada com riscos reduzidos e melhor segurança são garantias de um excelente valor de negócios.

 

Mais sobre EnergyIP

Downloads e Suporte

Descubra como aumentar a transparência para melhorar o desempenho.

Saiba mais sobre o gerenciamento de energia em tempo real com a DEOP.
Referências

Energia Distribuída Otimizada com Sucesso

Organizações e comunidades com necessidade de energia confiável obtêm uma abrangente visão geral de todas as suas instalações e recursos com a DEOP. A tecnologia avançada da Siemens contribui de maneira significativa para o sucesso da operação. Vejam alguns exemplos.