Proteção diferencial do transformador

Transformer differential protection – Reyrolle 7SR54

Reyrolle 7SR54

O Reyrolle 7SR54 fornece proteção, controle e monitoramento para transformadores de 2 e 3 enrolamentos. Todos os grupos vetoriais de transformadores e conexões de aterramento são considerados.

Deseja receber todas as informações mais recentes?

Inscreva-se em nossa newsletter

Recursos e funções

Proteção diferencial do transformador - Reyrolle 7SR54

Recursos

O Reyrolle 5 foi projetado para asredes elétricas do futuro com comunicações e segurança cibernética aprimoradas, mantendo uma interface amigável e de fácil manuseio do produto.

 

O Reyrolle 7SR54 fornece proteção, controle e monitoramento para transformadores de 2 e 3 enrolamentos. Todos os grupos vetoriais de transformadores e conexões de aterramento são considerados.

 

O dispositivo de proteção diferencial de transformadores 7SR54 inclui uma ampla gama de funções de proteção e comunicações Ethernet IEC 61850 como padrão. Para minimizar ainda mais as variações do produto, a fonte de alimentação e as entradas binárias, com limiar de tensão configurável, cobrem toda a faixa de operação.

 

O LCD amplo, os botões táteis e os LEDs programáveis fornecem uma interface de produto fácil de usar e a estrutura do relé é ainda removível para facilitar sua substituição.

 

Entradas e Saídas

8 CT + 16 BI + 8 BO

8 CT + 4 VT + 12 BI + 8 BO

8 CT + 4 VT + 37 BI + 18 BO

12 CT + 24 BI + 10 BO

12 CT + 4 VT + 35 BI + 16 BO

 

Comunicação

Porta USB frontal padrão (para configuração usando a ferramenta de software Reydisp para PC), porta traseira RS485 e 2 portas elétricas RJ45 ou conexões Ethernet ópticas opcionais.

 

Tamanho do Compartimento

12 com design extraível.

 

Visor

Display LCD de 128 x 128, com luz de fundo e com recursos de exibição gráfica e de texto adequados para representação de diagramas unifilares.

Funções

Funcionalidade padrão pode incluir

  • 24 Proteção de sobreexcitação
  • 27 Proteção de subtensão - trifásica
  • 27Vx Proteção de subtensão - Vx
  • 37 Proteção de subcorrente - fase
  • 37G  Proteção de subcorrente de falta à terra - valor medido
  • 46 Proteção de sobrecorrente de sequência negativa
  • 46BC Detecção de condutor rompido
  • 47 Proteção de sobretensão de sequência de fase
  • 49 Proteção de sobrecarga térmica
  • 50 Sobrecorrente instantânea - fase
  • 50BF Proteção contra falha do disjuntor - 3 polos
  • 50G Falta de aterramento instantânea - medição
  • 50N Falta à terra instantânea – valor calculado
  • 51 Sobrecorrente temporizada - fase
  • 51G Falta à terra temporizada – valor medido
  • 51N Falta à terra temporizada – valor calculado
  • 52 Controle do disjuntor
  • 59 Proteção de sobretensão - trifásica
  • 59NVD Sobretensão de neutro
  • 59Vx Proteção de sobretensão - Vx
  • 60CTS-I Supervisão do TC - referência atual
  • 60VTS Supervisão do TP
  • 74CC Supervisão de fechamento do disjuntor
  • 74TC Supervisão de abertura do disjuntor
  • 81 Proteção de frequência – “f>” ou “f<”
  • 81HB2 Detecção de corrente de Inrush
  • 81HB5 Detecção de sobrefluxo - 5º harmônico
  • 86 relé de bloqueio
  • 87GH Proteção de falta à terra restrita - alta impedância
  • 87NL Restricted earth fault protection – low-impedance
  • 87T-BD Proteção diferencial do transformador - polarizada
  • 87T-HS Proteção diferencial do transformador - a mais alta

Funcionalidade Adicional - Requer Entradas VT

  • 21LB Blinder de carga (7SR5421)
  • 24 Proteção de sobreexcitação
  • 27/27Vx Proteção de subtensão
  • 47 Proteção de sobretensão de sequência de fase
  • 51V Sobrecorrente controlada por tensão - fase (7SR5421)
  • 59/ 59Vx Proteção de sobretensão
  • 59N Sobretensão de neutro
  • 60VTS Supervisão do TP
  • 67/67G/67N Sobrecorrente direcional - falta de fase/terra (7SR5421)
  • 81 Proteção de frequência – "f>" ou "f<"

 

Funções de Monitoramento

  • Current:
    - Fases primárias e terra 
    - Fases secundárias e terra
    - Sequência de fases (PPS, NPS, ZPS)
  • Tensão
    - Primária
    - Secundária
    - Sequência de fases (PPS, NPS, ZPS)
  • Frequência, potência e energia
  • Entrada/saída binária e status de E/S virtual
  • Dados de faltas, registros de eventos e de Oscilografias

Comunicação

  • IEC 60870 5 103, MODBUS RTU, DNP 3.0, IEC 61850

Aplicações

  • Proteção abrangente para 2 ou 3 enrolamentos de transformadores.
  • Proteção diferencial para autotransformadores, reatores e motores.
  • Elementos de proteção à falta terra medidos e calculados fornecem uma solução flexível quando são necessárias ambas as proteções de falta à terra e falta à terra sensível.

Benefícios

  • Selectable languages on product – English, Portuguese, Turkish, French, Spanish and German

  • Design compacto e baixo custo do ciclo de vida do produto.
  • Operação confiável devido a algoritmos de proteção poderosos e comprovados.
  • IEC 61850 Edições 1 e 2 com operação HSR, PRP e RSTP para maior disponibilidade.
  • Simples especificação dos produtos
  • Entradas combinadas de transformador de corrente de 1 A e 5 A.
  • 28 LEDs tricolores programáveis para indicações evidentes.

 

Downloads

Downloads