Energia: seja inteligente!

Controle o seu suprimento de energia e aproveite ao máximo as novas possibilidades

Indústrias, áreas comerciais, grandes edificações, municípios e comunidades estão enfrentando três desafios importantes: custos, segurança de fornecimento e redução de CO₂. Com a ajuda de soluções em Energia Distribuída é possível transformar esses desafios em variáveis calculadas a longo prazo - em todas as empresas e setores industriais. As soluções podem incluir o uso direcionado de energia renovável, estações de energia e aquecimento combinados, ou o fornecimento de soluções de armazenamento para tratar a energia como um serviço (“energy-as-a-service”). Esta é uma opção na qual um parceiro experiente trata dos aspectos corriqueiros do problema, do projeto e instalação, até a operação, para você se concentrar na sua atividade principal.

Soluções para mercados específicos 

Soluções sob medida para mercados específicos 

Diferentes mercados exigem soluções diferentes.

Veja como nossas soluções de energia distribuída são adaptadas para atender às necessidades específicas do mercado.

Implementação do ciclo de vida

Serviços de ciclo de vida e suporte à implementação 

O conceito único que apoia seu projeto durante todo o ciclo de vida — desde consultoria e avaliação até operação, manutenção e serviços. Isto inclui soluções de financiamento que otimizam seu capital e suas despesas operacionais.

Energy Configurator
Energy Configurator

Transforme dados em oportunidades

O Energy Configurator avalia o potencial de otimização para reduzir significativamente suas despesas com energia, minimizar a pegada ecológica e melhorar a segurança do fornecimento.

Desafios

Enfrente seus desafios

A transformação do sistema de energia está afetando as concessionárias de energia e os consumidores ao mesmo tempo. Essa transformação não apenas apresenta oportunidades de otimização significativas, quando combinada com tecnologia inovadora, como também habilita modelos de negócio totalmente novos.
Inteligência energética

A maneira inteligente de assumir o controle do seu futuro energético

Acompanhando as mudanças no sistema de energia - desde um sistema de geração centralizada de energia em larga escala a um cenário cada vez mais distribuído, sem emissões de carbono e digitalmente habilitado - oportunidades significativas se apresentam. Instalações industriais, universidades, instalações de infraestrutura, edifícios, distritos urbanos e também cidades podem agora exercer um novo papel no sistema de energia.

Otimizar os investimentos em energia

Otimizar os custos de energia torna-se cada vez mais importante para as empresas aumentarem a competitividade. Há várias maneiras de se atingir esse objetivo: um mix de energia otimizado pode ajudar a reduzir os custos de compra de energia. Reduzir o consumo geral de energia e aumentar a eficiência energética também são formas eficazes.

Com uma solução de energia local também é possível reduzir as tarifas da rede elétrica e gerar receita adicional, vendendo o excedente da produção para o mercado de energia.

Suprimento de energia confiável

Em praticamente todos os setores e especialmente para infraestruturas críticas, uma fonte de suprimento de energia elétrica confiável é fundamental. As soluções de energia locais ajudam a melhorar a confiabilidade do sistema e a disponibilidade de energia, garantem a qualidade da energia e ajudam na implementação de resiliência.

Conscientização ambiental

A sustentabilidade cresceu tornando-se uma mudança de paradigma real para muitas empresas. Ela não é apenas um meio para melhorar a percepção do público e dar valor à marca, mas também é uma forma eficaz de reduzir as emissões de carbono e o impacto ambiental.

Graças a tecnologias disponíveis, como recuperação de calor residual, previsão e medidas para melhor alocação da energia disponível, também é possível gerar economias significativas de energia e recursos.

Principais tecnologias

Tecnologia padronizada e comprovada para maior flexibilidade

A solução ideal é diferente para cada cliente. Para oferecer a melhor oferta, reunimos tecnologia modular e comprovada, o que permite uma entrega de projeto mais rápida e uma capacidade de expansão e escalabilidade mais acessíveis. Garantias adicionais de desempenho, como o compartilhamento de energias renováveis ou a confiabilidade do sistema, ajudam a minimizar os riscos e agregar valor.

Soluções completas para geração de energia, aquecimento e refrigeração

Integração de múltiplas tecnologias fósseis e renováveis (diesel, energia fotovoltaica, energia eólica, usina de energia de ciclo combinado) para geração de energia.

Líder em geração de energia, a Siemens oferece um dos mais amplos portfólios de ativos de geração do mercado, incluindo turbinas a gás, geração combinada de aquecimento e energia (CHP) e recursos renováveis. Temos uma vasta experiência no desenvolvimento de soluções de CHP. Ao combinar uma turbina a gás e uma turbina a vapor que recicla a exaustão de calor, a eficiência é aumentada em até 90%, reduzindo o consumo de combustível e suas emissões de carbono. 

 

As soluções renováveis da Siemens oferecem confiabilidade e sustentabilidade. Nossos especialistas podem especificar, projetar e conectar matrizes solares completas à rede ou personalizar uma solução eólica com tecnologia desenvolvida para locais de vento médio a baixo. Estamos configurando novas soluções para trabalhar com outras fontes renováveis, bem como ativos legados, em uma solução completa e pronta para uso.

Soluções sob medida para armazenamento de energia elétrica

Todas as soluções de fornecimento de energia local são beneficiadas por um sistema de armazenamento de energia elétrica eficiente e confiável. Existem diferentes soluções de armazenamento disponíveis que atendem às necessidades de indústrias, municípios, grandes edifícios e comunidades.

Os sistemas modulares de armazenamento de energia tornam nossas soluções de energia locais muito mais eficientes. Elas fornecem um dos maiores ativos de todos — flexibilidade. Você pode acumular energia durante períodos de carga baixa e, em seguida, liberá-la durante períodos de pico, equilibrando a equação de energia a seu favor e adicionando economia de custos. 

 

Todas as nossas soluções são projetadas com base em sua infraestrutura específica e podem ser apoiadas por uma garantia de desempenho. A tecnologia de armazenamento ajuda a otimizar o desempenho de todos os ativos, estabilizando a frequência e a voltagem. Ela também pode ser utilizada para mitigar a intermitência de ativos renováveis, como as energias eólica e solar, armazenando energia quando está ensolarado ou com muito vento e liberando-a quando isto não acontece.

Controlando a auto-sustentabilidade e a operação independente

Os sistemas de gestão de energia garantem um controle confiável, otimizado e eficiente da geração, do consumo e do armazenamento de energia. O software da Siemens tornará sua solução de energia distribuída adequada para o mercado de energia.

Os controladores de automação da Siemens para ativos de geração de energia e microrredes colocam a auto-sustentabilidade e a operação independente ao seu alcance. Nosso software de gestão Spectrum Power™ ajuda você a gerenciar de maneira otimizada todos os seus recursos de geração e interagir com a rede central. 

 

Nossa tecnologia de controle automatizado é a “substância” que liga seus ativos novos e existentes a uma única microrrede operável. Isto proporciona uma visão detalhada de todos os ativos de energia, para que você possa gerenciar proativamente a geração e o uso de maneira apropriada. Durante as interrupções, você pode localizar facilmente suas operações a partir da rede. Os controles de automação da Siemens criam uma rede contínua que é resiliente e cibersegura. Até mesmo ativos de diferentes fornecedores podem ser integrados.

Destaques

Energia Distribuída

O mercado de energia está enfrentando três desafios importantes: custo, segurança de fornecimento e redução de CO₂. Apenas nos últimos anos, algumas concessionárias de energia tiveram que encontrar respostas para esses desafios. Agora, praticamente cada participante individual do mercado pode decidir sobre a melhor estratégia para a sua própria situação.
Energia local na prática

A solução ideal para qualquer necessidade

As soluções de energia distribuída precisam ser adaptadas especificamente às necessidades individuais das empresas. Descubra nossa ampla oferta para diversos mercados e as aplicações técnicas subjacentes. Como parceiro experiente, nós garantimos uma solução abrangente de consultoria para serviços, incluindo financiamento personalizado e modelos de negócios.

Tópicos adicionais

Soluções de financiamento

Soluções financeiras personalizadas para impulsionar modelos de negócios do futuro

MindSphere

O sistema operacional de IoT aberta baseado em nuvem da Siemens que conecta seus produtos, plantas, sistemas e máquinas

Referências

Soluções de Energia Distribuída em operação

Descubra como indústrias, empresas de infraestrutura e edifícios podem se beneficiar com fontes de energia locais.
Estudo

Obtenha este estudo gratuito e explore os benefícios das soluções de Energia Distribuída

Sistemas de Energia Distribuída (DES) é um termo que engloba uma gama diversificada de soluções de geração, armazenamento, monitoramento de energia e controle. As tecnologias DES representam uma mudança no paradigma e oferecem aos proprietários de edifícios e consumidores de energia oportunidades significativas para reduzir custos, melhorar a confiabilidade e obter receita adicional por meio da geração no local e do gerenciamento de carga dinâmica.

Contato

Entre em contato com nossos especialistas em energia

Será bem mais fácil configurar uma solução de energia local com a ajuda de um parceiro experiente. Você pode entrar em contato com nossos especialistas em energia 24 horas por dia/sete dias por semana. Aguardamos sua mensagem e a oportunidade de ajudá-lo em seu projeto.