Energia importa: O tempo de atividade é essencial para data centers

A Potência Totalmente Integrada garante um fornecimento de energia especialmente eficiente e confiável para proteger dados essenciais

Data centers têm que proteger dados valiosos e fundamentais em todos os momentos, 365 dias no ano. Como esses centros têm como foco principal o armazenamento e o processamento de dados, energia elétrica não é sua atividade central, mas é um dos principais componentes de custo e deve garantir uma disponibilidade o mais próximo possível de 100%. É por isso que energia importa. Encontrar soluções para um fornecimento de energia absolutamente estável, confiável e eficiente é um fator crucial para a operação econômica de data centers. Com a Potência Totalmente Integrada, do inglês Totally Integrated Power (TIP), a Siemens apresenta um portfólio que garante máxima disponibilidade e confiabilidade, desenvolvidas sob medida para as necessidades de data centers de qualquer tamanho, ao mesmo tempo que proporciona eficiência elétrica de excelência.

Entre em contato com nossos especialistas

Contate o serviço ao cliente

Webinar exclusivo para as soluções em Data Center!

Dia 10 de agosto, confira nosso webinar exclusivo sobre o portfólio de distribuição de energia para data centers.

Evitandos os cinco gargalos do planejamento e do gerenciamento de data centers

Um data center é, para todos os fins práticos, uma fábrica. Ele consome recursos, faz uso de trabalho humano, produz gases de escape, demanda atenção contínua e é reabastecido por inventário novo.  Adotamos as metáforas modernas da revolução e transformação digital de centros de dados de forma que esquecemos que esses centros são mecanismos em uma complexa cadeia de suprimentos – assim como qualquer outra fábrica. Esse relatório do Data Center Knowledge sugere um plano de ação que aborda, fase a fase, as restrições e ineficiências impostas por esses gargalos.

TIP para data centers

O caminho direto para a mais alta performance

Para a maioria dos negócios, data centers são instalações cruciais que encaram muitos desafios diferentes. Salas de servidores complexos precisam de fornecimento de energia seguro para unidades de resfriamento e aparelhos de ar condicionado que funcionem em tempo integral. A proteção de dados importantes, a garantia de tempo de atividade (uptime) e a disponibilidade de serviço são igualmente importantes. O portfólio da TIP dá cobertura a todo o fluxo de carga, incluindo todos os elementos de fornecimento de eletricidade e soluções com certificação para a segurança do operador e do equipamento, assim como segurança cibernética do mais alto nível. Além disso, uma conexão fácil com automação predial garante a integração com o sistema de TI de um data center.

Grandes desafios para data centers

Nos data centers atuais, as apostas são altas e os desafios, numerosos. Máximo tempo de atividade. Alta eficiência. Estabilidade total. Você é responsável por garantir tudo isso, e no ambiente mais seguro. Nós reunimos nosso conhecimento em várias áreas. O resultado é um portfólio abrangente de soluções integradas e serviços globais. Você precisa atingir o mais alto desempenho – nós podemos ajuda-lo a chegar lá.

Nossa resposta: Potência Totalmente Integrada

O conceito TIP inclui todos os aspectos do fornecimento de energia para data centers: desde a eletrificação e automação até a digitalização. Nosso portfólio integrado inclui produtos, soluções e serviços para todos os níveis de potência, áreas de aplicação e fases de vida da instalação. Isso garante um fornecimento de energia confiável e flexível.

Energia confiável e competitiva para data centers

A tendência de contar cada vez mais com a digitalização em todas as áreas está confrontando os operadores de data centers com grandes desafios e decisões fundamentais. A confiabilidade de seus serviços, seu preço de mercado, novos modelos de negócio e, por último, mas não menos importante, mudanças na rede elétrica estão criando novas demandas – para processos internos e tecnologias. Isso faz com que seja ainda mais necessário contar com soluções de fornecimento de energia confiável e altamente eficiente quando se tomam decisões de longo alcance, porque todos os processos no data center demandam energia elétrica confiável e competitiva. Com a Potência Totalmente Integrada (TIP) para data centers, nós oferecemos uma gama abrangente de soluções tecnológicas comprovadas e inovadoras, equipadas para garantir fornecimento e distribuição de energia. Nossas soluções TIP são totalmente integradas e alinhadas com todos os níveis de tensão e todo o ciclo de vida do data center. Elas oferecem segurança de fornecimento, menor tempo de resposta, maior flexibilidade e menor custo. Abra nossa Web Feature sobre TIP para data centers para saber mais sobre nossas soluções! (Web Feature disponível somente em inglês)

Soluções específicas para data centers

Fornecimento de energia perfeito para eficiência energética e máxima disponibilidade,

As demandas em data centers são particularmente altas: eles precisam estar sempre disponíveis, proteger dados valiosos e manter esses dados acessíveis – enquanto mantêm energia eficiente. Como consequência, é igualmente importante para o fornecimento de energia acompanhar esses requerimentos e combinar máximo desempenho e valores de consumo eficientes.

Tempo de atividade e eficiência de energia máximos

Data centers encontram grandes desafios para minimizar o tempo de inatividade e maximizar confiabilidade. Energia estável e disponível deve ser assegurada para proteger dados importantes.

Crescimento flexível graças à modularidade

Modularidade é um elemento chave para que a estrutura de data centers cresça e mude ao longo do tempo. Sistemas de fornecimento de energia devem enfrentar esse desafio com pouco esforço técnico, econômico e de tempo.

Fluxo de potência perfeito

Data centers estão sujeitos a um desenvolvimento dinâmico. Quando feito de forma correta, o resultado final é uma eletrificação de confiança e um sistema de fornecimento de energia inteligente e flexível, o que assegura um fluxo ininterrupto de energia – desde a alimentação até o consumo.

Integração perfeita

Com o aumento de automação e digitalização, a dependência de grande volume de dados (big data) é ainda maior. No centro de tudo isso: o data center, essencial para a consolidação de todas as informações necessário para o funcionamento de industrias, infraestruturas e edifícios.

Parceiros de ciclo de vida para o sucesso

Operadores de data centers buscam parceiros de longo prazo com experiência técnica sólida e presença global para melhor planejamento de sistema e maior eficiência.

Visão detalhada de nossa oferta TIP

Conheça nosso portfólio completo para fornecimento de energia

Portfólio de produtos TIP

Data Center White Paper
Faço o download do nosso white paper

Como a tecnologia de turbina a gás pode fazer com que seu data center seja “à prova de futuro”?

Mais e mais dados – um desafio para a indústria de data centers, a fábrica do século 21. A geração cativa de energia no local pode ter um papel importante para que se possa garantir máximo tempo de atividade e aumentar a competitividade do operador. Com nossa tecnologia de turbina a gás, nós oferecemos soluções confiáveis, eficientes e sustentáveis para geração de energia local. 

 

Saiba mais sobre geração de energia industrial

Referências

Uso bem-sucedido da TIP em data centers

A TIP é uma solução de fornecimento de energia integrada que vem sendo utilizada com sucesso em data centers ao redor do mundo. Saiba mais no seguinte projeto de referência.

Tecnologia apropriada para o data center mais eficiente do mundo 

<p>Eni S.p.A. | Ferrera Erbognone, Itália. A empresa italiana de energia Eni, uma das maiores do setor, com atuação global, construiu um novo data center em Ferrera Erbognone, Itália. Os desafios a serem enfrentados eram as altas demandas de refrigeração, em conjunto com a garantia de um baixo consumo de energia e de um fornecimento de energia ininterrupto. Além de garantir o desempenho ecologicamente correto do data center, assim como eficiência, todos os sistemas foram entregues no prazo como uma solução pronta para uso. O novo data center funciona com um consumo significativamente baixo de energia e com um impacto ambiental muito pequeno. A Siemens ajudou na construção de um dos principais data centers do mundo em termos de eficiência energética. Ele evita cerca de 335.400 toneladas de emissão de CO<sub>2</sub> a cada ano, um número que corresponde a 1% da redução que a Itália planejava atingir até o ano de 2020, de acordo com o protocolo de Kyoto.</p>

Contato

Entre em contato com um especialista

Para permitir que as empresas se concentrem totalmente em seus principais negócios, a Totally Integrated Power fornece uma fonte de alimentação confiável, segura e eficiente ao longo de toda a cadeia de valor.