Soluções de energia para as minas do século 21

Máxima confiabilidade e custo benefício

As operações de mineração demandam um fornecimento de energia seguro e confiável em situações desafiadoras. Para cumprir metas de produtividade, as correias transportadoras, os trituradores, moinhos e linhas de flotação devem operar de forma contínua.  Cada operação de minério necessita de soluções específicas para proteção e automação de energia. A Potência Totalmente Integrada da Siemens, do inglês Totally Integrated Power (TIP), tem uma visão abrangente da eletrificação de mineração e cobre todos os aspectos, desde a geração até a alimentação de serviços, por meio de distribuição de média tensão, até a aplicação final. Todos auxiliados, ao longo de todo o ciclo de vida, e perfeitamente conectados a recursos de automação e digitalização. A TIP traz soluções de mineração confiáveis, seguras e de uma fonte única – viáveis por muito tempo dentro dos requisitos futuros dessa indústria.

Fale com um de nossos especialistas

Entrar em contato

Confira o webinar exclusivo sobre nosso portfólio de distribuição de energia para a indústria de processos.

Verifique a agenda e reserve sua presença!

TIP para a indústria de mineração

Fornecimento de energia para ambientes excepcionalmente adversos

Diminuição da produtividade, climas adversos, localizações remotas, crescentes custos de energia e escassez de água são somente alguns dos desafios que a indústria de mineração enfrenta todos os dias. As crescentes demandas do mercado precisam de uma solução que permita a perfeita interação de todos os ativos durante as etapas de extração, transporte e beneficiamento. Como um parceiro de mineração confiável, nós ajudamos nossos clientes a vencer seus desafios e, dessa forma, estabelecer novos parâmetros de comparação dentro do seu setor.

Grandes desafios para a mineração

A segurança e a disponibilidade são essenciais na indústria de mineração – a extração de materiais valiosos deve, preferencialmente, continuar sem interrupção para garantir que as operações, principalmente nos lugares mais inóspitos do mundo, vão valer a pena. O fornecimento de energia tem um papel-chave nesse sentido: ele deve ser seguro e confiável, assim como eficiente e flexível.

Nossa resposta: TIP – Potência Totalmente Integrada

Soluções específicas para a indústria de mineração

Segurança e eficiência são demandas-chave no fornecimento de energia

A indústria de mineração trabalha principalmente sob condições extremamente difíceis que podem englobar grandes riscos para pessoas e equipamentos. Por isso, o fornecimento de energia é submetido a máximas precauções de segurança, já que deve operar com o máximo de confiabilidade e segurança. Há também um aumento na demanda de eficiência energética. Uma solução deve ir além de um produto comprovado e integrado: ela também precisa ter uma compreensão precisa da indústria de mineração.

Fornecimento de energia confiável e flexível em ambientes adversos

Como os campos de mineração são localizados em áreas remotas, eles demandam um fornecimento de energia confiável, flexível e que seja altamente resistente aos efeitos ambientais, tais como umidade, ar salino, poeira e, com frequência, condições sísmicas.

Fornecimento de energia seguro e estável para a indústria de mineração

O desempenho e a eficiência de qualquer operação de mineração depende de sua eletrificação. Sem um fornecimento de energia seguro e estável, é impossível ter uma operação de mineração bem-sucedida.

Solução consistente

O processo de produção para a indústria de mineração é muito complexo. Para um fornecimento de energia funcional, todas as aplicações devem se encaixar perfeitamente por meio de interfaces otimizadas. 

Segurança de pessoal e operacional

O fornecimento de energia contínuo e eficiente é muito importante para todas as operações de mineração, particularmente aquelas em que falhas de energia podem afetar a segurança do pessoal e material.

Compreensão do negócio

Para uma eletrificação sem problemas no processo de produção, um parceiro competente de longa duração com conhecimento aprofundado das necessidades e processos do operador é essencial.

Visão detalhada de nossa oferta TIP

Referências

Uso bem-sucedido da TIP na indústria de mineração

TIP é uma solução de fonte de alimentação integrada que tem sido utilizada com sucesso na indústria de mineração em todo o mundo. Saiba mais com o seguinte projeto de referência. 

Solução completa de fornecimento de energia para a mina de carvão e porto de Moçambique

Projeto Corredor de Nacala / CLN | Nacala-a-Velha, Moçambique A infraestrutura do projeto Corredor de Nacala, em Moçambique, inclui o porto de Nacala-a-Velha e a ferrovia com 912 kms de extensão até a mina de carvão em Moatize.  Apesar do prazo apertado e da difícil infraestrutura de transporte nessa região da África, o projeto foi finalizado dentro do prazo e do orçamento. O porto for equipado com soluções completas em contêineres com 5 e-houses pré-fabricadas, incluindo transformadores, placas de média e baixa-tensão e o centro de controle de motores para o fornecimento de energia e controle de acionamento do sistema do transportador. O E-house (eletrocentro) pode ser transportado para uma nova localização e reutilizado se, por exemplo, a mina for fechada. A Siemens também levou em consideração as condições ambientais prevalecentes. A sobrepressão nas E-houses impede a infiltração de poeira de carvão e depósitos de salinidade. Uma solução de fornecimento de energia altamente eficiente permitiu que a infraestrutura do porto começasse suas operações da forma planejada.

Contato

Entre em contato com um especialista

Para permitir que as empresas se concentrem totalmente em seus principais negócios, a Totally Integrated Power fornece uma fonte de alimentação confiável, segura e eficiente ao longo de toda a cadeia de valor.