Simulação e comissionamento virtual com TIA Portal

Reduza o tempo e risco na construção de máquinas e na engenharia industrial e estabeleça a base para novos modelos de negócios.
Falhas são inevitáveis durante o desenvolvimento de uma máquina ou planta. Contudo, eles podem causar altos custos e enorme esforço quanto eles não apenas detectados durante o comissionamento real. A integração em uma linha ou planta envolve riscos também. Uma solução é a simulação com TIA Portal. Baseado em um gêmeo digital de uma nova máquina ou linha você é capaz de paralelizar a engenharia, testar funções e detectar falhas mais cedo, simular a interação da máquina em uma linha, e otimizar operação enquanto está rodando. Também, pode ser oferecido serviços adicionais baseado no gêmeo digital da máquina, que pode também ser usado para feiras ou salas virtuais.
Economize tempo e dinheiro com comissionamento virtual
Você pode cuidar do seu projeto desde o início usando o gêmeo digital de uma máquina ou linha: da fase de conceito ao desenvolvimento para comissionamento e otimização durante a operação. Graças a simulação e o comissionamento virtual você é capaz de reduzir o time to Market (TTM) de novas maquinas e linhas, reduzir os custos de erro, aumentar a qualidade, e reduzir riscos durante o comissionamento real.SIMATIC Simulador de máquina
O cenário de software integrado torna possível simular e validar máquinas – de requisitos simples a complexos. Isso ocorre devido ao nosso novo pacote de software para comissionamento e ferramentas associadas a simulação.

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
Soluções especificas para desafios específicos
Fabricantes de máquinas e engenheiros de fábrica, integradores de sistemas e operadores de fabrica possuem requisitos diferentes. A simulação fornece muitos benefícios em qualquer um desses casos. A Siemens fornece soluções específicas para cada caso.A máquina virtual
A fim de digitalizar totalmente uma máquina, é necessário virtualizar três elementos essenciais: automação, elétrica e mecânica. SIMATIC S7-PLCSIM Advanced representa um controlador virtual baseado no SIMATIC S7-1500 e é necessário para simulação do software do controlador. Uma interface aberta que permite você conectar o controlador virtual SIMATIC a uma variedade de outras ferramentas de simulação. Um exemplo é o SIMIT, no qual é possível simular o comportamento elétrico. Para completar o gêmeo digital da máquina é necessário incluir e simular a mecânica e a cinemática. Isto é uma tarefa para o NX Mechatronics Concept Designer.
Célula de produção virtual
Antes da integração de uma máquina em uma linha de produção, é possível validar a interação de um controlador sobreposto com um robô e a criação da programação completa do robô. Isto facilita o projeto das células e a validação de fluxos de trabalho em linhas de manufaturas complexas com muitos robôs interagindo.
A linha virtual
A linha virtual compreende diversos modelos de simulação: um modelo de simulação orientado a eventos discretos que simula o fluxo de material. Um modelo de comunicação que contém interfaces para automação e ferramentas de dispositivos terceiros. E um modelo de automação que permite simular um controlador.
Para máquinas com S7-1500
Simulações também são úteis para otimizar máquinas durante a operação. Desta forma você pode verificar e validar realisticamente a automação em sistemas mecatrônicos e processos complexos, até mesmo se a configuração de hardware não estiver pronta ainda. Ciclos rápidos de simulações e sincronização também permitem otimizar as estratégias de controles, incluindo aplicações de malha fechada como controladores PID.