Atuadores amortecedores eletrônicos de incêndio e fumaça

O dispositivo certo de incêndio e fumaça é importante porque a vida é importante. Reduza o risco com OpenAir™
Um plano abrangente de segurança da vida e contra incêndio requer uma combinação estratégica de detecção, supressão e contenção de fumaça e fogo para proteção ativa e passiva contra incêndio. Os amortecedores de incêndio e fumaça ajudam a evitar que fumaça, gases tóxicos e fogo se espalhem por todo o edifício para ajudar na proteção de pessoas, propriedades e ativos. O dispositivo certo é importante para operar um sistema de proteção contra incêndio e fumaça... Não apenas é importante atender às normas UL555 e UL555S, é imperativo que os dispositivos utilizados atenuem qualquer risco à segurança da vida, e sejam duradouros e confiáveis quando necessário. Os atuadores OpenAir™ integram-se exclusivamente ao nosso link fusível eletrônico patenteado para reduzir o risco e melhorar a proteção.
Os atuadores amortecedores de incêndio e fumaça OpenAir atendem à norma UL555S e os fabricantes de amortecedor carregam a lista UL555S com seus conjuntos (amortecedor + atuador). Os atuadores integram-se exclusivamente ao nosso link fusível eletrônico patenteado usando uma conexão elétrica de baixa tensão. Com outras marcas, os conjuntos e instalações de amortecedor podem variar drasticamente. O design integrado exclusivo da OpenAir muda o jogo. Não é necessário hardware extra (caixa de junção, conduíte etc.) e tudo se ajusta facilmente, melhorando a consistência da montagem e eliminando o risco de instalação defeituosa.
Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com os preços das informações mais recentes para planejamento e orçamento precisos.
Actuators:
- Torque máximo do drive: 35 lb-in
- Torque de retorno por mola: 35 lb-in
- Classificação de temperatura: 121º C[UdW1] / 30 minutos
- Drive aberto de 30 segundos e retorno por mola de 15 segundos
- Suporte antirrotação montado
- Versões opcionais de interruptor auxiliar disponíveis
- Capacidade de link fusível eletrônico integrado
- Classificação plenum, pré-cabeada
- Fabricado nos Estados Unidos
Link Fusível Eletrônico:
- Três classificações de temperatura 73°C, 100°C e 121°C
- Não requer conduíte, pois está conectado ao lado de baixa tensão do atuador
- Classificação plenum
- Único fabricante que fornece o link fusível eletrônico compatível com o atuador do amortecedor de incêndio/fumaça
- Botão de reset de override manual - simplifica o processo de teste e inspeção

Por trás da inovação: nossos engenheiros explicam as vantagens OpenAir para a segurança da vida
Todos os atuadores OpenAir construídos são testados para garantir que todos os parâmetros críticos de desempenho sejam atendidos... e depois testamos muito além dos padrões aceitáveis para ser um dispositivo confiável, robusto e de segurança à vida.
Veja como é fácil montar os atuadores amortecedores de incêndio e fumaça OpenAir com nosso link fusível eletrônico patenteado. Fácil de montar pelos OEMs e fácil de substituir, se necessário, uma vez instalado. O link fusível eletrônico patenteado utiliza baixa tensão para maior eficiência energética e menos hardware.
Design inovador simplifica a instalação e reduz o risco

Ferramenta Integrada HIT – HVAC
- Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
- Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
- Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
- Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente