Atuadores amortecedores eletrônicos com retorno sem mola

Os atuadores amortecedores de retorno rotativo eletrônico sem mola OpenAir™ usam um adaptador de eixo autocentrante patenteado, que mantém o eixo do amortecedor concentricamente, sem deslizamentos ou retornos ou a conexão centralizada de ponto único nos atuadores de torque mais baixo. São perfeitos para uso em equipamentos VAV com classificação plenum, o que pode eliminar a necessidade de conduítes, se o código local permitir. Muitos dos atuadores oferecem sinais de modulação selecionáveis de 0-10VDC ou 2-10VDC. O recurso de substituição manual está disponível em todos os tipos.
A série de atuadores eletrônicos amortecedores de retorno sem mola oferece torques que variam de 44 lb-in a 310 lb-in com uma variedade de sinais de controle padrão e opções integradas.
Os atuadores de retorno sem mola OpenAir são eficientes em termos energéticos, usando um adaptador de eixo autocentrante patenteado que mantém concentricamente o eixo do amortecedor, sem deslizamentos ou retornos ou a conexão centrada em ponto único nos atuadores de torque mais baixo.
Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.
- Recursos internos opcionais economizam tempo de instalação com interruptores auxiliares duplos ajustáveis ou capacidade start/span
- O adaptador de eixo autocentrante, juntamente com os componentes pré-configurados e a substituição manual, economizam tempo de instalação
- Baixo consumo de energia significa mais eficiência e economia de energia
- Atuadores GDE/GLB aprimorados classificados para desempenho de 100.000 ciclos de curso completo e 5 milhões de reposições
- Ampla faixa de operação de temperatura de -31°C a 54°C

Ferramenta Integrada HIT – HVAC
- Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
- Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
- Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
- Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente