Atuadores amortecedores eletrônicos de retorno por mola

A série de atuadores amortecedores de retorno por mola rotativos eletrônicos OpenAir™ oferece torques que variam de 20 lb-160 a 160 lb-in com uma variedade de sinais de controle padrão e opções integradas. Ideal para amortecedores economizadores, unidade na parte superior do telhado e controle da unidade de tratamento de ar.
Os atuadores amortecedores de retorno por mola com eficiência energética oferecem capacidade de retorno por mola de 15 segundos e tempo de abertura do drive de 90 segundos; com o GQD oferecendo tempo de abertura do drive de 30 segundos. Todos os atuadores são classificados como plenum. O adaptador de eixo autocentrante patenteado mantém concentricamente o eixo sem deslizamentos ou retornos e economiza tempo de instalação. Os atuadores (exceto GQD) também oferecem substituição manual para mover o equipamento sem energia.
Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.
- Interruptores auxiliares de duplo ajuste
- Temporizador de 2 segundos
- Operação 24VAC/DC
- Sinais de controle universal
- Classificação plenum
- Classificado para mais de 100.000 ciclos de curso completo ou 7 milhões de reposições
- Operação/posicionamento altamente preciso
- Adaptador de conduíte 1/2" NPT integrado

Ferramenta Integrada HIT – HVAC
- Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
- Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
- Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
- Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente