Control high-performing buildings with DESIGO PXC4 and PXC5 controllers

Sua vez.

Monitore edifícios de alto desempenho com os controladores Desigo PXC
Uma nova era

Dê o próximo passo em controle de automação predial

Os novos controladores Desigo PXC4 e PXC5 permitem que você transforme edifícios em instalações de alto desempenho. Descubra como você pode ingressar na nova era de controle de automação. É a sua vez!

Enfrente seus desafios com a nova geração de controladores

Há muitos desafios para edifícios de alto desempenho que podem ser resolvidos com a ajuda dos novos controladores Desigo PXC4 e PXC5. Prédios desse tipo precisam de soluções inteligentes para conectar dispositivos de campo, possibilitar engenharia rápida e fácil, ser ao mesmo tempo acessível e seguro e prover toda a informação necessária para gerenciar um edifício de forma ideal. Isso requer uma nova geração de controladores. Chegou a hora dos controladores Desigo PXC4 e Desigo PXC5 – os primeiros de uma nova gama de controladores de automação predial que expandem e fortalecem o sistema Desigo.

Conheça o portfólio

Explore os controladores Desigo PXC4 e PXC5

A nova geração de controladores de automação Desigo é composta pelo Desigo PXC4 para instalações HVAC e pelo Desigo PXC5 para funções e integração de sistemas. Ambos oferecem diversos benefícios para a automação de edifícios pequenos e médios.

Controlador BACnet HVAC

O controlador Desigo PXC4 foi projetado de forma compacta, com integração de 16 I/Os que pode ser expandida para até 40 I/Os com módulos adicionais. Módulos TX I/O podem ser acoplados ou instalados em outro local por ilha de válvulas. O PXC4 possui uma fonte de alimentação integrada para até 4 módulos TX-I/O e uma entrada RS485 usada para Modbus RTU. Você pode adicionar quantos dispositivos quiser, tanto RTU ou TCP, até um limite de 40 pontos de dados Modbus. O hardware é preparado para futuras conexões de dispositivos KNX, mediante uma simples atualização de firmware.

Controlador de Sistema

O Desigo PXC5 é um controlador livremente programável usado para funções do sistema como roteamento de alarme, programação e monitoramento de dados de todo o sistema, supervisão de dispositivos, maior capacidade de integração e roteamento BACnet incorporado. Duas entradas RS485 podem ser configuradas como BACnet MS/TP ou Modbus RTU e os dispositivos Modbus TCP também podem ser integrados. Integração de até 500 pontos de dados Modbus. O hardware é preparado para futuras conexões de dispositivos KNX e Mbus, mediante uma simples atualização de firmware. 

Benefícios

Características e funcionalidade para o futuro da automação predial

Os controladores PXC4 e PXC5 trazem uma grande variedade de novas funcionalidades.

Engenharia intuitiva

A estrutura intuitiva do Desigo permite que você execute tarefas de forma melhor, mais fácil e mais rápida. O ABT Site é uma ferramenta de comissionamento ponto a ponto do Desigo PXC4 e Desigo PXC5. Intuitivo, permite fácil aprendizado e treinamento, possibilitando o início da utilização em questão de minutos. O ABT Site também vem com conectividade em nuvem e conexão de hotspot WLAN. Uma biblioteca personalizada fornece muitos blocos de funções que economizam muito tempo durante a engenharia. ABT Go é um aplicativo móvel que também oferece eficiência no local, especialmente durante a instalação, o comissionamento e a manutenção.

Conceito Aberto

Ambos controladores são livremente programáveis e vêm com interfaces Integradas ModBus RTU e TCP para conectar dispositivos de campo de forma inteligente. Seu tamanho é otimizado para reduzir a área ocupada no gabinete. Apesar do tamanho compacto, eles vêm com muitas I/Os e recursos de integração que podem ser facilmente ampliados para atender às necessidades de projetos específicos. Independentemente do protocolo que você escolher integrar, o fluxo de trabalho permanece consistente.

Fácil acesso

O PXC4 e o PXC5 podem criar pontos de acesso próprios para permitir acesso sem fio ao ABT Site e ABT Go. O ponto de acesso também pode ser usado para acessar a interface da rede incorporada. A operação remota e a engenharia do sistema podem ser realizadas via acesso à nuvem. Funcionalidades remotas permitirão que ambos controladores se beneficiem de aplicativos atuais e futuros via nuvem.

Preocupação com segurança

Conectividade avançada demanda uma segurança ainda maior. É por isso que os controladores disponibilizam comunicação criptografada com interface da rede incorporada, manipulação de certificado e assinatura de firmware, e o ponto de acesso do equipamento é desativado quando não estiver em uso. Eles vêm com uma política de proteção por senha e proteção do sistema com teste de vulnerabilidade pela Siemens, e estão preparados para a BACnet Secure Connect.

Controle de automação predial abrangente com Desigo

A automação mais flexível e escalável

Os controladores flexíveis, expansíveis e abertos do nosso portifólio Desigo atendem às necessidades de todos os edifícios. Eles podem ser facilmente adaptados para futuras alterações e oferecem a mais alta confiabilidade, o que assegura máximo valor.