Válvulas e Atuadores de Controle

O uso de válvulas combinadas aos nossos atuadores eletrônicos ou atuadores magnéticos contribuem para uma significativa redução no consumo de energia local. Nossas válvulas e atuadores possuem alta tecnologia, que garante uma longa vida útil do equipamento.

Válvula de Controle de Pressão Independente

Da autonomia para o equipamento de ar condicionado obter uma performance de otimizada.
A PICV atua como uma válvula de controle, um limitador de fluxo ajustável e um regulador de pressão automática.

Válvulas Esfera e Atuadores

Com tamanhos de ½” a 2” e Cv de 0.4 a 250, a Siemens 599
Series Ball Valves permite controlar o fluxo de água gelada ou quente em equipamentos e sistemas de ar condicionado.

Válvulas de Zona e Atuadores de Válvula

Com tamanhos de linha variando de ½” a 1” (Cv variando de 1.0 a 7.0), as Válvulas de Zona Série 599 da Siemens oferecem excelente controle de bobinas de ventilador, ventiladores de unidade e outras aplicações onde é necessário controle on/off flutuante ou de modulação.

Powermite: Válvulas Globo e Atuadores

Variando de ½” a 1” e com Cv de 0.4 a 10, Powermite 599 possibilita diversas escolhas de aplicações, além de obter uma tecnologia de conexão direta  entre o corpo da válvula e do atuador sem a necessidade de ferramentas.

Flowrite™ - Válvulas Globo e Atuadores

Com tamanhos que variam de ½” a 6” e Cv de 1.0 a 400, a Flowrite 599 oferece válvulas comuns e flangeadas  com uma variedade de atuadores eletrônicos e pneumáticos.

Válvula Borboleta

Disponíveis em tamanhos de até 20”, as válvulas borboleta Siemens são excelentes para soluções de alto fluxo. As válvulas de duas e três vias fornecem controles on/off (duas posições), floating (três posições) e proporcional.