Atuadores amortecedores eletrônicos de retorno por mola

Spring return

A série de atuadores amortecedores de retorno por mola rotativos eletrônicos OpenAir™ oferece torques que variam de 20 lb-160 a 160 lb-in com uma variedade de sinais de controle padrão e opções integradas. Ideal para amortecedores economizadores, unidade na parte superior do telhado e controle da unidade de tratamento de ar.

Os atuadores amortecedores de retorno por mola com eficiência energética oferecem capacidade de retorno por mola de 15 segundos e tempo de abertura do drive de 90 segundos; com o GQD oferecendo tempo de abertura do drive de 30 segundos. Todos os atuadores são classificados como plenum. O adaptador de eixo autocentrante patenteado mantém concentricamente o eixo sem deslizamentos ou retornos e economiza tempo de instalação. Os atuadores (exceto GQD) também oferecem substituição manual para mover o equipamento sem energia.

 


Assista aos nossos webinários

 

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

 

Explore HIT

  • Interruptores auxiliares de duplo ajuste
  • Temporizador de 2 segundos
  • Operação 24VAC/DC
  •  Sinais de controle universal
  • Classificação plenum
  • Classificado para mais de 100.000 ciclos de curso completo ou 7 milhões de reposições
  • Operação/posicionamento altamente preciso
  • Adaptador de conduíte 1/2" NPT integrado
  • Amortecedores
  • Unidades em telhados
  • Unidades de tratamento de ar
  • Ventiladores de unidade
  • Amortecedores economizadores
  • Equipamento terminal

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
  • Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

Assista ao vídeo

 

Explore HIT

Programas Técnicos e Recursos de Especificação

Precisa de mais suporte?