Otimize sistemas hidrônicos com os dispositivos HVAC certos

Descubra as soluções de desempenho total do sistema para otimizar o delta T através de um controle preciso. Torne suas operações de construção mais eficientes e traga equilíbrio aos seus resultados.

Garanta que a intenção do projeto otimize o desempenho e o conforto do sistema hidrônico

Escolher os dispositivos certos em um sistema hidrônico antecipadamente pode levar a um layout mais econômico do sistema e a economias significativas nos custos iniciais, de manutenção e de desempenho. De acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA, os edifícios comerciais consomem cerca de 40% de toda a energia em todo o mundo, e os sistemas de climatização representam mais de 40% do uso de energia dos edifícios. A otimização do fluxo hidrônico é uma excelente maneira de reduzir o consumo de energia HVAC, aumentando a eficiência geral do edifício e o desempenho operacional. Acerte a mecânica para obter os melhores resultados... Seguir os mais recentes modismos da tecnologia pode não produzir o resultado certo.

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

 

Explore HIT

Alcance máxima eficiência e conforto

A Siemens fornece as válvulas certas e os drives de frequência variável para o equilíbrio ideal do sistema hidrônico.

Webinars HVAC

Visite nossa página de webnários para eventos futuros e sob demanda para saber mais sobre os produtos HVAC.

 

Explorar

Melhore o design do sistema hidrônico para agregar mais valor

A tecnologia comprovada, como válvulas de controle independentes de pressão e drives de frequência variável, pode contribuir efetivamente para projetos otimizados, maximizando o desempenho de sistemas de fluxo variável e constante. Aprenda sobre os benefícios específicos dos projetos de otimização de fluxo hidrônico, que incluem a seleção de contratados, instalação e comissionamento, além de ajudar os usuários finais a reduzir os custos de energia e melhorar o conforto dos ocupantes.

Agende um Lunch & Learn

Temos um programa Lunch & Learn certificado pela AIA que pode ser agendado conforme sua conveniência para aprender sobre outras maneiras de otimizar sistemas hidrônicos para obter o máximo desempenho. O programa é aprovado pela AIA/CES para 1,0 LU/HSW. A sessão analisa como tecnologias comprovadas, como válvulas de controle independentes de pressão e drives de frequência variável podem maximizar o desempenho do sistema hidrônico.

Carregadores residenciais

O carregador Versicharge da Siemens fornece recarga de baterias de veículos híbridos plug-in e 100% elétricos. Está disponível em três diferentes potências e com sistema de funcionamento em corrente alternada, possibilitando a recarga em um tempo que pode variar de 3h a 20h. Além do uso residencial, podem ser utilizados em estacionamentos de shopping centers, prédios comerciais, condomínios e outros ambientes compartilhados.

Carregadores de alta potência

A solução Siemens de infraestrutura para veículos elétricos é customizada de acordo com cada necessidade, sendo possível fornecedor o carregador do veículo elétrico, os equipamentos de baixa e média-tensão para conexão com a rede e o software de monitoramento dos carregadores. Como principal aplicação, garagens de ônibus ou centros de distribuição, para recarga de frotas de caminhões.

Gerenciamento de eletropostos

A solução Siemens E-Car OC tem como principal função gerenciar carregadores elétricos veiculares públicos e semipúblicos de forma automática e fácil. Com diferentes acessos ao operador do sistema e para os consumidores, o E-Car OC vem ao encontro das necessidades do setor de administrar de forma inteligente o número crescente de carregadores instalados para atender a demanda de veículos elétricos.

Ônibus elétrico

A linha de produtos SICHARGE UC foi desenvolvida para prover o carregamento de frotas de veículos elétricos, como ônibus urbanos. Por meio de uma solução integrada, possibilita carregamento inteligente, custos de eletricidade otimizados, alta disponibilidade, facilidade de instalação e de manutenção, além de total flexibilidade. Já testada e aprovada em diversas cidades do mundo, tem ajudado operadores de transportes a prover uma solução ambientalmente adequada, e financeiramente eficiente.

Sistema de tráfego inteligente

Por meio de sensores que coletam as informações do tráfego ao longo das vias, os Sistemas de Tráfego Inteligente da Siemens permitem programar semáforos para se adaptarem a situações diversas, como horário de pico matinal ou noturno, grandes eventos, grandes construções etc. Também possibilitam reduzir congestionamentos, emissão de poluentes e otimizar recursos públicos e privados empregados nos transportes. Parece futuro, mas é Siemens!

MaaS – Mobility as a Service

Um serviço de transporte eficiente e multimodal, que integre diferentes tipos de transporte em uma única plataforma, de maneira que os usuários consigam deslocar-se de forma rápida e fácil. Pode parecer futurista, mas é realidade para operadoras que utilizam soluções da Siemens em diferentes partes do mundo. Com a possibilidade de desenvolver aplicativos de planejamento de viagem, conectando os modais e oferecendo as melhores rotas, além de soluções on-line de emissão de bilhetes, o transporte do futuro já chegou e não requer investimentos pesados para operadoras.

As válvulas de controle independentes de pressão da Siemens reduzem o consumo de energia do Peachtree Center em 13,8%

Os prédios comerciais requerem uma grande quantidade de energia e água para aquecer e resfriar o ambiente interno. O Peachtree Center não era exceção, e os verões quentes e úmidos de Atlanta tornaram o desafio ainda mais intimidador. A Siemens apresentou ao Peachtree Center uma solução inovadora e econômica, usando válvulas de controle independentes de pressão.

 

Leia o estudo de caso

Recursos de Engenharia de Projeto de Sistemas Hidrônicos

Controle confiável de equipamentos hidrônicos e economia de energia em todas as etapas

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando você a conquistar mais negócios
  • Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

Assistir video

 

Explorar HIT

Precisa de mais suporte?