Válvulas Esfera

2-way Ball valve

Maior fechamento, baixo vazamento, desempenho duradouro.

Projetada com uma esfera interna que possui caminhos de fluxo através dela e gira 90 graus entre as vedações de PTFE para abrir e fechar o controle de fluxo. A maioria das válvulas esfera possui um disco de caracterização de fluxo que fornece uma característica de fluxo percentual igual. As válvulas esfera de passagem total fornecem fluxos máximos e não contêm um disco de caracterização.

As válvulas esfera de 2 e de 3 vias da Siemens estão disponíveis em tamanhos de ½ a 2 polegadas com Cv variando de 0,4 a 160. Essas válvulas podem controlar a água quente e refrigerada com até 50% de glicol em uma faixa de temperatura.

As válvulas esfera de 6 vias da Siemens estão disponíveis em tamanhos de ½ a 1 polegada, com Cv variando de 0,3 a 4,7. Usadas para controlar água quente e gelada com até 50% de glicol, em uma faixa de temperatura de 1,6°C a 121°C. Essas válvulas são acopladas ao atuador amortecedor modulador Siemens GDE161.1P OpenAir™ para fornecer uma única troca de válvula e ao atuador e controle de água quente e refrigerada.

Valores em Fahreinheit convertidos para Celsius

Assista aos nossos webinários

 

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

 

Explore HIT

  •  Mistura ou desvio de 2 e 3 vias
  • Esfera de aço inoxidável ou latão cromado
  • Classificação de pressão ANSI 250
  • Otimizadores de fluxo caracterizados fornecem características de fluxo percentual iguais
  • Fechamento de 200 psi com vazamento ANSI Classe IV (0,01%)
  •  Utiliza atuador fail-safe para ligar/desligar, fail-safe e fail-in-place flutuante e modulador
  • Esfera de latão cromado
  • Classificação de pressão de 232 psi
  • Fechamento alto de 58 psi com vazamento de 0%
  • Conexões de união NPT fêmea
  • Usa o atuador OpenAir™ GDE161.1P com modulação de 0-10V fail-in-place para troca única de válvula e atuador e controle de água quente e fria
  • A variedade de tamanhos de esferas e coeficientes de fluxo (Cv) minimiza a necessidade de tubos de redução de tamanho e controla com precisão o fluido através de bobinas
  • Vazamento de fechamento de desvio de 3 vias muito menor a menos de 0,1% em comparação com concorrentes que podem chegar a 2%
  • A haste dupla à prova de explosão do O-ring garante vida útil longa e desempenho consistente
  • Reduz a complexidade na instalação, o comissionamento e o cabeamento, reduzindo assim os custos
  • Minimiza pontos de dados e custos, uma vez que apenas um único atuador é necessário
  • 0% de vazamento evita a mistura de água quente e fria
  • A função de compensação de pressão integrada evita a sobrepressurização da bobina à medida que a temperatura da mídia aumenta
  • Unidades de tratamento de ar
  • Aquecimento de piso/radiante
  • Isolamento controlado
  • Convetores
  • Unidades de bobina do ventilador
  • Bombas de calor
  • Ventiladores de unidade
  • Reaquecimento VAV
  • Vigas refrigeradas/aquecidas
  • Qualquer sistema de quatro tubos que utilize a mesma bobina para aquecer e esfriar

Montagem de fábrica gratuita e marcação de válvulas

Válvulas e atuadores de válvula são montados e etiquetados para entrega direta em qualquer local de trabalho, gratuitamente. Tudo o que você faz é especificar a localização de cada válvula ao fazer seu pedido inicial e nós as etiquetaremos antes do envio para economizar tempo e despesas de instalação. Para perguntas, ligue para 800-516-9964 ou envie um e-mail para bgcustomersupport.us.sbt@siemens.com

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando a conquistar mais negócios
  • Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

 

Assista ao vídeo

 

Explore HIT

Programas Técnicos e Recursos de Especificação

Precisa de mais suporte?