Válvulas Globo

Powermite Globe Valve

Uso flexível, fechamento confiável.

Projetado com haste e plugue que se movimentam linearmente dentro e fora de um assento para controlar o fluxo e proporcionar fechamento. Os plugues fornecem uma porcentagem igual ou característica de fluxo linear.

Variação de tamanhos de ½ a 1 polegada com Cv de 0,4 a 10.  Essas válvulas podem ser usadas para controlar a água quente e gelada com até 50% de glicol e vapor de baixa pressão <15 psi em uma faixa de temperatura de 35°F a 250°F.

Variação de tamanhos de ½ a 6 polegada com Cv de 1 a 400.  Essas válvulas controlam a água quente e refrigerada com até 50% de água-glicol e vapor saturado de até 100 psi e em uma faixa de temperatura de 1,6°C a 169°C.

Essas válvulas de 2 e 3 vias variam de tamanhos de ½ a 1¼ polegada com Cv de 0,9 a 16. Usadas para controlar a água quente ou gelada com até 50% de glicol e vapor de baixa pressão <15 psi com uma temperatura máxima de 121°C.

Assistir ao nosso webnários

 

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC para encontrar os produtos certos para os seus projetos. Ela é atualizada continuamente com os preços das informações mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

 

Explorar HIT

  • Bidirecional normalmente aberto e normalmente fechado
  • Mistura de 3 vias
  • Guarnição de latão ou aço inoxidável
  • Disponível com uma variedade de opções de conexão final com rosca NPT
  • Vazamento ANSI Classe IV - menos de 0,01% de Cv na pressão nominal de fechamento
  • Característica de fluxo percentual igual modificado
  • Atuadores pneumáticos e eletromotores fail-safe retornam as válvulas para uma posição fail-safe em caso de perda de energia
  • Escolha de sinais de controle: modulação de atuadores flutuantes de 3 posições 0-10Vdc/4-20mA ou 24Vac
  • Bidirecional normalmente aberto e normalmente fechado
  • Mistura de 3 vias
  • Válvulas roscadas de classe de pressão ANSI 250; válvulas flangeadas de classe de pressão ANSI 125 e 250
  • Percentual igual ou característica de vazão linear
  • Acabamentos em bronze ou aço inoxidável
  • As válvulas de 2 vias flangeadas de fechamento de alta pressão têm um fechamento de 200 psi, o mais alto do setor
  • Vazamento ANSI Classe IV 0,01% de Cv a pressões de fechamento nominais para todas as válvulas
  • Vedação de alta temperatura para vapor de alta pressão ≤100 psi e temperatura da mídia até 337°F
  • Válvulas de sequência, comutação e mistura de 2 e 3 vias com conexões de flare SAE de ½ polegada
  • Fêmea de ângulo normalmente aberto de 2 vias por válvulas macho de união de ½ a 1¼ polegada
  • Classe de pressão ANSI 250
  • Característica de fluxo percentual igual modificado
  • Disponível com uma variedade de gamas de mola de atuador pneumático 
  • Fácil troca pneumática para eletrônica: reduz o tempo de instalação
  • A rotação giratória do atuador de 360° é capaz de caber em espaços apertados onde outras válvulas não caberiam
  • Fácil intercâmbio pneumático para eletrônico
  • O flange de serviço permite fácil acesso aos componentes da válvula de três vias sem remover a válvula da linha
  • Maior pressão de fechamento atende às especificações para mais aplicações
  • Pode ser reparado com kits de vedação substituíveis e kits de reconstrução para prolongar a vida útil das válvulas instaladas
  • Conexões angulares com conexões de união ou conexões de extremidade flare SAE, que facilitam as instalações do gabinete e da tubulação do ventilador
  • Totalmente reparável para longa vida útil instalada
  • O design do plugue macio proporciona um fechamento excepcional devido à vedação positiva de baixa força
  • O diafragma pneumático de grande diâmetro da série 658 fornece controle preciso das soluções de vapor e água/glicol
  • Aquecimento de piso
  • Unidades de bobina do ventilador
  • Caixas de terminais
  • Ventiladores de unidade
  • Bobinas de reaquecimento VAV
  • Unidades de tratamento de ar
  • Instalações centrais
  • Convetores
  • Bobinas de reaquecimento
  • Ventiladores de unidade
  • Aquecimento de piso/radiante
  • Convetores
  • Unidades de bobina do ventilador
  • Unidades de indução
  • Bobinas de reaquecimento
  • Ventiladores de unidade

Montagem de fábrica gratuita e marcação de válvulas

Válvulas e atuadores de válvula são montados e etiquetados para entrega direta em qualquer local de trabalho, gratuitamente. Você só precisa especificar a localização de cada válvula ao fazer seu pedido inicial e nós as etiquetaremos antes do envio para economizar tempo e despesas de instalação. Para perguntas, ligue para 800-516-9964 ou envie um e-mail para bgcustomersupport.us.sbt@siemens.com

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando você a conquistar mais negócios
  • Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

Assistir video

 

Explore HIT

Programas Técnicos e Recursos de Especificação

Precisa de mais suporte?