Válvulas magnéticas

Water and Steam Magnetic Valve

Controle extremamente rápido e muito preciso para água, vapor e refrigerantes.

Use um ímã controlado eletronicamente para posicionar o obturador da haste e do disco de metal para controlar o fluxo com muita rapidez e precisão e proporcionar fechamento.

As válvulas misturadoras de 2 e 3 vias variam de ½ a 4 polegadas com Cv de 0,6 a 58. Elas têm controle de modulação para água quente ou fria e vapor com temperatura da mídia variando de 1,1°C a 180°C

As válvulas de refrigeração de acionamento magnético de 2 e 3 vias (mistura e desvio) da Siemens foram projetadas para modular o controle de circuitos de refrigeração usando os refrigerantes de segurança mais usados, bem como R744 (CO2) e amônia (apenas MVS661) com uma faixa de temperatura de -40°C a 121°C. Disponível em tamanhos de ½ a 1¼ polegada com Cv de 0,12 a 14. 

Assista aos nossos webinários

 

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

 

Explore o HIT

  • Mistura de 2 ou 3 vias
  • Classificação de pressão de 232 psi
  • Tempo de posicionamento extremamente rápido: <2 segundos
  • Resolução de 1000:1 com controle muito preciso
  • Característica de fluxo linear ou de porcentagem igual selecionável pelo usuário
  • Sinal de entrada selecionável do interruptor DIP 0 a 10V ou 4 a 20mA
  • À prova de falhas
  • Desvio de 2 e 3 vias
  • Resolução de curso de >1000:1 para controle preciso
  • Tempo de posicionamento rápido: <1 segundo
  • Característica da válvula linear
  • Classe de pressão de 232 psi e 363 psi
  • Conexões de tubo de solda
  • Tensão de operação 24Vac/dc
  • Ciclo de trabalho de 100%
  • Sinais de controle de modulação selecionáveis por interruptor DIP (0/2-10V, 0/4-20mA)
  • Posicionamento rápido
  • Redução no nível
  • Controle preciso a partir de uma resolução de curso extremamente alta
  • Um tipo de válvula pode ser usado para aplicações de expansão, derivação de gás quente e acelerador de sucção.
  • Controle perfeito de baixa carga
  • Nenhum salto de entrada ao abrir
  • Sem “step loss”
  • Unidades de tratamento de ar
  • Trocadores de calor
  • Ambientes de laboratório
  • Controle de processo industrial leve
  • Fabricação farmacêutica
  • Usinas de semicondutores
  • Resfriadores
  • Câmaras ambientais
  • Válvulas de expansão
  • Sistema de aquecimento e recuperação
  • Aplicações de gás quente e acelerador
  • Controle de modulação de circuitos de refrigeração
  • Refrigeração para supermercados

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção –  Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos –  Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
  • Pedidos –  O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

Assista ao vídeo

 

Explore o HIT

Programas Técnicos e Recursos de Especificação

Precisa de mais suporte?