Válvulas de zona

Zone Valve

Controle confiável da unidade terminal.

As válvulas de zona da Siemens têm um design de válvula de curso para controle liga/desliga ou modulação básica para garantir que os sistemas hidrônicos de HVAC ofereçam conforto confiável. Possui tecnologia de acoplamento direto para conexão rápida do corpo da válvula e do atuador sem ferramentas.  

As válvulas de zona da Siemens estão disponíveis em tamanhos de linha de ½ a 1 polegada com Cv variando de 1,0 a 7,0. Essas válvulas podem controlar a água quente e refrigerada, com até 50% de glicol, em uma faixa de temperatura de 1,6°C a 110°C[UdW1] . Estão disponíveis atuadores fail-safe para ligar/desligar flutuantes fail-in-place moduladores.

 

Assista aos nossos webinários

 

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

 

Explore o HIT

  • Combinações bidirecionais normalmente aberto e normalmente fechado
  • Desvio de 3 vias
  • Conexões finais de transpiração ou NPT
  • Classificação de pressão de 232 psi
  • Alto fechamento de até 87psi com vazamento ANSI Classe III (0,1%)
  • Atuadores fail-safe para ligar/desligar das Séries SFA/P ou STA/P
  • Atuadores fail-in-place flutuantes ou moduladores da Série SSA/P
  • Somente a Siemens oferece plugue e assento metal com metal, o que elimina os flappers de borracha tradicionais que podem endurecer e lascar com o tempo, causando caminhos de vazamento e detritos no sistema
  • Tamanho compacto com atuador rotativo - capaz de caber em espaços apertados
  • Todos os atuadores são intercambiáveis com todos os corpos das válvulas
  • Aquecimento de piso/radiante
  • Convetores
  • Unidades de bobina do ventilador
  • Aquecimento de piso
  • Ventiladores de unidade
  • Reaquecimento VAV

Montagem de fábrica gratuita e marcação de válvulas

Válvulas e atuadores de válvula são montados e etiquetados para entrega direta em qualquer local de trabalho, gratuitamente. Tudo o que você faz é especificar a localização de cada válvula ao fazer seu pedido inicial e nós as etiquetaremos antes do envio para economizar tempo e despesas de instalação. Para perguntas, ligue para 800-516-9964 ou envie um e-mail para bgcustomersupport.us.sbt@siemens.com

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção –  Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos –  Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
  • Pedidos –  O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

Assista ao vídeo

 

Explore o HIT

Programas Técnicos e Recursos de Especificação

Precisa de mais suporte?