Normas e regulamentações para o Brasil

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) foi fundada em 28 de setembro de 1940, e consiste em um dos membros fundadores da ISO (International Organization for Standardization), da COPANT (Comisión Pan-Americana de Normas Técnicas), e da AMT (Asociación Mercosur de Normalización) atuando em todas as áreas técnicas do país. No setor eletroeletrônico, as normas estão a cargo do COBEI (Comitê Brasileiro de Eletricidade).
Fique sempre atualizado com a ajuda da Siemens
Assim como a tecnologia está sendo redefinida, as normas técnicas e regulamentadoras mais importantes do Brasil relacionadas aos painéis de controle industrial, também estão sujeitas a atualizações regulares: a norma IEC 60204-1 " Segurança de máquinas - Equipamentos elétricos de máquinas - Parte 1: Requisitos gerais ", encontra-se atualmente em processo de revisão pela comissão de estudo responsável na ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) em apoio colaborativo ao COBEI (ABNT/CB-003). Estaremos sempre publicando artigos informativos sobre as atualizações normativas mais relevantes e importantes para os fabricantes de painéis de controle para máquinas industriais.Normas ABNT NBR IEC importantes para painéis de controle industrial
Tomando como base publicações de conceituadas comissões normativas europeias como a DIN e a VDE (DKE), as normas mais relevantes para painéis de controle de máquinas industriais, são a IEC 60204-1 e IEC 61439-1/2. No Brasil, a versão ABNT NBR IEC da 60204-1 está em fase de revisão e a versão ABNT NBR IEC da 61439-1/2 já está disponível desde 2016.
Do ponto de vista legal, a NR 10 (Norma Regulamentadora 10), determina requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, sendo também muito importante para painéis de controle de máquinas industriais.
Mas ainda, vale destacar, que é de responsabilidade dos projetistas de painéis, a definição das normas técnicas e das boas práticas que deverão ser seguidas em atendimento a legislação local, com o objetivo de garantir a segurança da instalação.
As normas IEC no Brasil
A participação na elaboração das normas internacionais IEC (International Electrotechnical Commission), é feita através do Comitê Nacional da IEC de cada país. O COBEI é o órgão responsável pelo Comitê Nacional Brasileiro da IEC assegurando a participação do Brasil nas atividades desta importante organização normativa internacional.
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.