Verificação rápida e eficiente da elevação de temperatura no painel de controle

Até
-
de aumento na vida útil do painel de controle através de uma redução de apenas 5% do nível de temperatura.
-
Do mesmo modo, a verificação de elevação de temperatura é essencial e é um requerimento da norma IEC61439-1.
Otimização térmica facilitada
O excesso de temperatura pode significantemente reduzir a vida útil dos componentes no painel de controle industrial. Do mesmo modo, a verificação da elevação de temperatura é essencial e é um requerimento da norma IEC 61439-1. Nós oferecemos a você um suporte compreensivo sobre este assunto.Uma base sólida: dados de potência dissipada totalmente disponíveis
Dados de potência dissipada dos componentes em um painel de controle são importantes e necessários para um projeto eficiente. Esta informação é bastante útil para determinar o tamanho do painel e o seu resfriamento necessário. Os dados também possibilitam suporte para a condução de uma análise de risco relacionada a elevação de temperatura no painel.
A Siemens disponibiliza a você um resumo com os dados da potência dissipada dos dispositivos no painel através de uma tabela em Excel e também através da ferramenta de cálculo SIMARIS therm. Isso ajuda muito a economizar tempo durante a verificação de temperatura.
Seja beneficiado com a nossa experiência global em normas e no alinhamento de nossos produtos em relação ao tema de aquecimento nos painéis de controle industrial.
Verificação da elevação de temperatura em quatro passos
A ferramenta gratuita SIMARIS therm contém aproximadamente 30.000 itens com dados de potência dissipada de dispositivos e gabinetes Siemens. Adicionalmente aos produtos Siemens, o SIMARIS therm possibilita que sejam incluídos novos dispositivos e gabinetes de outros fabricantes, para serem utilizados em sua análise de cálculo.
O que já está disponível para você?
- Seleção rápida de dispositivos e gabinetes pré-definidos. Criação fácil e eficiente de novos gabinetes vazios e dispositivos
- Verificação do conjunto de manobra e comando com relação aos dados de potência dissipada
- Emissão de um certificado como documento comprobatório do cálculo de elevação de temperatura em acordo com a IEC 61439-1, suplemento 2, IEC 60204-1, etc.
- Gratuito
Sistema de condicionamento de ar SIVACON 8MR
Sistema de condicionamento de ar SIVACON 8MR, garante uma operação contínua dos dispositivos eletroeletrônicos instalados no painel, mesmo em ambientes mais agressivos. Entre outras coisas, prevê a condensação e danos pelo efeito do frio que podem causar mal funcionamento do sistema.
O portfólio abrange desde filtros para ventiladores, dispositivos de resfriamento e aquecimento, até termostatos.
Componentes para eficiência energética
Nossos dispositivos inovadores para painéis de controles industriais foram projetados para a máxima eficiência energética e, como resultado, possuem uma dissipação de potência reduzida. Eles reduzem custos de energia enquanto também reduzem o desperdício em calor que surge no painel de controle.
Para permitir uma maneira fácil e rápida de calcular a elevação de temperatura em acordo com as normas, os dados de dissipação de potência dos produtos estão disponíveis na ferramenta gratuita SIMARIS therm.
Mais informações
Referências normativas
IEC 61439-1/2
Desde o término do período de transição das séries das normas IEC 60439 para a IEC 61439, novas regulamentações foram aplicadas aos limites de elevação de temperatura para conjuntos de manobra e controle em baixa tensão.
De acordo com a norma DIN EN (IEC) 61439, os limites de elevação de temperatura necessitam ser providenciados e documentados em uma análise de verificação. Podendo ser o resultado de seus próprios cálculos ou através do uso de uma ferramenta de apoio como o SIMARIS therm.
Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU
A diretiva Europeia de Baixa Tensão, especifica um procedimento de conformidade e de avaliação de risco. No guia CENELEC 32, Apêndice A, está incluso os efeitos da temperatura sobre os materiais e componentes.
Mais informações
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.