Aumente a qualidade do seu processo

Controle perfeitamente todos os seus processos horizontais e verticais - com Automação SICEMENT
Processos que funcionem corretamente são vitais para garantir a operação econômica das fábricas da indústria de cimento. A paralisação de equipamentos caros deve ser evitada a todo custo. Para isso, a transparência absoluta é um passo importante - também no caminho para maior produtividade. É aí que entra o CEMAT, o sistema de controle de processo integrado desenvolvido especificamente para a indústria de cimento da Siemens. Oferecendo excelente automação de processos e uma base sólida para digitalização, desempenha um papel fundamental em todas as fases da produção de cimento. Para alimentar o sistema com as informações de que ele precisa, também fornecemos uma linha abrangente de produtos para instrumentação de processo precisa e altamente confiável.
Controle de processo inteligente com mais de 40 anos de experiência
O CEMAT baseado no SIMATIC PCS7, projetado especificamente para a indústria de cimento, tem sido bem aceito e comprovado no ambiente hostil ao longo de muitos anos. A Siemens projetou o sistema de controle CEMAT a partir de seu extenso know-how no campo da produção de cimento, estabelecido em conjunto com os principais fabricantes mundiais de cimento. O CEMAT é baseado no sistema de controle de processo convencional, SIMATIC PCS 7, que oferece uma arquitetura aberta única para soluções modernas, preparadas para o futuro e econômicas para a indústria de cimento.Aumentar o desempenho - para toda a vida
O CEMAT permite um desempenho superior da planta, hoje e amanhã. Graças a uma visão geral quase em tempo real, você pode controlar facilmente todos os processos - da extração e trituração de matérias-primas à embalagem dos produtos finais, do gerenciamento de recursos ao controle de produtividade. Você obtém informações compactadas - por exemplo, sobre qualidade, produção e energia - que permitem que você sempre tome a melhor decisão. Com apenas alguns cliques do mouse, você tem acesso a todos os dados de produção relevantes, como status de máquinas em funcionamento, falha e alarme, manutenção, etc., para executar a produção da maneira mais eficiente. Ao mesmo tempo, o CEMAT ajuda a melhorar a qualidade do processo e a eficiência energética - com recomendações baseadas em fatos para futuras modificações e modernizações. O sistema também detecta falhas antes que se transformem em problemas de custo elevado. A inovação contínua garante que você sempre tenha um sistema de última geração. Se necessário, também integramos módulos de sistema existentes em qualquer nova configuração. Você conhece algum outro sistema que seja compatível com todas as versões anteriores, desde 1976?
É bom saber sobre...
Benefícios adicionais para operadores de instalação
Os operadores da fábrica também se beneficiam de maior flexibilidade, conveniência, preparação para o futuro e ampla compatibilidade com instalações legadas.
- Abordagem de E/S descentralizada: Obtenha a maior flexibilidade por meio da modularização de sua instalação.
- E/S livremente configurável: Beneficie-se de uma fiação de software altamente confortável - ligação tardia de sinal.
- Integração simples do dispositivo: Plug-and-Produce em vez de Trial-and-Error.
- Soluções padronizadas: Permite controle total de custos sobre todo o ciclo de vida da instalação
- Unidade de Campo Compacta (CFU) SIMATIC: Estabeleça a base para a digitalização no nível de campo.
Destaques de recursos do CEMAT V9.0
- A última versão V9.0 do CEMAT inclui recursos SPC adicionais, novos módulos de intertravamento, função de zoom para placas frontais e muitos outros aprimoramentos.
- Considerações para trabalhar em um ambiente virtual têm sido uma grande área focal no desenvolvimento para V9.0.
- Com o novo recurso de cascatear até quatro SPC
- -Material Managers, agora é possível definir até 96 materiais. Além disso, os novos gerentes de materiais são capazes de se comunicar de PLC para PLC, de forma que a atribuição de materiais precise ser feita apenas uma vez, centralmente, para toda a planta.
- Novo módulo de receita SPC para o tipo de dados "BOOL"
- Os símbolos recém-criados para todos os módulos de receita SPC podem ser colocados livremente onde for necessário em qualquer imagem do processo para que os dados da receita sejam - sem engenharia complicada - visíveis sempre que necessário.
- A nova função de zoom permite que os operadores ajustem a tela do painel frontal de 50% a 200% do tamanho original.
- Todos os módulos têm uma nova saída „Quitt-“ que pode ser usada para passar "com fio" a ação de reconhecimento do operador, ou seja, para um dispositivo externo.
Meça seus ganhos
Na produção de cimento, o monitoramento preciso das taxas de produção, dosagem precisa e medição precisa são vitais para a produtividade máxima. A medição e o controle eficazes aumentam a disponibilidade, reduzem o desperdício, economizam tempo e aumentam a produção. A Siemens fornece um conjunto completo de instrumentação e controle de processo - projetado para funcionar perfeitamente em conjunto.Meça de perto todos os valores de saída durante a fabricação de cimento
O monitoramento preciso das taxas de produção, dosagem precisa e medição precisa são vitais para uma produção confiável de cimento. Com a Siemens, você pode ter certeza de medir com precisão. Seus benefícios variam de operação de forno mais estável a maior eficiência no processo de queima. Ao reduzir a poluição do ar e gases de escape perigosos, você também pode apoiar a compatibilidade ambiental de sua operação de cimento.
Com uma ampla gama de produtos e soluções, os equipamentos de medição inovadores da Siemens atendem às demandas específicas dos processos de cimento. Para instrumentação de processo, análise de processo, sistemas de pesagem e dosagem e sensores de produção - o portfólio da Siemens tem um instrumento de medição adequado para cada estágio de produção em todo o processo de cimento.
O portfólio de instrumentação compreende ...
Posicionadores
Posicionadores SIPART PS2
Os posicionadores SIPART PS2 funcionam para atuadores lineares e rotativos. Eles podem ser usados até mesmo com os menores atuadores e se destacam por seus gastos gerais de instalação reduzidos, expansão funcional simples com módulos opcionais de baixo custo e funções de diagnóstico aprimoradas. Conexão simples e operação e monitoramento de nível superior extremamente amigáveis ao usuário são apenas alguns exemplos de uma longa lista de inovações.