Distribuição de energia: confiabilidade e economia

O setor de Papel & Celulose precisa de eficiência e economia, e as soluções de distribuição de energia da Siemens contribuem para ambos

O segmento de Papel & Celulose é um dos mais importantes da indústria brasileira, sendo responsável por exportações para diversos mercados globais, como América do Norte, Europa, Ásia e outros países da América Latina. Para continuar sendo um dos maiores exportadores do setor industrial do Brasil e abastecer o País com seus produtos, o segmento de Papel & Celulose precisa continuamente incorporar soluções tecnológicas que garantam a eficiência de seus processos.

Soluções para indústrias de Papel & Celulose garantem eficiência e otimização de custos

A produção de Papel & Celulose pode ser amplamente aperfeiçoada com a incorporação de soluções de alta tecnologia para distribuição de energia. Ao mesmo tempo em que garantem o fornecimento adequado e confiável de energia necessária para o funcionamento dos equipamentos fabris, os sistemas de distribuição da Siemens proporcionam redução de custos, aumento da eficiência energética, segurança e compromisso com o meio ambiente.

NXAIR

Cubículo de média-tensão isolado a ar

Consagrado no mercado como um dos mais confiáveis cubículos de média-tensão, o Siemens NXAIR opera com a porta de média-tensão fechada, o que garante segurança máxima para a operação e para o pessoal responsável. Utilizado em diversas aplicações, desempenha suas funções de forma altamente adequada em indústrias de processo.

Cubículo de média-tensão 8BT2

O 8BT2 é um quadro de média tensão com invólucro metálico, montado na fábrica e testado de acordo com a norma IEC 62271-200 para aplicação interna de até 36 kV. É um produto ecologicamente correto graças ao ar como meio isolante e ao uso da tecnologia de vácuo.

Cubículos de média-tensão para subestações isoladas a gás

Indicados para uso em subestações isoladas a gás e projetados sob conceitos de alta segurança, os cubículos de média-tensão da Siemens (8DA, 8DB, 8DJH e NXPLUS) oferecem elevada proteção contra arcos internos através de intertravamentos lógicos e invólucro dos painéis testados. Em resumo, salvam vidas, são econômicos e protegem o meio ambiente.

 

Saiba mais:

SIMOSEC

Cubículo de média-tensão isolado a ar

O SIMOSEC é um painel interno, que já vem montado da fábrica, de acordo com as especificidades de cada projeto. Com invólucro metálico, é produzido em conformidade com a IEC 6271-200 e GB 3906 para barramentos simples. Graças à sua configuração, oferece segurança da operação e para o pessoal. Com design compacto, o SIMOSEC é econômico e ecológico.

Painel de baixa tensão SIVACON

O SIVACON S8 define novos padrões como um painel de distribuição de energia ou Centro de Controle de Motores (CCM). O painel de distribuição de energia até 7.000 A garante a máxima segurança, e graças ao seu design, oferece uma grande variedade de utilizações.

Disjuntores de gerador

Os Disjuntores do Gerador (DG) são componentes-chave para melhorar a confiabilidade e a proteção dos equipamentos de energia, como geradores e transformadores de elevação. Com eles, aumenta-se a disponibilidade de energia, além de levar a uma simplificação de procedimentos operacionais e com a redução dos custos gerais.

OVCB – Live Tank

Disjuntor a vácuo para uso ao tempo

O portfólio de dispositivos de comutação a vácuo para ambientes externos da Siemens apresenta confiabilidade testada, assim como longa vida e robustez, minimizando o custo de operações nas redes de média-tensão. Com desempenho à prova de choque, o disjuntor OVCB – Live Tank garante a segurança do operador, além de ser fácil de instalar.

GIS

Subestação Isolada a Gás

Tem como um dos principais benefícios suas dimensões compactas, o que a torna ideal para instalações industriais. Com construção modular, é fabricada com materiais recicláveis e apresenta destacada robustez, projetada inclusive para suportar abalos sísmicos e outras condições desafiadoras. Por ser menor e ocupar menos espaço no solo, sua instalação reduz a necessidade de eventual eliminação de vegetação no terreno da fábrica, representando também menor agressividade com o solo. Ao contrário das subestações tradicionais, que utilizam óleo e, por isso, demandam a construção de poços de contenção, a GIS é isenta de óleo.

Entre em contato com nossos especialistas!

A indústria de fibras está em movimento

Pressão de custos, melhoria da qualidade, regulamentações ambientais, redução das margens de lucro e concorrência acirrada: O aumento contínuo dos requisitos para a produção de papel e celulose afeta toda a cadeia de processos. O que você realmente precisa para superar esta situação? - Um conceito que fornece módulos potentes e perfeitamente compatíveis. E é exatamente isso que o SIPAPER pode oferecer: Graças aos nossos muitos anos de experiência no setor e produtos, soluções e serviços de ponta, apoiamos nossos clientes da indústria de papel para tornar seus processos de produção mais ecológicos, economizando recursos e aumentando os lucros - com unidades eficientes, automação de processos em toda a fábrica análise de dados e serviços iniciais em nuvem