Energia importa: a eletricidade é a base dos edifícios de hoje

Fornecimento de energia eficiente para edifícios inteligentes

As demandas impostas à eletrificação hoje são tão diversificadas quanto os tipos de edifícios a serem atendidos. Para edifícios de escritórios, hospitais e fábricas, os requerimentos em termos de qualidade, confiabilidade, ergonomia e design estão mais rigorosos e variados do que nunca. No entanto, há um único fator em comum entre todos os edifícios atuais: o que os torna inteligentes é uma fonte de alimentação ininterrupta e segura, que seja energeticamente eficiente e que tenha bom custo benefício. Como a eletricidade é simplesmente vital, a Potência Totalmente Integrada, do inglês Totally Integrated Power (TIP), oferece soluções para um fornecimento de energia confiável, seguro e, naturalmente, eficiente para edifícios de todos os tipos.

TIP para edifícios

Fornecimento de energia seguro e confiável para edifícios

Na área de tecnologia de controle predial, a digitalização traz mais inteligência para aquilo que anteriormente era um sistema rígido de infraestrutura. Além disso, a digitalização oferece novas oportunidades de interligar sistemas originalmente independentes e permite que eles conversem entre si.

Grandes desafios para o fornecimento de energia de edifícios

Às vezes, o propósito de um edifício muda. Por exemplo, escritórios em um andar de um arranha-céu podem ser reprojetados para serem uma galeria de lojas. A instalação elétrica e a fonte de alimentação devem ser flexíveis e capazes de reagir a mudanças como essa. Além disso, o aumento de digitalização por uso de componentes e sistemas em rede demanda modos efetivos para garantir segurança cibernética.

Nossa resposta: Potência Totalmente Integrada – TIP

Soluções específicas para edifícios

Soluções flexíveis de fornecimento de energia para uma grande variedade de tipos de usos

Edifícios possuem uma grande variedade de usos diferentes, e as demandas impostas em suas fontes de alimentação são tão diversas quanto essa variedade de usos. Edifícios tipo arranha-céu demandam uma abordagem diferente de instalações daqueles presentes, por exemplo, em faculdades, instalações de lazer ou hospitais. Para muitos edifícios como hotéis, shoppings, teatros e museus, sistemas específicos de proteção são requeridos por lei e a permissão pode precisar ser dada a um número muito grande de consumidores elétricos. A solução TIP inclui uma gama completa de produtos e soluções para adaptar o fornecimento de energia de forma mais eficiente para as demandas específicos de cada caso.

Visão detalhada da nossa solução TIP

Referências

Utilização bem-sucedida de TIP em edifícios

A TIP é uma solução de fornecimento de energia integrada que tem sido utilizada com êxito em prédios em todo o mundo. Saiba mais no projeto de referência abaixo.

Fonte de alimentação confiável para o Hospital Universitário de Sarre

Hospital Universitário de Sarre| Homburg, Alemanha - Com 50.000 internações e 200.000 atendimentos ambulatoriais por ano, o Hospital Universitário de Sarre é o maior hospital nesse estado Alemão. A Siemens forneceu todo o sistema de fornecimento de energia, desde os sistemas de média-tensão às tomadas de parede, para equipar os serviços médicos internos. Anteriormente, essas instalações ocupavam 2 km2. O projeto atendeu a todos os requerimentos padrões, como DIN VDE 0660 e DIN VDE 0107, graças ao TIP. Esses padrões exigem o uso de combinações de painéis de controle no conceito Totalmente Testado (TTA-TSK), capacidade de mudar a fonte de alimentação geral (AS) para a fonte de alimentação de segurança (SV) em apenas segundos, com a finalidade de proteger o sistema vital em salas de cirurgias e UTIs. Em vez de usar cabos, como inicialmente planejado, a distribuição elétrica foi feita com 1.200 metros de barramento, já que os cálculos feitos com a ferramenta de planejamento SIMARIS identificaram esta como a solução de melhor custo-benefício. O barramento distribui energia desde o painel de média-tensão 8DJH de baixa manutenção até 4 transformadores a seco GEOFOL e via 64 painéis SIVACON S8 ou 71 quadros de distribuição MF de piso em todas as áreas.

Uma solução completa para uma grande variedade de usos na sede do ADAC

Sede da ADAC | Munique, Alemanha - A seda do ADAC (Automóvel Clube da Alemanha), em Munique, com sua arquitetura impressionante, foi construída para 2.400 funcionários. O centro de processamento de dados principal, a sala de impressão e a administração de envio de peças de reposição estão todos juntos sob o mesmo teto. Essa variedade de usos traz grande exigências para o fornecimento de energia do prédio.  Com a solução Potência Totalmente Integrada (TIP), tecnologias de baixa e média-tensão são unidas em um sistema consistente e totalmente coordenado.  O uso dos sistemas de calhas de barramento SIVACON 8PS, em vez de cabos de cobre comuns permite um fornecimento de energia flexível com demandas mínimas de espaço, ao mesmo tempo em que reduz substancialmente gastos com materiais. Um conjunto de manobra primário a ar 8BT1 foi instalado para a distribuição de potência de média-tensão e 32 painéis SIVACON S8 distribuem potência de baixa-tensão.

Contato

Entre em contato com um especialista

Para permitir que as empresas se concentrem totalmente em seus principais negócios, a Totally Integrated Power fornece uma fonte de alimentação confiável, segura e eficiente ao longo de toda a cadeia de valor.