Faites preuve d’intelligence en matière d’énergie
Les experts de Siemens aident les clients de tous les domaines d’activité et de tous les secteurs industriels à prendre la bonne décision. Ils conçoivent et installent des systèmes d’énergie décentralisée. Que l’utilisation ciblée soit liée à l’énergie renouvelable, aux centrales à production combinée de chaleur et d’électricité, ou à la fourniture de solutions de stockage, Siemens conçoit des systèmes d’approvisionnement en énergie optimisés et met en œuvre les projets associés. Il peut même y avoir des modèles selon lesquels le client n’a qu’à demander une solution à un problème particulier : c’est l’« énergie à la demande ». Dans ce cas, Siemens s’occupe des détails du problème, de la conception à la mise en service, en passant par l’installation. Grâce à Siemens, les défis – coûts, sécurité d’approvisionnement et réduction des émissions de CO2 – deviennent simplement des variables calculables à long terme dans les procédures commerciales de chacun des consommateurs d’énergie.Résilience locale rendue possible grâce aux systèmes d’énergie décentralisée
Les sources de production et de stockage d’énergie locales, décentralisées et contrôlables au moyen de systèmes d’énergie décentralisée peuvent être conçues pour apporter à l’utilisateur final une résilience locale ou même une indépendance totale par rapport au réseau. Les avantages profitent également aux opérateurs de réseau : les systèmes d’énergie décentralisée peuvent gérer la demande pour réduire les charges en période de pointe lorsque les infrastructures approchent leur capacité maximale, retardant ainsi le besoin d’investissements majeurs dans le renforcement du réseau.
Un écosystème plus propre grâce à une efficacité accrue
Les systèmes d’énergie décentralisée qui ont recours à la production d’énergie propre ou à des systèmes hybrides ont moins de répercussions sur la qualité de l’air et contribuent au maintien d’un écosystème plus vert et plus propre. Ces systèmes, combinés à l’utilisation d’autres mesures traditionnelles d’économie d’énergie, peuvent améliorer l’efficacité de l’ensemble du système d’énergie. La surveillance intégrée des données en temps réel et les contrôles multipoints aux niveaux de l’usine, du bâtiment et du réseau peuvent améliorer l’utilisation des actifs et l’efficacité des installations en plus de garantir que l’alimentation, le refroidissement, le chauffage et l’éclairage ne sont utilisés qu’aux moments et aux endroits où ils sont requis.