Des tableaux de distribution adaptés à vos besoins

Fabriqués au Canada depuis plus de

0 ans
  • Les produits disponibles conviennent à l'ensemble des intensités nominales, tensions nominales, disjoncteurs principaux et cosses principales, ainsi qu'à n'importe quel nombre de circuits disponibles, triphasés ou monophasés.

  • Une sélection complète d'options, y compris des disjoncteurs et des accessoires, est offerte.

Trouvez votre distributeur Siemens Canada autorisé

Distributeurs autorisés

Renseignements sur le produit

Un tableau de distribution est un panneau qui distribue, protège et contrôle les circuits d’éclairage et d’alimentation en milieu résidentiel et commercial léger.

 

Chaque tableau de distribution Siemens est formé de trois composants principaux : le coffret, l'intérieur et la garniture. Le coffret abrite les disjoncteurs qui sont montés à l'intérieur. La garniture isole le coffret, le protège contre les intempéries et protège le personnel.

Caractéristiques et avantages

Des maisons unifamiliales et des maisons en rangée aux tours de condominiums et aux petits immeubles de bureaux, nos tableaux de distribution offrent des solutions économiques et rapides grâce à leur conception simplifiée.

Nos tableaux de distribution et disjoncteurs

Tableau de distribution EQL – Pour les petits bâtiments et les applications diverses

  • Panneau de distribution standard à cosses principales seulement
  • Monophasé
  • Circuits allant de 2/4 à 40/80
  •  Intensités nominales de 60 à 200 A
  • Coffret intérieur (Type 1) ou coffret extérieur résistant aux intempéries (Type 3R)
  • Coffret blanc ou gris

Tableaux de distribution EQ3 – Pour les condos, les immeubles résidentiels ou les immeubles de bureaux

  • Tableau de distribution à cosse principale seulement (aussi disponible comme disjoncteur principal)
  • Monophasé
  • 24 ou 40 circuits
  • Intensité nominale de 225 A

Tableaux de distribution EQ4 - Pour les condos, les immeubles résidentiels ou les immeubles de bureaux

  • Tableau de distribution à cosse principale seulement (aussi disponible comme disjoncteur principal)
  • Triphasé
  • 12 à 42 circuits 
  • Intensités nominales de 100 à 225 A 
  • Livré avec des portes

Tableau de distribution SEQ - Pour les applications de maisons unifamiliales et de petits bâtiments

  • Tableau de distribution à disjoncteur principal
  • Monophasé
  • Circuits allant de 12/24 à 60/120
  • Intensités nominales de 60 à 200 A
  • Coffret intérieur (Type 1) ou coffret extérieur résistant aux intempéries (Type 3R)
  • Coffret blanc ou gris

Tableaux de distribution EQ3 - Pour les condos, les immeubles résidentiels ou les immeubles de bureaux

  • Tableau de distribution à disjoncteur principal - (aussi disponible comme disjoncteur à cosse principale)
  • Monophasé
  • 24 ou 32 circuits
  • Intensité nominale de 125 A
  • Livré avec des portes
  • Des options de tableaux de distribution de branchement du client sont disponibles 

 

Tableaux de distribution EQ4 - Pour les condos, les immeubles résidentiels ou les immeubles de bureaux

  • Tableau de distribution à disjoncteur principal - (aussi disponible comme disjoncteur à cosse principale)
  • Triphasé
  • 24 ou 42 circuits
  • Des intensités nominales de 100 à 200 A sont offertes
  • Livré avec des portes
  • Des options de tableaux de distribution de branchement du client sont disponibles

Tableau de distribution EQG - Pour les applications de maisons unifamiliales et de petits bâtiments

  • Monophasé
  • Bipolaire avec circuits allant de 8/16 à 36/72
  • Tripolaire avec circuits allant de 6/12 à 34/68
  • Intensités nominales de 30 à 100 A
  • Livré avec des portes
  • Permet la connexion permanente à des charges essentielles
  • Livré prêt pour des applications à neutre commuté et non commuté

Tableau de distribution de panneau SPA - Pour les applications extérieures

  • Tableau de distribution à disjoncteur principal 
  • Monophasé
  • 4/8 circuits
  • Intensité nominale 125 A
  • Coffret extérieur (Type 3R)

Tableau de distribution de mini panneau - Utilisation commerciale et de branchement du client

  • Coffret de disjoncteur
  • 1 ou 2 pôles
  • Monophasé avec intensité nominale de 15 à 125 A
  • Coffret intérieur (Type 1)

Disjoncteurs de fuite à la terre et de défaut d’arc

Des disjoncteurs double fonction de fuite à la terre et de défaut d’arc sont disponibles  

Disjoncteur de défaut d'arc

  • Pouvoir de coupure nominal de 10 kA, 22 kA, et de 65 kA
  • Unipolaire et bipolaire
  • 15 et 20 A

Disjoncteur de fuite à la terre

  • Pouvoir de coupure nominal de 10 kA, 22 kA, et de 65 kA
  • Unipolaire et bipolaire
  • 15 à 60 A
  • Sensibilité de 5 et 30 mA

Disjoncteurs enfichables QP

Pouvoir de coupure nominal de 10 kA et 22 kA

Module complet

  • Unipolaire, 15 à 70 A
  • Bipolaire, 15 à 200 A
  • Tripolaire, 15 à 100 A

Demi-module

  • Jumelé : Deux disjoncteurs unipolaires, 15-15 à 40-15 A
  • Quadruple : Deux disjoncteurs unipolaires et un bipolaire, 15-15 à 15-40 A

Disjoncteurs boulonnés BQ

Pouvoir de coupure nominal de 10 kA et de 22 kA

 

Module complet

  • Unipolaire, 15 à 70 A
  • Bipolaire, 15 à 125 A
  • Tripolaire, 15 à 100 A

Find your Loadcentre

Ensembles de porte et garnitures

Des ensembles et des garnitures de porte peuvent être fournis pour différents modèles de tableaux de distribution en plusieurs tailles.

Accessoires et pièces de rechange 

Offrant une sélection complète de pièces de rechange et d’accessoires, les tableaux de distribution et les disjoncteurs de Siemens représentent le choix judicieux pour le client consciencieux. Des attaches de manette, des dispositifs de verrouillage de manette ou de cadenassage et des plaques de remplissage sont disponibles. Les ensembles de cosses sont offerts dans plusieurs tailles de câbles.

Parasurtenseurs

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous! 

Le soutien en ligne vous est offert en tout temps. Il s’agit d’un système d’information complet possédant des options étendues. Il constitue toujours la première étape. On peut y avoir recours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année. 

Low Voltage Customer Service