VersiCharge

VersiCharge

Déjà prêt. Pour les routes de demain.

La gamme VersiCharge Siemens de systèmes de recharge pour véhicules électriques est la plus flexible et polyvalente de l'industrie. Grâce à leurs options résidentielles et semi-publiques, ces bornes de recharge de niveau 2 (240 V c.a.) procurent une convivialité, sécurité, gestion énergétique et accessibilité inégalées pour les véhicules électriques rechargeables (prise de véhicule SAE J1772).

Trouvez votre distributeur Siemens Canada autorisé

Distributeurs Autorisés

L’avenir est électrique

En raison de l’augmentation des émissions de CO2 et de la rareté des combustibles fossiles, l’électromobilité est à l’avant-plan d’une stratégie climatique, énergétique et de mobilité intégrée pour notre société en pleine évolution.
 

À mesure que nous nous tournons vers l’électromobilité, des incitatifs fédéraux, provinciaux et municipaux favoriseront l’achat de chargeurs de véhicule électrique.

Videos

Trouvez votre modèle VersiCharge

VC30GRYHW - Applications résidentielles et multifamiliales

  • NEMA 1 - Coffret pour usage intérieur seulement
  • Câble de 14 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation à branchement fixe

VC30GRYU - Applications résidentielles, multifamiliales et de parc de véhicules

  • NEMA 4 - Coffret homologué pour l'extérieur
  • Câble 20 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation universelle (à branchement fixe ou enfichable)

VC30GRYU – Applications résidentielles, multifamiliales et de parc de véhicules

  • Le Wi-Fi et le module CTA2045 sont inclus pour permettre la communication avec le nuage Siemens
  • Surveillance et contrôle de l'état de charge, de l'horaire de charge et du niveau de puissance à distance grâce à l'application pour téléphone intelligent ou aux pages Web fournies
  • Le système de mesure intégré capture les données de consommation d'énergie en temps réel et fournit des mesures faciles à comprendre.
  • NEMA 4 - Coffret homologué pour l'extérieur
  • Câble 20 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation universelle (à branchement fixe ou enfichable)

VC30GRYU – Applications de services publics et de parc de véhicules

  • Capacités de réseau intelligent du VersiCharge Wi-Fi
  • Protocole OCPP 1.6 intégré utilisé pour le logiciel de gestion du système de véhicule électrique, tel que Siemens eCar OC
  • Paiement via l'application ou la page Web
  • NEMA 4 - Coffret homologué pour l'extérieur
  • Câble 20 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation universelle (à branchement fixe ou enfichable)

Accessories

La famille VersiCharge peut intégrer diverses options pour augmenter la souplesse des installations et réseaux.

Renseignements sur VersiCharge

Siemens Customer Interaction Centre

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Le soutien en ligne vous est offert en tout temps. Il s’agit d’un système d’information complet possédant des options étendues. Il constitue toujours la première étape. On peut y avoir recours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Communiquez avec nous!