Appareillage basse tension à connexion arrière

Une solution fiable et sûre pour les systèmes de distribution électrique
La fiabilité et la sécurité sont les deux critères les plus importants pour le bon fonctionnement d'un système de distribution électrique, mais les deux peuvent être compromis si un défaut électrique survient. En intégrant le bon appareillage de connexion basse tension, on peut obtenir une plus grande fiabilité et un fonctionnement plus sûr du système de distribution électrique. L'appareillage de connexion basse tension à boîtier métallique de type WL de Siemens est conçu, fabriqué et testé pour optimiser la distribution, le contrôle et la surveillance de l’alimentation. Au cœur du produit se trouve le disjoncteur WL de classe mondiale. Le disjoncteur WL a fait ses preuves en matière de technologie et de qualité.
Caractéristiques et avantages :
- La meilleure application avant la vente et le meilleur service après-vente
- Les meilleures solutions de réduction des arcs électriques
- Conception modulaire permettant une configuration d'une flexibilité maximale
- Zone de terminaison de contrôle et de communication située à l'avant de l'équipement et séparée de la zone de terminaison de câble d'alimentation, située à l'arrière de l'équipement
- Canaux de câblage horizontaux et verticaux accessibles par l'avant
- Pas de dispositif disperseur de chaleur sur le disjoncteur ou la barre omnibus
- Trois niveaux de barre omnibus horizontale, allant jusqu'à 5 000 A
- Levier d’amorçage du disjoncteur intégré
- Réglages et affichages de disjoncteur tous clairement visibles lorsque la porte de disjoncteur est fermée
- Déclencheurs et accessoires à « déposer en place » installables sur le terrain
- Accessoires compatibles avec toute la gamme de disjoncteurs
- Communications ModBus, ProfiBus et Ethernet
- Protection contre les fuites à la terre installable sur le terrain et verrouillage sélectif de zone
- Les capteurs de courant à bobine de Rogowski permettent une grande précision de mesure et empêchent la saturation à de hauts niveaux de courant