Appareillage basse tension à connexion frontale

Connexions accessibles par l’avant
L'appareillage basse tension à connexion frontale est conçu pour que toutes les connexions du client (cosses de câble d'entrée, cosses de câble de sortie, cosses de mise à la terre, sectionneur de neutre, etc.) soient accessibles sur la façade de l'appareil. De plus, cet appareillage ne nécessite pas d'accès à l'arrière et peut être monté directement contre un mur. Avec l’appareillage basse tension à connexion frontale, le compartiment de connexion des disjoncteurs à l'arrière est physiquement déplacé dans une section verticale distincte, à côté de la section verticale contenant les disjoncteurs.
Caractéristiques et avantages :
- Toutes les connexions du client sont accessibles à l’avant de l’appareillage de connexion
- Cloisonnement des disjoncteurs
- Taille compacte à la pointe de l'industrie
- Accessoires enfichables courants pour disjoncteurs faciles à installer à l'avant
- Déclencheurs installables sur le terrain
- Bus vertical en forme de canal qui offre des performances supérieures en termes de résistance thermique et aux courts-circuits
- Communications ModBus, Profibus et Ethernet
- Prise en charge de la gestion de l'énergie et de l'analyse de la qualité de l'alimentation grâce à une capacité avancée de mesure et de relais des disjoncteurs
- Sentinelle dynamique d'arcs électriques (DAS) – deux niveaux de protection du disjoncteur
- Construction résistante à l'arc disponible en option