Appareillage de connexion basse tension résistant aux arcs

Un niveau supplémentaire de protection du personnel avec une solutions basse tension résistante aux arcs
Siemens offre désormais des solutions d’appareillage de connexion basse tension à boîtier métallique résistant aux arcs conçu pour offrir une protection supplémentaire au personnel effectuant des tâches normales à proximité de l'équipement sous tension. Parmi ces tâches, on compte ouvrir ou fermer les disjoncteurs, fermer la porte du bâti de disjoncteur, lire les instruments ou toute autre activité qui ne nécessite pas d’enlever ou d’ouvrir des portes (à l’exception des portes d’instruments auxiliaires).
Caractéristiques et avantages :
- Homologué UL/CSA, performance testée et classifié comme résistant aux arcs conformément à la norme ANSI/IEEE C37.20.7-2007.
- Consigne d’accessibilité ANSI/IEEE Type 2B pour protéger le personnel à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés de l’équipement.
- Intensité de court-circuit maximale en cas d’arc interne : 100 kA @ 508 V et 85k A @ 635 V
- Durée maximale de l’arc : 500 ms