Centres de compteurs

Centres de compteurs

Fabriqués au Canada, pour les Canadiens

La gamme de compteurs pour les habitations multifamiliales de Siemens comprend un assortiment de types de modules qui peuvent être configurés afin de combler une vaste gamme d'applications de compteurs de groupe résidentiel, commercial ou industriel. La qualité et le service étant les pierres angulaires des centres de compteurs de Siemens, la gamme de produits est conçue et construite en fonction de l'entrepreneur.

Trouvez votre distributeur Siemens Canada autorisé

Distributeurs Autorisés

Portefeuille de produits

Centres de compteurs de 240 V

  • 120/240 V 1 PH 3 fils ou 120/208 V 3 PH 4 fils
  • Barres omnibus horizontales homologuées à 600 A ou 1200 A
  • Barre omnibus verticale homologuée 800 A par section
  • Les colonnes de compteurs sont proposées avec de nombreuses options de modules de sous-services
  • Boîtiers de branchement standard et d’alimentation directe disponibles
  • Convient pour une entrée du côté gauche et droit
  • Conçu pour des disjoncteurs à 2 ou 3 pôles

Caractéristiques et avantages

Centre de compteurs modulaires de 600 V

  • 600 Y/347 V 3 PH 4 fils
  • Barre omnibus horizontale homologuée 1200 A
  • Barre omnibus verticale homologuée 800 A par section
  • Chaque colonne contient de l’espace pour le neutre et la mise à la terre
  • Les modules de sous-services contiennent 7 mâchoires et sont homologués 200 A
  • Boîtiers de branchement standard et d’alimentation directe disponibles
  • Convient pour une entrée du côté gauche et droit
  • Option de couplage direct au tableau de contrôle SMP de Siemens
  • Conçu pour des disjoncteurs à 3 pôles

Caractéristiques et avantages

Construisez votre propre centre de compteurs

Colonnes de compteurs

Toutes les colonnes de centre de compteurs sont conçues pour le « mesurage à froid » où les disjoncteurs de sous-service individuels sont connectés du côté ligne des embases afin de protéger le compteur et le matériel électrique installé à sa suite. Des ensembles de connecteurs de barre omnibus principale sont disponibles pour connecter deux colonnes de compteurs.

 

  • Les colonnes de compteurs 240 V peuvent être proposées avec ou sans embases
  • Les centres de compteurs 600 V sont proposés avec quatre prises de compteurs à 7 mâchoires de 200 A chacune

 

 

 

Dimensions

Dimensions des colonnes de compteurs
Famille de colonnes de compteurs
Hauteur - Pouces (mm)
Largeur - Pouces (mm)
Profondeur - Pouces (mm)
Colonnes de compteurs de 240 V (1 PH et 3 PH)
78 po (1981mm)
14 po (356mm)
7 1/4 po (184mm)
Colonne de compteurs de 600V
76 1/4 po (1937mm)
20 5/8 po (524mm)
13 15/16 po (354mm)

Embases

Les mâchoires des embases en cuivre étamé sont assorties d'attaches à ressort renforcées en acier assurant une bonne pression de contact. Le bon alignement des mâchoires et des lames est assuré par des sangles de barre omnibus qui sont boulonnées en place pour les centres de compteurs de 240 V et installés à l’usine pour ceux de 600 V.

 

  • Les colonnes de compteurs 240 V peuvent recevoir des prises de 4 à 7 mâchoires et sont homologuées jusqu’à 200 A chacune
  • Les colonnes de compteurs 600 V peuvent recevoir jusqu’à quatre prises de 7 mâchoires et sont homologuées jusqu’à 200 A chacune

 

 

 

 

 

Dimensions

Dimensions des modules d'embases
Tension des modules d'embases
Intensité
Mâchoires
Hauteur - Pouces (mm)
120/240V
125A
4
8 7/8 po (225mm) 
120/240V
200A
4
13 5/16 po (338mm)
120/208V
125A
5
8 7/8 po (225mm) 
120/208V
200A
5
13 5/16 po (338mm)
120/208V
100A
7
13 5/16 po (338mm)
120/208V
100A
7
26 5/8 po (676mm)
600/347V
200A
7
13 1/10 po (333mm)

Boîtiers de branchement

Le boîtier de branchement s'installe directement à côté de la colonne de compteurs et est nécessaire pour prendre en charge le câble de branchement principal, à moins qu'un jeu de cosses principales ne soit utilisé pour un centre de compteurs de 240 V à 600 A.

 

Les boîtiers de branchement standard et d’alimentation directe sont disponibles en 600 A ou 1 200 A avec les connecteurs inclus. Ils peuvent être munis de plaques d'entrée estampées ou non en aluminium ou en fibre.

 

 

 

Dimensions

Dimensions des boîtiers de branchement
Tension et type de boîtier de branchement
Intensité
Hauteur - Pouces (mm)
Largeur - Pouces (mm)
Profondeur - Pouces (mm)
240 V Standard
400/600 A or 800/1200 A
25 3/4 po (655mm)
20 1/2 po (521mm)
7 1/4 po (184mm)
240 V à alimentation directe
400/600 A
25 3/4 po (655mm)
20 1/2 po (521mm)
7 1/4 po (184mm)
240 V à alimentation directe
800/1200 A
46 1/4 po (1175mm)
24 po (610mm)
7 1/4 po (184mm)
600 V Standard
600 A or 1200 A
25 1/8 po (638mm)
27 1/4 po (692mm)
13 15/16 po (354mm)
600 V à alimentation directe
600 A
25 1/8 po (638mm)
27 1/4 po (692mm)
13 15/16 po (354mm)
600 V à alimentation directe
1200 A
50 5/8 po (1285mm)
27 1/4 po (692mm) 
13 15/16 po (354mm)

Disjoncteurs pour centre de compteurs de 240 V

Pour respecter les besoins du site, on peut sélectionner des disjoncteurs compacts performants enfichables ou boulonnés. Le pouvoir de coupure peut atteindre 100 kA et comporte des éléments de déclenchement thermiques et magnétiques, des pôles isolés à barre de déclenchement simultané pour dispositifs multipolaires, des contacts en alliage d'argent et des connecteurs de charge haute pression à trou.

Disjoncteurs pour centre de compteurs de 600V

Chaque colonne de compteurs de 600 V comporte de l'espace pour quatre disjoncteurs tripolaires boulonnés de 200 A max. de type FXD6/HFXD6. Des disjoncteurs à déclencheur non interchangeable doivent être utilisés pour cette application. De l'espace généreux pour les goulottes permet le câblage au-dessus ou au-dessous du module de compteurs.

Disjoncteurs FXD/HFXD6

  • Tripolaire, 70 à 200 A
  • Pouvoir de coupure maximum de 22 ou 25 kA
  • Déclencheur non interchangeable uniquement
  • Matériel de montage fourni avec la colonne de compteurs

Découvrez des solutions

Interrupteurs de sécurité

Pour nos centres de compteurs de 240 V, on peut installer les interrupteurs à fusibles directement en regard de la colonne de compteurs grâce à un boîtier de branchement standard ou un jeu de cosses principales. Des interrupteurs de sécurité à usage général et intensif faciles à installer sont disponibles pour chaque application.

Accessoires

Des plaques de remplissage, des ensembles de cosses et des rails de fixation sont disponibles pour nos centres de compteurs. Nous offrons également diverses pièces de rechange pour nos disjoncteurs, notamment des plaques de couvercle avant à mâchoire et des ensembles d’installation.

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Soutien téléphonique sans frais : 1 888 303-3353 Courriel :  Cic.ca@siemens.com Le CIC offre un soutien bilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Low Voltage Customer Service