Disjoncteurs de puissance WL

Disjoncteurs de puissance WL

Fiables, polyvalents et parfaitement intégrés. Conçus pour être utilisés dans vos applications d’appareillage de connexion basse tension et de de tableaux de contrôle.

Tout bloc d’alimentation dépend d'une alimentation fiable en électricité. Les disjoncteurs WL à air protègent de manière fiable les installations électriques contre les dommages ou les incendies dus à des courts-circuits, des défauts de mise à la terre ou des défauts de surcharge. Les disjoncteurs WL à air sont utilisés comme disjoncteurs d'alimentation, de couplage et d'alimentation de sortie dans les systèmes électriques de l'industrie, des bâtiments et des applications d'infrastructure. Ils possèdent une capacité de communication et peuvent être facilement intégrés dans des systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie de niveau supérieur. L'utilisation toujours grandissante de systèmes de gestion d'énergie et d'installation a occasionné l'augmentation de la demande de disjoncteurs prenant en charge plusieurs protocoles ouverts pour surveiller et contrôler le flux d'énergie dans le réseau électrique. La vaste gamme de disjoncteurs et d'accessoires modulaires WL répond aux besoins de ces applications allant de 200 à 6000A.

Pour obtenir des informations techniques et des spécifications sur la gamme de produits, cliquez ci-dessous - Veuillez noter que l'hyperlien redirigera l'utilisateur vers le site Web en anglais uniquement.

En savoir plus

Caractéristiques et avantages

  • La solution système offre une surveillance et un contrôle par le biais des communications PROFINET IO, Modbus, Modbus TCP ou PROFIBUS, prend en charge la gestion de l'énergie grâce à un comptage avancé et une analyse de la qualité, et propose des valeurs nominales et des accessoires complets - répondant à tous les besoins avec une seule conception.
  • Cette conception fiable de pointe offre des opérations accrues et la fonction de protection instantanée étendue qui permet d'atteindre 100 % de la capacité de résistance totale du bâti tout en offrant la possibilité d'appliquer le disjoncteur jusqu'à sa capacité d'interruption maximale. 
  • Des caractéristiques de sécurité telles qu'un indicateur visible prêt à fermer, un verrouillage personnalisable et une indication de déclenchement mécanique offrent la tranquillité d'esprit.
  • Conçus pour satisfaire les exigences des applications commerciales et industrielles standard.
  • Compacts sans sacrifier la performance et n'utilisent pas de dispositif disperseur de chaleur nuisant à l'efficacité.
  • Les bâtis guides courants pour la version extractible sont complètement interchangeables entre les disjoncteurs homologués UL 489 (CSA 22.2 no 5) et ANSI / UL 1066.
  • Les TC internes Rogowski de haute précision permettent une protection et un comptage précis. On peut ainsi économiser sur les temps d'arrêt et le service sur place, tout en optimisant la satisfaction des clients.
  • La facilité d'utilisation - des leviers d'amorçage intégrés, des borniers frontaux amovibles et des outils de sélection et d'application simples - réduit le temps et les erreurs d'installation, ajoute de la flexibilité et minimise la formation.

Ces disjoncteurs basse tension à boîtier isolé WL sont généralement conçus pour protéger les circuits de branchement du client, d’alimentation et de dérivation, conformément à la norme UL/CSA 489. Cette norme porte sur la sécurité des disjoncteurs sous boîtier moulé, interrupteurs sous boîtier moulé et coffrets de disjoncteurs. Cette famille versatile de disjoncteurs à boîtier isolé convient à l’utilisation dans un tableau de contrôle basse tension (par ex. UL 891), un centre de commande de moteurs basse tension (par ex. UL 845), et d’autres types d’équipement de contrôle industriel (par ex. série UL 508). Certaines options et capacités d’entretien pourraient être limitées comparativement aux disjoncteurs homologués UL 1066. Les numéros de dossier UL E231263, E236091 et E236299 s’appliquent. Les disjoncteurs UL 489 WL sont disponibles dans des configurations tripolaires avec bâtis à montage fixe et amovibles.

Ces disjoncteurs de puissance basse tension WL sont généralement conçus pour protéger les circuits principaux et de dérivation, conformément à la norme UL 1066 concernant la sécurité des disjoncteurs de puissance basse tension c.a. et c.c. utilisés dans des coffrets. Ces disjoncteurs sont disponibles dans des configurations tripolaires avec bâtis à montage fixe et amovibles. Ces disjoncteurs sont construits conformément à la norme ANSI/IEEE C37.13 et leur performance est testée selon la norme ANSI C37.50. Cette famille versatile de disjoncteurs de puissance convient à l’utilisation dans de l’appareillage de connexion basse tension (par ex. ANSI/IEEE C37.20.1, ANSI/IEEE C37.20.7 et UL 1558), un tableau de contrôle basse tension (par ex. UL 891), un centre de commande de moteurs basse tension (par ex. UL 845) et d’autres types d’équipement de contrôle industriel (par ex. série UL 508). Certaines options et caractéristiques nominales pourraient être limitées comparativement aux disjoncteurs homologués UL/CSA 489. Les numéros de dossier E240124, E240232, E240233 et E236299 s’appliquent.

 

La famille de disjoncteurs à 4 pôles UL 1066 est disponible pour une utilisation dans les appareillages de connexion, les tableaux de contrôle et les centres de commande de moteurs. (On peut utiliser un disjoncteur UL1066 dans le tableau de contrôle UL891. Un disjoncteur UL489 n'est pas requis.) Le disjoncteur à 4 pôles UL 1066 est disponible dans les tailles de bâti 2 et 3 et partage les mêmes accessoires que les disjoncteurs tripolaires. Les connecteurs sont facultatifs jusqu'à 2 000 A; les connecteurs arrière sont standard pour les disjoncteurs FS2 à 3 200 A et FS3 à 4 000 A et 5 000 A. La protection du neutre est disponible en option.

Avec plus d'un million de disjoncteurs vendus dans le monde depuis le lancement du produit, les disjoncteurs WL offrent une technologie éprouvée dans le portefeuille de produits basse tension. Avec une conception créée autour des besoins et de la commodité du client, la famille WL offre des capacités de configuration pratiquement illimitées, uniques dans sa catégorie, établissant un précédent dans l'industrie en matière de modularité.

Flexible

Couvre une gamme de puissance allant de 630 A à 6 300 A. Les disjoncteurs conviennent pour des applications jusqu'à 1 150 V c.a. et comme interrupteurs non automatiques jusqu'à 1 000 V c.c.

 

Simple

Trois tailles de bâtis qui supportent une conception à 3 ou 4 pôles avec des versions fixes et amovibles.

 

Le plus petit disjoncteur à air au monde 

Dans la gamme supérieure des performances, de 5 000 A à 6 300 A, comme disjoncteur FS3.

 

Capacité de communication complète

Via PROFIBUS, PROFINET I/O ou MODBUS; concept de communication intégré avec 3VL.

 

Normes

  • Normes et homologations internationales
  • IEC 60947-2
  • DIN VDE 0690 Partie 1
  • Capacité de résistance climatique selon la norme DIN IEC 68 Partie 30-2
  • CCC, Gost
  • Construction navale, par exemple GL, ABS, LRS, PRS pour les applications internationales

 

Veuillez communiquer avec l’usine pour en savoir plus.

Les disjoncteurs WL à air peuvent être dotés d'un module de communication et intégrés dans des systèmes de gestion de l'énergie de niveau supérieur. Les interrupteurs auxiliaires, de signalisation et de position signalent les diagnostics d'état et de défaut aux systèmes de contrôle de niveau supérieur, même à distance. Le module de communication COM35 peut être utilisé avec les protocoles de communication PROFINET IO et Modbus TCP et est compatible avec tous les disjoncteurs WL à air. Cela le rend particulièrement adapté à la modernisation et à l'extension des systèmes de distribution électrique. Le COM35 peut également être utilisé pour prendre en charge les fonctions DAS (Sentinelle dynamique d'arcs électriques) via l'ETU776 et l'ETU76B. Le COM35 possède une entrée libre programmable et un contact de sortie libre qui doit être réglé sur « DAS » à l'aide d'un outil logiciel appelé « Powerconfig ». Powerconfig est conçu pour programmer les disjoncteurs de type WL de Siemens et les accessoires de déclencheurs associés (y compris les modules CubicleBUS et de communication). Il fonctionne sur les ordinateurs Windows et peut être téléchargé gratuitement ici.

 

  • Communication PROFINET IO, Modbus TCP, Modbus et PROFIBUS
  • Option E/S numérique et analogique
  • Configuration à double paramètre
  • Fonctionnement des disjoncteurs à distance
  • Prise en charge de la mesure de la puissance
  • Logiciel de configuration
  • Verrouillage de zone
  • Capture de la forme d'onde et mesure des harmoniques

Découvrez où acheter les produits Siemens grâce à notre localisateur de distributeurs ou configurez un disjoncteur WL sur Mail d'Industrie (connexion requise).

Téléchargements et soutien

Profitez de nos services

Vous trouverez ici des informations, des adresses et des documents importants concernant la distribution électrique basse tension et la technologie d’installation électrique.

Centre d'interaction avec la clientèle Siemens

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Soutien téléphonique sans frais : 1 888 303-3353 Courriel :  Cic.ca@siemens.com Le CIC offre un soutien bilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Low Voltage Customer Service