Disjoncteurs pour applications générales

Conçus pour faire face aux conditions les plus difficiles jour après jour
Les disjoncteurs d'application générale montés sur les panneaux Siemens sont des disjoncteurs thermomagnétiques de qualité industrielle dotés de caractéristiques intéressantes pour les marchés exigeants. Disponibles en versions de 240 V, 480 V et 600 Y/347 V avec des déclencheurs allant de 15 A à 250 A et des interruptions de 10 KAIC à 100 KAIC. Ces disjoncteurs de taille compacte permettent d'économiser de l'espace et de réduire la taille globale du panneau. Les disjoncteurs à montage sur panneau de 240 V sont également disponibles avec des capacités de détection de défaut d'arc ou de fuite à la terre. Les disjoncteurs de 600 Y/347 V offrent des accessoires internes installables sur le terrain qui permettent des changements de dernière minute sur le terrain.
Caractéristiques et avantages :
Gamme de produits de disjoncteurs sous boîtier moulé à applications générales
Disjoncteurs de 240 V
- Conviennent à une variété d'applications dans le domaine de la construction
- Intensité nominale de déclenchement de 15 A à 250 A.
- Espace d’un pouce entre les pôles (à l’exception du bâti QR)
Disjoncteurs 600 Y/347 V
- Accessoires installables sur le terrain – déclencheur de dérivation, interrupteur auxiliaire ou combinaison des deux.
- Conformes aux diverses normes multinationales et homologations mondiales, notamment CSA, UL, NOM et IEC.