Disjoncteurs sous boîtier moulé 3VA

3VA Molded Case Circuit Breakers

Un système. Une variété d’applications.

Les nouveaux disjoncteurs sous boîtier moulé 3VA de Siemens offrent des options d'application sûres, efficaces et variables pour la distribution d'énergie à basse tension, que ce soit dans des applications industrielles, des infrastructures ou des bâtiments. La gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé 3VA offre des tailles de bâtis CSA couvrant de 125 A à 800 A avec les modèles 3VA5 (déclencheur thermomagnétique) et 150 A à 1000A avec les modèles 3VA6 (déclencheur électronique), ainsi que des tailles de bâtis CEI couvrant de 100 A à 1000 A avec les modèles 3VA1 et 3VA2.

Pour des informations et des spécifications techniques, consultez notre catalogue de produits d’alimentation

Section 5 du Catalogue de produits d’alimentation

Caractéristiques et avantages :

  • Respect des normes et certifications mondiales.
  • Espace requis limité grâce à la conception compacte.
  • Vaste choix d'accessoires internes (interrupteurs auxiliaires et d'alarme, déclencheurs de dérivation) qui sont universels pour la gamme de produits.
  • Capacités de mesure de la puissance et de communication avec les protocoles Modbus, Profibus et Profinet.
  • Efforts minimaux de planification et de configuration grâce aux données CAO exhaustives.
  • Gestionnaire du savoir : on peut accéder directement aux renseignements techniques d’un appareil spécifique à l’aide d’un code QR.
  • Vaste programme d’accessoires pour l’exploitation (actionneurs rotatifs frontaux ou montés sur la porte, actionneurs Max-Flex à câble Bowden et actionneurs de moteur).

 

Cliquez ici pour configurer votre disjoncteur 3VA à l’aide du configurateur de Mail d'industrie.

 

Cliquez ici pour trouver des images de produits, des dessins en 2D, des modèles en 3D, des dimensions, des schémas de câblage, et plus encore!

 

Cliquez ici pour trouver des instructions d'utilisation (Type d’entrée : « Manuel »), des certifications (Type d’entrée : « Certificat »), et plus encore!

 

Cliquez ici pour trouver les courbes intensité/temps

Trouvez où acheter les produits Siemens grâce à notre localisateur de distributeurs et chez les partenaires détaillants participants au Canada.

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Soutien téléphonique sans frais : 1 888 303-3353 Courriel : Cic.ca@siemens.com Le CIC offre un soutien bilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

contact-siemens