Disjoncteurs sous boîtier moulé Sentron

Des performances éprouvées dans les segments de marché commercial et industriel
Les disjoncteurs de série Sentron sont reconnus depuis longtemps pour leur performance exceptionnelle dans les applications commerciales et industrielles. Les disjoncteurs de série Sentron de Siemens sont disponibles en neuf tailles de bâtis allant de 125 A à 2000 A, en versions thermomagnétique ou à déclenchement électronique et sont entièrement homologués pour une utilisation en Amérique du Nord (CSA, UL, NOM). Les caractéristiques comprennent des accessoires internes et externes installables sur le terrain, un pouvoir de coupure nominal pour les disjoncteurs connectés en série, et de nombreuses tailles pour les protecteurs de circuits de moteur et les interrupteurs sous boîtier moulé.
Caractéristiques et avantages :
- Intensité nominale de 15-2000 A (fixe/interchangeable)
- Homologué pour une utilisation en Amérique du Nord (CSA, UL, NOM)
- Accessoires internes et externes installables sur le terrain
- Déclencheur électromagnétique ou électronique
- Les disjoncteurs à déclencheur électronique Sentron Sensitrip IV comprennent la sentinelle dynamique d'arc électrique (mode d'entretien)
- Bâtis homologués à 100 % disponibles
- Plusieurs tailles de protecteurs de circuits de moteur et d’interrupteurs sous boîtier moulé
- Versions à limitation de courant disponibles et certifiées selon la CSA sans l'utilisation de fusibles
- Peuvent être montés dans un coffret approprié
- Ensembles de relais de défaut à la terre installables sur le terrain disponibles pour la protection des équipements (bâti ED de 125 A)