Des interrupteurs de sécurité qui méritent votre confiance

Performance et flexibilité supérieures
Les interrupteurs de sécurité Siemens sont proposés dans une grande variété de choix pour des applications tant industrielles que commerciales. Dotés d'un fonctionnement à fermeture et ouverture rapides et d'un ensemble varié d'options et d'accessoires, nos interrupteurs sont conçus pour répondre à vos besoins de protection, minimiser vos temps d'arrêt et augmenter vos profits à chaque étape du processus.

Votre sécurité avant tout
De la conception des solutions idéales pour vos besoins de protection à la fourniture des spécifications techniques pour vous renseigner sur nos interrupteurs de sécurité, nous sommes là pour vous aider à trouver les produits adaptés à vos applications. Découvrez nos gamme de produits ID fabriqués au Canada ainsi que de nombreux interrupteurs à usage léger, à usage général et à usage intensif.
Portefeuille de produits
Fabriqués au Canada, pour les Canadiens
- Interrupteur à usage général conçu pour le marché canadien de la construction
- Options de 30 A à 600 A disponibles
- 2P ou 3P
- À fusibles et sans fusibles jusqu’à 600 V c.a.
- Interrupteurs de 30 A à 600 A homologués pour le branchement du client
- Coffret intérieur de type 1
- Arrache-fusible inclus pour les interrupteurs de 30 A à 200 A
- Homologué CSA sous le dossier 13076
Caractéristiques et avantages
- Produit fabriqué au Canada pour assurer une livraison rapide et un accès simplifié aux pièces de rechange
- Taille compacte avec poignée intégrée
- Mécanisme de fermeture et ouverture rapides
- Indications Marche et Arrêt visibles
- Poignée cadenassable en position Arrêt et porte cadenassable
- Accepte les fusibles certifiés CSA de forme I (classe J, R ou H) et de forme II
- Convient pour une utilisation dans un circuit d'une capacité nominale de 200 kA RMS
Caractéristiques et avantages
- Mécanisme de fermeture et ouverture rapides pour un fonctionnement positif
- Débouchures tangentielles pour faciliter l’alignement des conduites
- Larges goulottes qui respectent ou surpassent les normes du CEC à l’égard de l’espace de pliage des fils
- Lame visible, interruption à double coupure
- Porte latérale à charnière qui s’ouvre à 180 degrés pour faciliter le câblage
- Coffret de conception unique rigide et robuste. Son bord laminé prévient les coupures et les égratignures des conducteurs ou des mains de l'installateur.
- Fusible bouchon et type pour application spéciale 30 A
- 120/240 V c.a., 2 phases, 3 fils
- Bipolaire
- À fusibles
- Neutre solide (homologué pour le branchement du client)
- Coffret intérieur de type 1
- Homologué CSA sous le dossier 24563
Caractéristiques et avantages
- Mécanisme de fermeture et ouverture rapides pour un fonctionnement positif
- Indications Marche et Arrêt visibles
- Poignée cadenassable en position Arrêt et porte cadenassable
- Lame visible, interruption à double coupure
- Cosses acceptant les conducteurs en cuivre et en aluminium
- Ensemble d’embouts et de barre de mise à la terre disponible
- Options de 30 A et 60 A disponibles
- 240 V avec ou sans fusibles
- Bipolaire
- Coffret extérieur de type 3R
- Fusible de classe H
- Homologué cUL
Caractéristiques et avantages
- Coffret de bonnes dimensions, avec grand espace de câblage.
- Conception robuste résistante à la décoloration, aux rayures et à la corrosion
- Plusieurs débouchures (6) faciles à enlever
- Bosses de montage en relief qui maintiennent le coffret éloigné du mur pour empêcher l’accumulation de saleté
- Le conducteur de courant en cuivre permet un fonctionnement plus frais et plus durable
- La conception de l'interrupteur amovible vous permet de mettre hors tension les bornes de charge facilement et en toute sécurité
- La porte amovible facilite d’autant le câblage du dispositif
Trouvez votre interrupteur de sécurité
Accessories
Une gamme étendue d'accessoires et de pièces de rechange est proposée pour réduire les coûts d'installation et permettre une plus grande flexibilité et adaptabilité. Cela comprend des ensembles de mâchoires et d'adaptateurs de fusibles de différentes classes, des contacts auxiliaires, des ensembles d’écran interne et des ensembles de mise à la terre. Une option polyvalente d’ensembles de cosses de tailles et de matériaux différents est disponible.