Panneaux d'éclairage de série P

Une approche progressive de la distribution d'électricité

Cette génération de panneaux de Siemens procure le niveau élevé de conception et d'innovation auquel vous êtes en droit de vous attendre du chef de file des technologies de distribution d'énergie. Créées pour une souplesse optimale, ces conceptions simplifient le câblage et réduisent les exigences matérielles, ce qui les rend plus simples à installer et plus économiques que les produits concurrents.

Trouvez votre distributeur Siemens Canada autorisé

Distributeurs Autorisés

Composants

Le panneau d'éclairage de série P propose la garniture Fas-Latch si appréciée des installateurs, la vis de calage, qui permet d'apporter des ajustements même après le câblage, notre neutre divisé exclusif et plus encore.

Nos panneaux et disjoncteurs

Panneaux P1 de nouvelle génération - Applications d'éclairage et d'appareils électroménagers

Grâce aux conceptions les plus adaptables de l'industrie, le panneau P1 de nouvelle génération élimine pratiquement les erreurs courantes, telles que le sens d'alimentation, et propose l'utilisation d'une cosse principale plutôt qu'un disjoncteur principal. L'augmentation de la distribution est simplifiée par la capacité d'ajouter des cosses de passage.

  • Tension maximale de 600Y/347V
  • Les options de système comprennent 1PH 2 fils, 1PH 3 fils, 3PH 3 fils et 3PH 4 fils
  • Cosses principales 125A-400A
  • Disjoncteur principal 100A-400A
  • 18 à 66 circuits
  • Intensités de dérivation 15A-125A
  • Emplacement d'alimentation secondaire qui permet d’installer un disjoncteur d’alimentation secondaire (250A max.), un parasurtenseur ou des cosses de passage
  • Plusieurs types de coffrets disponibles (usage général, résistant aux intempéries, etc.)
  • Offre des coffrets plus petits sans option de disjoncteur d’alimentation secondaire pour une souplesse accrue.
  • Barre en cuivre ou en aluminium
  • Disponible en version non assemblée et assemblée en usine

 

Panneaux P2 - Applications d'éclairage et d'électroménagers

La flexibilité est la marque distinctive du panneau P2. En effet, ce panneau offre une vaste gamme d'options assemblées en usine pour satisfaire à la plupart des applications de panneau d'éclairage. Son coffret est étudié pour recevoir des bâtis de disjoncteurs de tailles diverses, jusqu’à 250 A, et il répond, sous son volume réduit, à toutes les exigences en matière de panneaux de distribution.

  • Tension maximale de 600V c.a. et 250V c.c.
  • Les options de système comprennent 1PH 2 fils, 1PH 3 fils, 3PH 3 fils et 3PH 4 fils
  • Intensité des cosses principales 125A-600A
  • Intensité du disjoncteur principal 100A-600A
  • 18 à 90 circuits
  • Intensités de dérivation 15A-225A
  • Disjoncteur d’alimentation secondaire 250 A max.
  • Barre en cuivre ou en aluminium
  • Disponible en version non assemblée et assemblée en usine

Panneaux P3 - Applications d'éclairage, d'électroménagers et de distribution

Le panneau P3 est un panneau de distribution innovant et plus compact, conçu pour s'adapter à de nombreuses applications qui nécessitent des dispositifs de dérivation plus nombreux (ou plus grands) que ce que la catégorie des panneaux d'éclairage peut offrir. Ce panneau offre un large éventail d'options assemblées en usine et peut accueillir les bâtis de disjoncteurs dans un espace d’unité allant jusqu'à 250 A.

  • Tension maximale de 600V c.a. et 250V c.c.
  • Les options de système comprennent 1PH 2 fils, 1PH 3 fils, 3PH 3 fils et 3PH 4 fils
  • Cosses principales 400A-800A
  • Disjoncteur principal 400A-60 A
  • 18 à 90 circuits
  • Intensités de dérivation 15A-225A
  • Disjoncteur d’alimentation secondaire 400A max.
  • Assemblage en usine

 

Disjoncteurs sous boîtier moulé

Valeurs nominales

Type de série P
Cosses principales
Disjoncteur principal
Intensités nominales de dérivation pour l’intérieur
Intensités nominales d’alimentation secondaire
P1
125A-400A
100A-400A
15A-125A
250A Max.
P2
125A-600A
100A-600A
15A-225A
250A Max.
P3
400A-800A
400A-600A
15A-225A
400A Max.

Accessories

Des ensembles de montage de cosses et de disjoncteurs pour de nombreuses applications et fins différentes sont disponibles pour nos panneaux. Divers accessoires et pièces de rechange sont également offerts, notamment des ensembles de mise à la masse, des barres de mise à la terre isolées et des plaques de remplissage.

Fonctionnalités supplémentaires

Les parasurtenseurs de série TPS3 intégrés de Siemens sont des dispositifs installés en usine et montés au sein de notre équipement de distribution standard. Toutes ces caractéristiques font en sorte que ces appareils offrent des caractéristiques « installées » de protection contre les surtensions parmi les meilleures de l'industrie.

Les dispositifs de surveillance de l’alimentation de Siemens combinent le meilleur des technologies récentes et éprouvées. Surveillez les charges critiques, la qualité de l'alimentation et la demande mesurées directement par les compteurs, grâce au Web. Ces systèmes de Siemens constituent des solutions pour toute l'entreprise, qui vous aident à gérer les coûts et la disponibilité de l'énergie.

Le module de micromesure intégré de Siemens (SEM3) est une solution de mesure modulaire pour le contrôle de la consommation de l'énergie, l'analyse des données et les applications de facturation de compteurs divisionnaires. La conception souple répond de manière efficace et économique aux exigences de mesures de basse, moyenne et haute densité en intégrant quelques composants normalisés.

Centre d'interaction avec la clientèle Siemens

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Le soutien en ligne vous est offert en tout temps. Il s’agit d’un système d’information complet possédant des options étendues. Il constitue toujours la première étape. On peut y avoir recours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Low Voltage Customer Service