Panneaux de distribution électrique

Panneaux de distribution électrique

Fabriqués au Canada, pour les Canadiens

Découvrez les panneaux de distribution électrique flexibles et robustes qui peuvent être personnalisés pour chaque application. Le vaste ensemble de pièces et de fonctionnalités supplémentaires qui sont proposées vous permettent de construire les solutions parfaites pour vos besoins. Qu'il s'agisse de la possibilité de combiner des dispositifs de tailles et de calibres différents ou de choisir parmi un large éventail de types de fusibles, les options de nos panneaux de distribution électrique sont illimitées.

Trouvez votre distributeur Siemens Canada autorisé

Distributeurs Autorisés

Panneaux de distribution électrique S5 (type à disjoncteur)

Applications d'éclairage, d'électroménagers et de distribution

Les panneaux de distribution électrique S5 sont de puissants panneaux qui permettent d'utiliser tous les disjoncteurs Siemens comme dispositifs de dérivation ou principaux. Ces panneaux sont fabriqués sur mesure en fonction des spécifications et des exigences du client.

  • Diverses options sont disponibles pour le système, notamment 600V c.a. max. avec 1PH 3 fils, 3PH 3 fils ou 3PH 4 fils, ou encore 250 V c.c. 2 fils
  • Pouvoir de court-circuit nominal jusqu’à 200 kA
  • Cosses principales 225A-1200A
  • Disjoncteur principal 400A-1200 A
  • Intensités de dérivation 15A-1200 A
  • Espace d’unité de 30, 45 ou 60 pouces
  • Hauteur de coffret de 60, 75 ou 90 pouces
  • Coffrets de type 1, 2, 3R ou 12
  • Neutre divisé pour une installation simple
  • Pièces conductrices boulonnées
  • Écrous à oreilles permettant de fixer rapidement le coffret au mur sans outils
  • Cosses à compression en option
  • Neutre à 200% facultatif

Disjoncteurs sous boîtier moulé

Tous les disjoncteurs sous boîtier moulé de Siemens peuvent être utilisés comme sectionneurs de dérivation dans les panneaux de distribution électrique S5. Il s'agit notamment de disjoncteurs thermomagnétiques, de disjoncteurs de fuite à la terre et anti-arcs, ainsi que de déclencheurs électroniques avec des bâtis d’intensités nominales différentes. 

Panneaux de distribution électrique F2 (type à fusibles)

Applications d'éclairage, d'électroménagers et de distribution

Les panneaux de distribution électrique F2 sont des panneaux à fusibles assemblés en usine compatibles avec un large éventail de types de fusibles, y compris les interrupteurs à fusibles Vacu-Break de Siemens. Grâce à un ensemble complet d'options, ces panneaux répondent de manière fiable à vos besoins et à vos exigences.

  • Diverses options sont disponibles pour le système, notamment 600V c.a. max. avec 1PH 3 fils, 3PH 3 fils ou 3PH 4 fils, ou encore 250V c.c. 2 fils
  • Pouvoir de court-circuit nominal jusqu’à 200 kA
  • Cosses principales 225A-1200A
  • Interrupteurs principaux 200A-600A
  • Intensités des disjoncteurs de dérivation à fusibles de 15 A-1200 A
  • Espace d’unité de 30, 45 ou 60 pouces
  • Hauteur de coffret de 60, 75 ou 90 pouces
  • Coffrets de type 1, 2, 3R ou 12
  • Neutre divisé pour une installation simple
  • Pièces conductrices boulonnées
  • Écrous à oreilles permettant de fixer rapidement le coffret au mur sans outils
  • Cosses à compression en option
  • Neutre à 200 % facultatif

Sectionneurs à fusibles

Les interrupteurs Vacu-Break exclusifs à Siemens combinent la toute dernière technologie en matière de fusibles avec des performances et une fiabilité optimales pour la fermeture et l’ouverture rapides. Les sectionneurs à fusibles utilisés pour les panneaux de distribution électrique F2 comprennent les interrupteurs VB, VK et HCP.

Accessories

Des ensembles de sangles de connexion et des plaques de remplissage installables sur le terrain peuvent être proposés pour une large gamme de disjoncteurs et d'interrupteurs à fusibles afin de répondre à toute solution personnalisée.

Fonctionnalités supplémentaires

Les parasurtenseurs de série TPS3 intégrés de Siemens sont des dispositifs installés en usine et montés au sein de notre équipement de distribution standard. Les parasurtenseurs montés à l’intérieur optimisent la protection en gardant les connexions électriques le plus court possible pour minimiser les pertes dues à l’impédance. Toutes ces caractéristiques font en sorte que ces appareils offrent des caractéristiques « installées » de protection contre les surtensions parmi les meilleures de l'industrie.

Les dispositifs de surveillance de l’alimentation de Siemens combinent le meilleur des technologies récentes et éprouvées. Surveillez les charges critiques, la qualité de l'alimentation et la demande mesurées directement par les compteurs, grâce au Web. Ces systèmes de Siemens constituent des solutions pour toute l'entreprise, qui vous aident à gérer les coûts et la disponibilité de l'énergie.

Le module de micromesure intégré de Siemens (SEM3) est une solution de mesure modulaire pour le contrôle de la consommation de l'énergie, l'analyse des données et les applications de facturation de compteurs divisionnaires. La conception souple répond de manière efficace et économique aux exigences de mesures de basse, moyenne et haute densité en intégrant quelques composants normalisés. Ce système Siemens peut être configuré à l'usine pour les applications de surveillance des circuits de dérivation. Cette option peut réduire le temps d'installation du système pour l'installateur tout en offrant une solution garantie par l'usine.

Centre d'interaction avec la clientèle Siemens

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Le soutien en ligne vous est offert en tout temps. Il s’agit d’un système d’information complet possédant des options étendues. Il constitue toujours la première étape. On peut y avoir recours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Low Voltage Customer Service