Parasurtenseurs résidentiels

Protégez votre maison moderne avec nos solutions résidentielles de protection contre les surtensions
Protégez votre maison moderne avec le portefeuille résidentiel de solutions de protection contre les surtensions de Siemens, qui offre certaines des meilleures performances de l’industrie. Nos dispositifs de protection de toute la maison défendent vos biens et tous les appareils électroniques sensibles qui sont susceptibles d'être touchés par une surtension. La nouvelle série de parasurtenseurs BoltShieldMC QSPD et de disjoncteurs offre une solution économique et facile à installer pour la sécurité de votre maison.
Caractéristiques et avantages :
- Courant de surtension nominal de 65 kA par phase
- Surveillance de diagnostics - Indicateurs visuels mécaniques verts/rouges de défaillance, indicateur DEL d'état clignotant bicolore et alarme sonore avec interrupteur/bouton de sourdine
- Protégé par une garantie de 10 ans et de 50 000 $
- Cascade - On peut ajouter plusieurs parasurtenseurs QSPD dans un seul tableau de distribution pour augmenter les modes de protection et la capacité de surtension
- Modes de protection - Les combinaisons de conducteurs primaires jumelés du système électrique L-N, L-T et L-L sont directement protégées contre les surtensions
- Faible encombrement - Le parasurtenseur BoltShield QSPD s'adapte à l'espace disponible du disjoncteur QP de Siemens avec des options à 2 et 3 pôles
Conformité aux normes et certifications :
- Conforme aux normes UL 1449 4e édition, cUL, UL 96A, ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002, NEC Article 285
- ISO 9001:2014 Système de management de la qualité; Certification ISO 17025:2007 du laboratoire (programme DAP de l'UL), Qualité testée à 100 % avant l'expédition
Le parasurtenseur QSA à disjoncteur de Siemens offre un surtenseur pour pointe de tension transitoire (TVSS) intégré très efficace doté de deux disjoncteurs unipolaires. Ce dispositif incorpore les caractéristiques robustes d’un parasurtenseur à disjoncteur secondaire muni d’une tension de blocage nominale plus faible.
Caractéristiques et avantages :
- Courant de surtension nominal de 40 kA par phase
- Conception enfichable de 2 pouces (5 cm) de largeur
- Deux disjoncteurs unipolaires qui n'entraînent aucune perte d'espace dans le tableau de distribution
- Protégé par une garantie de 2,5 ans et de 20 000$
- Facile à installer et idéal pour la modernisation
- Les voyants DEL indiquent l’état de protection
Fonctionnalité mécanique :
- Deux voyants DEL verts indiquent que la protection contre les surtensions est offerte pour tous les circuits raccordés au panneau. Exclusif au produit Siemens, ce dispositif informe le propriétaire de toute perte de protection contre les surtensions en déclenchant un seul ou les deux disjoncteurs. Ces disjoncteurs doivent servir à protéger les circuits fréquemment utilisés du foyer car les lumières et les appareils raccordés à ces circuits indiquent de manière efficace que la protection contre les surintensités est fournie.
- Si un ou les deux disjoncteurs se déclenchent, l’utilisateur doit les faire passer de la position « ARRÊT » à « MARCHE ». Si l’un des 2 voyants n’est pas illuminé, on peut quand même utiliser le dispositif pour protéger le circuit, mais la protection contre les surtensions n’est plus offerte et le dispositif doit être remplacé par un électricien qualifié.
- Le disjoncteur et le parasurtenseur utilisent des varistances à oxyde métallique (MOV) de 150 V c.a. et 40 mm fabriquées par Siemens. Le module de parasurtenseur possède une impulsion nominale maximale de 40 kA. Les disjoncteurs ont un pouvoir de coupure standard de 10 k AIC. Les disjoncteurs sont homologués SWD et HACR.
- Tous les disjoncteurs de type QP et les parasurtenseurs sont enfichables et munis de bornes de sortie. Les dispositifs sont homologués pour 120/240 V c.a. et calibrés pour des applications dans une température ambiante de 40ºC.
La gamme de parasurtenseurs FirstSurgeMC offre des solutions pour les applications résidentielles et commerciales. La défense et la robustesse équilibrées des dispositifs FirstSurge donnent aux propriétaires l'assurance que leurs maisons, bâtiments et appareils modernes sont entièrement protégés.
Capacité de courant de surtension :
La gamme offre trois tailles différentes de parasurtenseurs en fonction de la situation géographique et de l'activité orageuse :
- FirstSurgeMC Power (FS60) : 60 000 A
- FirstSurgeMC Power (FS100) : 100 000 A
- FirstSurgeMC Power (FS140) : 140 000 A
Caractéristiques et avantages :
- 3 niveaux - Une fois l'appareil usé, les voyants DEL d'état de protection s'éteignent, une alarme sonore retentit et un voyant d’entretien rouge clignote pour avertir le propriétaire.
- Modes de protection - Les combinaisons de conducteurs primaires jumelés du système électrique L-N, L-T et N-T sont directement protégées contre les surtensions.
- Protection équilibrée contre la tension de surcharge nominale (VPR) - Tous les conducteurs primaires jumelés sont protégés contre les surtensions de manière équilibrée à l’aide d’un dispositif VPR UL1449 de 600 V.
- Surveillance de référence de mise à la terre (GRM) - Les diagnostics GRM surveillent la santé de la liaison entre le neutre et la terre d'un dispositif et alertent le propriétaire si la liaison se desserre, ce qui permet d'éviter un éventuel problème de sécurité.
- Sécurité - FirstSurge peut atteindre un courant nominal de court-circuit (SCCR) de 100 kA conforme à la norme UL1449 - l'une des meilleures performances pour la protection contre les surtensions résidentielles.
- Capacités de courant de surtension : 60 000 A / 100 000 A / 140 000 A
- Compatibilité - Le dispositif s'installe dans toutes les marques de tableau de distribution
Garantie de 10 ans sur le produit et l'équipement connecté :
- FS060 - 50 000 $
- FS100 - 75 000 $
- FS140 - 100 000 $
La gamme de parasurtenseurs TPS3 de Siemens assure en permanence des performances optimales grâce à des connexions directes aux barres omnibus ou à des connexions câblées minimales. Cela se traduit par des valeurs de tension de surcharge nominale (VPR) et des capacités de courant de surtension allant de 50 kA à 1 000 kA, parmi les meilleures de l'industrie. Grâce à la plage étendue de capacités de courant, la gamme de produits TPS3 peut satisfaire les applications commerciales et résidentielles à condition que le niveau de tension corresponde aux besoins de l'installation. Achetez un dispositif TPS pour vous connecter à un tableau de distribution ou configurez un dispositif TPS qui sera installé en usine dans de l'appareillage de connexion, des tableaux de contrôle, des panneaux de contrôle, des centres de commande de moteurs et des barres blindées.
Caractéristiques et avantages :
- Dispositif TPS TranSafe - Notre circuit breveté de protection contre les courants de défaut TranSafe garantit que vos charges électroniques sont protégées et que votre système électrique ne tombera pas en panne à cause des opérations de contrôle des défauts du parasurtenseur.
- Intégré ou monté à l’intérieur pour une protection optimisée - La protection interne contre les surtensions réduit considérablement l'impédance de l'installation, ce qui permet d'obtenir des capacités supérieures en matière de tension de suppression.
- Parasurtenseurs hybrides SAD/MOV - Pour les applications critiques nécessitant la meilleure tension de suppression possible, nos parasurtenseurs hybrides SAD/MOV combinent une technologie de limitation de tension stricte avec suppression intégrée, offrant ainsi les meilleures capacités de protection installées disponibles.
- Modernisation - Modernisation sur le terrain avec le TPS3 01 et le TPS3 09 au sein des tableaux de distribution P1 et S1 précédents. Lorsque vos besoins changent, le dispositif TPS de Siemens vous donne la possibilité d'équiper les panneaux Siemens d'une protection interne contre les surtensions reproduisant l'installation en usine.
- Faible tension de suppression nominale - La famille TPS offre des tensions nominales de suppression parmi les plus faibles selon la norme UL 1449, ce qui signifie que vos appareils électroniques dureront plus longtemps que s’ils étaient utilisés avec des parasurtenseurs de valeur nominale supérieure.
- Protégé par une garantie de 10 ans pour le remplacement du parasurtenseur. Exception – Les dispositifs TPS3 03 ont une garantie de 5 ans pour le remplacement du parasurtenseur.