Protection commerciale contre les surtensions

Une protection commerciale contre les surtensions de haute qualité pour votre application personnalisée
Nous nous engageons à fournir des solutions de protection contre les surtensions de haute qualité pour votre application dans les systèmes électriques commerciaux et industriels. Notre gamme complète de dispositifs de protection, très fiables et faciles à installer, garantit la plus grande sécurité possible du système électrique tout en offrant certaines des meilleures performances de l'industrie.
Le nouveau dispositif BoltShield BSPD offre la meilleure protection contre les surtensions d'origine externe et interne lorsqu'il se situe le plus près possible du système de distribution du bâtiment. Pour des raisons de coût et d'espace, de nombreux bâtiments ne comportent qu'un seul parasurtenseur situé au niveau du panneau principal d'entrée et ne comportent pas plusieurs parasurtenseurs installés en cascade dans tout le bâtiment comme le recommande l'IEEE. La nouvelle série BSPD de parasurtenseurs Siemens, spécialement conçue pour vos applications commerciales, est économique et facile à installer dans la plupart des panneaux d'un bâtiment afin de protéger l'ensemble de l'installation.
Caractéristiques et avantages :
- Courant de surtension nominal de 100 kA par phase
- Surveillance de diagnostics - Indicateurs visuels mécaniques verts/rouges de défaillance, indicateur DEL d'état clignotant bicolore et alarme sonore avec interrupteur/bouton de sourdine
- Protégé par une garantie de 10 ans et de 75 000$
- Cascade - On peut ajouter plusieurs parasurtenseurs BSPD dans un seul tableau de contrôle pour augmenter les modes de protection et la capacité de surtension
- Modes de protection - Les combinaisons de conducteurs primaires jumelés du système électrique L-N, L-T et L-L sont directement protégées contre les surtensions
- Encombrement - S'adapte à l'espace disponible de BL/BQD ou xGB/ 3VA41 avec des options à 2 et 3 pôles.
Conformité aux normes et certifications :
- Conforme aux normes UL 1449 4e édition, cUL, UL1283, UL 96A, ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002, NEC Article 285o
- ISO 9001:2014 Système de management de la qualité; Qualité testée à 100 % avant l'expédition
- Chaque parasurtenseur est livré avec un adaptateur pour les applications xGB/3VA41. Un ensemble d'adaptateur de rechange BSPDXGB1 est disponible, contenant des adaptateurs à 2 et 3 pôles (1 chacun).
La gamme de parasurtenseurs TPS3 de Siemens assure en permanence des performances optimales grâce à des connexions directes aux barres omnibus ou à des connexions câblées minimales. Cela se traduit par des valeurs de tension de surcharge nominale (VPR) et des capacités de courant de surtension allant de 50 kA à 1 000 kA, parmi les meilleures de l'industrie. Grâce à la plage étendue de capacités de courant, la gamme de produits TPS3 peut satisfaire les applications commerciales et résidentielles à condition que le niveau de tension corresponde aux besoins de l'installation. Achetez un dispositif TPS pour vous connecter à un tableau de distribution ou configurez un dispositif TPS qui sera installé en usine dans de l'appareillage de connexion, des tableaux de contrôle, des panneaux de contrôle, des centres de commande de moteurs et des barres blindées.
Caractéristiques et avantages :
- Dispositif TPS TranSafe - Notre circuit breveté de protection contre les courants de défaut TranSafe garantit que vos charges électroniques sont protégées et que votre système électrique ne tombera pas en panne à cause des opérations de contrôle des défauts du parasurtenseur.
- Intégré ou monté à l’intérieur pour une protection optimisée - La protection interne contre les surtensions réduit considérablement l'impédance de l'installation, ce qui permet d'obtenir des capacités supérieures en matière de tension de suppression.
- Parasurtenseurs hybrides SAD/MOV - Pour les applications critiques nécessitant la meilleure tension de suppression possible, nos parasurtenseurs hybrides SAD/MOV combinent une technologie de limitation de tension stricte avec suppression intégrée, offrant ainsi les meilleures capacités de protection installées disponibles.
- Modernisation - Modernisation sur le terrain avec le TPS3 01 et le TPS3 09 au sein des tableaux de distribution P1 et S1 précédents. Lorsque vos besoins changent, le dispositif TPS de Siemens vous donne la possibilité d'équiper les panneaux Siemens d'une protection interne contre les surtensions reproduisant l'installation en usine.
- Faible tension de suppression nominale - La famille TPS offre des tensions nominales de suppression parmi les plus faibles selon la norme UL 1449, ce qui signifie que vos appareils électroniques dureront plus longtemps que s’ils étaient utilisés avec des parasurtenseurs de valeur nominale supérieure.
- Protégé par une garantie de 10 ans pour le remplacement du parasurtenseur. Exception – Les dispositifs TPS3 03 ont une garantie de 5 ans pour le remplacement du parasurtenseur.
La gamme de parasurtenseurs FirstSurgeMC offre des solutions pour les applications résidentielles et commerciales. La défense et la robustesse équilibrées des dispositifs FirstSurge donnent aux propriétaires l'assurance que leurs maisons, bâtiments et appareils modernes sont entièrement protégés.
Capacité de courant de surtension :
La gamme offre trois tailles différentes de parasurtenseurs en fonction de la situation géographique et de l'activité orageuse :
- FirstSurgeMC Power (FS60) : 60 000 A
- FirstSurgeMC Power (FS100) : 100 000 A
- FirstSurgeMC Power (FS140) : 140 000 A
Caractéristiques et avantages :
- 3 niveaux - Une fois l'appareil usé, les voyants DEL d'état de protection s'éteignent, une alarme sonore retentit et un voyant d’entretien rouge clignote pour avertir le propriétaire.
- Modes de protection - Les combinaisons de conducteurs primaires jumelés du système électrique L-N, L-T et N-T sont directement protégées contre les surtensions.
- Protection équilibrée contre la tension de surcharge nominale (VPR) - Tous les conducteurs primaires jumelés sont protégés contre les surtensions de manière équilibrée à l’aide d’un dispositif VPR UL1449 de 600 V.
- Surveillance de référence de mise à la terre (GRM) - Les diagnostics GRM surveillent la santé de la liaison entre le neutre et la terre d'un dispositif et alertent le propriétaire si la liaison se desserre, ce qui permet d'éviter un éventuel problème de sécurité.
- Sécurité - FirstSurge peut atteindre un courant nominal de court-circuit (SCCR) de 100 kA conforme à la norme UL1449 - l'une des meilleures performances pour la protection contre les surtensions résidentielles.
- Capacités de courant de surtension : 60 000 A / 100 000 A / 140 000 A
- Compatibilité - Le dispositif s'installe dans toutes les marques de tableau de distribution
Garantie de 10 ans sur le produit et l'équipement connecté :
- FS060 - 50 000 $
- FS100 - 75 000 $
- FS140 - 100 000 $