Systèmes de barres blindées Sentron

Sentron Busway Systems

Solution de barre blindée pour les environnements commerciaux et industriels

La barre blindée Sentron de Siemens est conçue pour assurer la distribution sûre et efficace de l'énergie dans les environnements industriels, commerciaux et institutionnels du monde entier. La conception novatrice offre une installation exigeant moins de main d'œuvre et un système de barre omnibus flexible et compact convenant parfaitement à la plupart des applications.

Pour des informations et des spécifications techniques, consultez notre catalogue de produits d’alimentation

Section 13 du Catalogue de produits d’alimentation

Caractéristiques et avantages :

Les parcours de bus peuvent facilement être étendus en fonction de l'évolution de l'empreinte et de la configuration des applications. L’emplacement des prises individuelles peut facilement être déplacé pour répondre aux besoins de l'utilisateur final. Par rapport aux câbles et conduites, cette barre blindée peut permettre d'économiser de 20 à 30 % sur le coût total de l'installation. De plus, par rapport aux câbles et aux conduites, la barre blindée occupe environ 75 % moins d'espace qu'une solution câblée équivalente.

 

Autres caractéristiques :

Placage : Le placage étamé unique en son genre offre une excellente conductivité et résiste aux conditions extérieures

Conducteurs : La construction compacte des conducteurs de la barre blindée Sentron permet une flexibilité des configurations

Boîtier : Distribue la chaleur loin des conducteurs et fournit un excellent parcours vers la terre

Isolation : Processus de filtre en ligne et de séparateurs magnétiques aidant à éliminer les contaminants souvent trouvés dans les systèmes à lit fluidisé

Mise à la terre : Une mise à la terre isolée facultative s'avère particulièrement utile dans les applications où une mise à la terre propre est requise

Joints superposés : Les joints superposés comportent une conception à un seul écrou et un écrou spécial autocassant à deux têtes indiquant le couple

Les adaptateurs de barre peuvent être configurés pour des applications verticales ou horizontales

  • Les caractéristiques comprennent un indicateur de position très visible, une serrure de barre blindée à deux lames, une serrure de couvercle double et un montage par boulonnage (les configurations possibles comprennent une prise raccordée, une prise pour montage en surface ou un câblage sur le terrain
  • Les adaptateurs de barre à fusibles sont disponibles en 30, 60, 100, 200, 400 et 600 ampères
  • Les adaptateurs de barre à disjoncteur sont disponibles avec des tailles de bâti allant de 125 à 800 ampères avec des pouvoirs de coupure standard, élevé ou à limitation de courant
  • Les adaptateurs de barres 3-6 sont disponibles dans des configurations de puissance à 3 ou 6 circuits avec jusqu'à 100 ampères par pôle

Adaptateurs de barre à parasurtenseur à fusibles :

  • Utilisent des MOV à protection thermique spécialement conçues pour un fonctionnement sûr dans des conditions de courant de défaut élevé ou de surtension prolongée
  • Des voyants indicateurs pour chaque phase indiquent la perte de protection et l'état de protection contre la perte de phase
  • La conception intégrale du bus direct réduit l'impédance du circuit, ce qui permet d'obtenir les tensions résiduelles transitoires les plus faibles possibles

Trouvez où acheter les produits Siemens grâce à notre localisateur de distributeurs et chez les partenaires détaillants participants au Canada

Téléchargements et soutien

Profitez de nos services

Vous trouverez ici des informations, des adresses et des documents importants concernant la distribution électrique basse tension et la technologie d’installation électrique.

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Soutien téléphonique sans frais : 1 888 303-3353 Courriel : Cic.ca@siemens.com Le CIC offre un soutien bilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

contact-siemens