Logiciel du système de surveillance de l’alimentation électrique (EPMS)

Solutions logicielles de gestion de l'énergie pour traiter, analyser, stocker et partager les informations sur la consommation et l'état de l'énergie
Le logiciel de surveillance de l’alimentation offre des capacités de contrôle qui peuvent aider à réduire les coûts liés à l'énergie. La solution WinPM.net offre une analyse complète de la qualité et de la fiabilité de l'alimentation et vous permet de gérer un dispositif intelligent de comptage et de protection. PowerManager, jumelé aux compteurs électriques Siemens et aux dispositifs de protection basse tension, vous permet de mesurer ainsi que de traiter, d'analyser et de stocker des informations.
Le logiciel de surveillance de l'alimentation PowermanagerMC, jumelé aux compteurs et dispositifs de protection à basse tension de Siemens, procure une solution complète de gestion de l’énergie pour votre entreprise. Il vous permet de mesurer, de traiter, d'analyser, de stocker et de partager des informations sur la consommation d'énergie et l’état de l’énergie dans toute votre entreprise. Il offre des fonctionnalités de contrôle, une analyse complète de l’utilisation et de la fiabilité de l'alimentation, ainsi qu’un rapport détaillé qui vous aidera à réduire vos coûts énergétiques.
Caractéristiques :
- Disponible en configuration autonome ou basée sur réseau local/étendu (LAN/WAN) et peut partager de l’information avec d’autres systèmes de supervision comme un logiciel immotique
- Peut utiliser n'importe quelle connexion Ethernet ou série via une passerelle (Modbus uniquement)
- Extensible d’une application de surveillance de base à un système de gestion d’entreprise entièrement personnalisé
- Entièrement évolutif en ce qui a trait aux dispositifs connectés et aux capacités du logiciel de répondre aux besoins actuels et futurs
- Assure une intégration uniforme des dispositifs de surveillance de la puissance, notamment les compteurs de série PAC de Siemens, les modules SEM3, les disjoncteurs 3VA/3WL/3VL et les autres dispositifs de communication Modbus
- Conçu pour recueillir, archiver, surveiller, afficher et évaluer tous les types de données énergétiques
- Procure des rapports en ligne et des utilitaires de construction graphique comme fonctionnalités standard
WinPM.net est une solution complète de gestion de l'information d'énergie vous permettant de traiter, d'analyser, de stocker et de partager des données d'utilisation et de qualité de l'alimentation électrique dans toute votre entreprise. Elle offre des capacités de contrôle et une analyse complète de la fiabilité et de la qualité de l'alimentation. Ainsi, elle peut vous aider à réduire vos coûts énergétiques. WinPM.net vous permet de gérer les dispositifs de protection et les compteurs intelligents, d'analyser des données et de prendre de bonnes décisions et d'assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.
Caractéristiques :
- Fournit une analyse détaillée de la qualité de l'alimentation et superpose les formes d'onde pour mettre en corrélation les relations phase à phase entre les tensions et les courants, ainsi que les défaillances en cascade.
- Le regroupement intelligent des événements et des alarmes pour le filtrage, la recherche et la catégorisation intuitifs des événements et des alarmes.
- Les lignes de temps graphiques permettent d'analyser facilement la séquence des événements et des alarmes, leur emplacement et leur impact potentiel.
- Conforme aux normes de cybersécurité IEC62443, même pour les environnements informatiques les plus exigeants.
- Indique précisément la source des courants transitoires ou harmoniques et des creux de courant, qu'ils proviennent de votre installation ou non, vous permettant ainsi de prendre les bonnes mesures correctives. En surveillant vos circuits en tout temps, vous pouvez établir des stratégies pour éviter les interruptions.
- Prend en charge les systèmes compatibles Modbus RTU, Modbus TCP, ION, XML, SNMP, OPC, FTP et PQDIF : vous pouvez unifier vos opérations variées sous un seul système. Fait office d'interface avec d'autres logiciels de gestion de l'énergie ou inclut des transducteurs, des contrôleurs programmables industriels et des RTU dans un réseau WinPM.Net. OPC peut extraire des valeurs provenant de bases de données d'autres logiciels et les combiner avec des lectures récentes de WinPM.Net afin d'effectuer des calculs en temps réel.
- Permet une expansion du système rapide, économique, simple et efficace. Le système évolue selon vos besoins. Ajoutez un élément à la fois, à votre propre rythme, en fonction de votre budget